Producto no disponible en este mercado
Resumen de especificaciones
-
Error de medición máx.
Caudal másico (líquido): ±0,10 %
Caudal volumétrico (líquido): ±0,10 %
Caudal másico (gas): ±0,50 %
Densidad (líquido): ±0,0005 g/cm³ -
Rango de medición
0 a 1.000 kg/h (0 a 37 lb/min)
-
Rango de temperatura del medio
–50 a +205 °C (–58 a +401 °F)
-
Máx. presión de proceso
PN 40, Clase 300, 10K, 400 bar (5.800 psi)
-
Materiales húmedos
Tubo de medición: 1.4539 (904L)
Conexión: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L)
Ámbito de aplicación
Cubemass C es el sensor ideal para la medición de los caudales más pequeños en patines, bancos de prueba y robótica industrial. Ni la presión alta ni las condiciones de flujo alterno comprometen su precisión. Con su transmisor compacto, Cubemass C 300 ofrece una gran flexibilidad en términos de operación e integración de sistemas: acceso desde un punto, visualización remota, mejores opciones de conectividad. La Heartbeat Technology garantiza el cumplimiento la fiabilidad de la medición y la verificación del cumplimiento.
El principio de medición funciona con independencia de las propiedades físicas del fluido tales como la viscosidad o la densidad
Medición de cantidades de líquidos y gases exactamente más pequeñas.
Propiedades del equipo
Diámetro nominal: DN 1 a 6 (1/24 a 1/4")
Presión de proceso hasta 400 bar (5.800 psi)
Temperatura del producto hasta +205 °C (+401 °F)
Carcasa de doble compartimento compacta con hasta 3 E/S.
Indicador retroiluminado con control táctil (óptico) y acceso WLAN
Indicador remoto disponible
Ventajas
Instalación que ahorra espacio- diseño compacto de un solo tubo
Menor cantidad de puntos de medición – Medición multivariable (caudal, densidad, temperatura)
Adecuado para skid - sensor de peso reducido
Acceso completo a la información de proceso y de diagnóstico – numerosos buses de campo y E/S combinables con libertad
Complejidad reducida y variedad - funcionalidad E/S configurable con libertad
Verificación integrada – Heartbeat Technology
Vídeos
-
El principio de medición de caudal por Coriolis
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
Measuring principle
Coriolis
-
Título del producto
Sensor compacto para las cantidades más minúsculas, con un transmisor compacto y de fácil acceso.
Medición precisa de hasta las cantidades más pequeñas de líquidos y gases. -
Características del sensor
Instalación‐que ocupa poco espacio – diseño compacto en un solo tubo. Menor cantidad de puntos de medición – Medición multivariable (caudal, densidad, temperatura). Adecuado para skids – sensor ligero.
Nominal diameter: DN 1 to 6 (¹⁄₂₄ to ¹⁄₄"). Process pressure up to 400 bar (5800 psi). Medium temperature up to +205 °C (+401 °F). -
Características del transmisor
Acceso completo a la información de proceso y de diagnóstico – numerosos buses de campo y E/S libremente combinables. Complejidad y variedad reducidas; funcionalidad E/S configurable según la necesidad. Verificación integrada: Heartbeat Technology.
Compact dual-compartment housing with up to 3 I/Os. Indicador retroiluminado con control óptico y acceso WLAN. Indicador remoto disponible. -
Rango de diámetro nominal
DN 1 a 6 (¹⁄₂ a ¹⁄₄")
-
Materiales húmedos
Tubo de medición: 1.4539 (904L)
Conexión: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L) -
Variables medidas
Flujo másico, densidad, temperatura, flujo volumétrico, flujo volumétrico corregido, densidad de referencia, concentración.
-
Error de medición máx.
Caudal másico (líquido): ±0,10 %
Caudal volumétrico (líquido): ±0,10 %
Caudal másico (gas): ±0,50 %
Densidad (líquido): ±0,0005 g/cm³ -
Rango de medición
0 a 1.000 kg/h (0 a 37 lb/min)
-
Máx. presión de proceso
PN 40, Clase 300, 10K, 400 bar (5.800 psi)
-
Rango de temperatura del medio
–50 a +205 °C (–58 a +401 °F)
-
Rango de temperatura ambiente
Estándar: –40 a +60 °C (–40 a +140 °F)
Opción: –50 a +60 °C (–58 a +140 °F) -
Material de carcaza del sensor
1.4301 (304), resistente a la corrosión
-
Material de la cubierta del transmisor
AlSi10Mg, recubierta; 1.4409 (CF3M) similar a 316L
-
Grado de protección
IP 66/67, carcasa tipo 4X
-
Pantalla/Operación
Indicador retroiluminado de 4 líneas con control óptico (configuración desde el exterior)
Es posible llevar a cabo la configuración mediante indicador local y software de configuración
Indicador remoto disponible -
Salidas
3 salidas:
4-20 mA HART (activa/pasiva)
4-20 mA WirelessHART
4-20 mA (activa/pasiva)
Salida de pulso/frecuencia/interruptor (activa/pasiva)
Salida de doble pulso (activa/pasiva)
Salida de relevador -
Entradas
Entrada de estado
Entrada de 4-20 mA -
Comunicación digital
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Profinet, Ethernet/IP, OPC-UA
-
Suministro de energía
24 VCC
100 a 230 VCA
100 a 230 VCA / 24 VCC (zonas sin peligro de explosión)" -
Aprobaciones para áreas peligrosas
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, UK Ex
-
Seguridad del producto
Marcas CE, C-Tick, EAC
-
Seguridad funcional
Seguridad funcional según IEC 61508, disponible en las aplicaciones de seguridad correspondientes según IEC 61511
-
Aprobaciones y certificados metrológicos
Calibración realizada en laboratorios de calibración acreditados (según ISO/IEC 17025)
Heartbeat Technology cumple los requisitos de trazabilidad de la medición conforme a ISO 9001:2015, sección 7.1.5.2 a (certificación TÜV SÜD) -
Certificados y aprobaciones de presión
CRN
-
Certificados del material
material 3.1
-
Measuring principle
Coriolis
-
Título del producto
Sensor compacto para las cantidades más minúsculas, con un transmisor compacto y de fácil acceso.
Medición precisa de hasta las cantidades más pequeñas de líquidos y gases. -
Características del sensor
Instalación‐que ocupa poco espacio – diseño compacto en un solo tubo. Menor cantidad de puntos de medición – Medición multivariable (caudal, densidad, temperatura). Adecuado para skids – sensor ligero.
Nominal diameter: DN 1 to 6 (¹⁄₂₄ to ¹⁄₄"). Process pressure up to 400 bar (5800 psi). Medium temperature up to +205 °C (+401 °F). -
Características del transmisor
Acceso completo a la información de proceso y de diagnóstico – numerosos buses de campo y E/S libremente combinables. Complejidad y variedad reducidas; funcionalidad E/S configurable según la necesidad. Verificación integrada: Heartbeat Technology.
Compact dual-compartment housing with up to 3 I/Os. Indicador retroiluminado con control óptico y acceso WLAN. Indicador remoto disponible. -
Rango de diámetro nominal
DN 1 a 6 (¹⁄₂₄ a ¹⁄₄")
-
Materiales húmedos
Tubo de medición: 1.4539 (904L)
Conexión: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L) -
Variables medidas
Flujo másico, densidad, temperatura, flujo volumétrico, flujo volumétrico corregido, densidad de referencia, concentración
-
Error de medición máx.
Caudal másico (líquido): ±0,10 %
Caudal volumétrico (líquido): ±0,10 %
Caudal másico (gas, solo tántalo): ±0,50 %
Densidad (líquido): ±0,0005 g/cm³ -
Rango de medición
0 a 1.000 kg/h (0 a 37 lb/min)
-
Máx. presión de proceso
PN 40, Clase 300, 10K, 400 bar (5.800 psi)
-
Rango de temperatura del medio
Tántalo: –50 a +150 °C (–58 a +302 °F)
Circonio: –50 a +205 °C (–58 a +401 °F) -
Rango de temperatura ambiente
Estándar: –40 a +60 °C (–40 a +140 °F)
Opción: –50 a +60 °C (–58 a +140 °F) -
Material de carcaza del sensor
1.4301 (304), resistente a la corrosión
-
Material de la cubierta del transmisor
AlSi10Mg, recubierta; 1.4409 (CF3M) similar a 316L
-
Grado de protección
IP 66/67, carcasa tipo 4X
-
Pantalla/Operación
Display retro iluminado de 4 líneas con control táctil (operación desde afuera)
Posible configuración vía el display local y las herramientas de operación
Display remoto disponible -
Salidas
3 salidas:
4-20 mA HART (activa/pasiva)
4-20 mA WirelessHART
4-20 mA (activa/pasiva)
Salida de pulso/frecuencia/interruptor (activa/pasiva)
Salida de doble pulso (activa/pasiva)
Salida de relevador -
Entradas
Entrada de estatus
Entrada 4-20 mA -
Comunicación digital
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Profinet, Ethernet/IP, OPC-UA
-
Suministro de energía
DC 24 V
AC 100 a 230 V
AC 100 a 230 V / DC 24 V (área no peligrosa) -
Aprobaciones para áreas peligrosas
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, UK Ex
-
Seguridad del producto
Marcas CE, C-Tick, EAC
-
Seguridad funcional
Seguridad funcional según IEC 61508, disponible en las aplicaciones de seguridad correspondientes según IEC 61511
-
Aprobaciones y certificados metrológicos
Calibración realizada en laboratorios de calibración acreditados (según ISO/IEC 17025)
Heartbeat Technology cumple los requisitos de trazabilidad de la medición conforme a ISO 9001:2015, sección 7.1.5.2 a (certificación TÜV SÜD) -
Certificados y aprobaciones de presión
3.1 material, calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025), NAMUR, PED, CRN
-
Certificados del material
material 3.1
-
Measuring principle
Coriolis
-
Título del producto
Sensor compacto para las cantidades más minúsculas, con un transmisor compacto y de fácil acceso.
Medición precisa de hasta las cantidades más pequeñas de líquidos y gases. -
Características del sensor
Instalación‐que ocupa poco espacio – diseño compacto en un solo tubo. Menor cantidad de puntos de medición – Medición multivariable (caudal, densidad, temperatura). Adecuado para skids – sensor ligero.
Nominal diameter: DN 1 to 6 (¹⁄₂₄ to ¹⁄₄"). Process pressure up to 400 bar (5800 psi). Medium temperature up to +205 °C (+401 °F). -
Características del transmisor
Acceso completo a la información de proceso y de diagnóstico – numerosos buses de campo y E/S libremente combinables. Complejidad y variedad reducidas; funcionalidad E/S configurable según la necesidad. Verificación integrada: Heartbeat Technology.
Compact dual-compartment housing with up to 3 I/Os. Indicador retroiluminado con control óptico y acceso WLAN. Indicador remoto disponible. -
Rango de diámetro nominal
DN 1 a 6 (¹⁄₂₄ a ¹⁄₄")
-
Materiales húmedos
Tubo de medición: 1.4539 (904L)
Conexión: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L) -
Variables medidas
Caudal másico, densidad, temperatura, caudal volumétrico, caudal volumétrico normalizado, densidad de referencia, concentración
-
Error de medición máx.
Caudal másico (líquido): ±0,10 % Caudal volumétrico (líquido): ±0,10 % Caudal másico (gas): ±0,50 % Densidad (líquido): ±0,0005 g/cm³
-
Rango de medición
0 a 1.000 kg/h (0 a 37 lb/min)
-
Máx. presión de proceso
PN 40, Clase 300, 10K, 400 bar (5.800 psi)
-
Rango de temperatura del medio
–50 a +205 °C (–58 a +401 °F)
-
Rango de temperatura ambiente
Estándar: –40 a +60 °C (–40 a +140 °F)
Opción: –50 a +60 °C (–58 a +140 °F) -
Material de carcaza del sensor
1.4301 (304), resistente a la corrosión
-
Material de la cubierta del transmisor
AlSi10Mg, recubierta; 1.4409 (CF3M) similar a 316L
-
Grado de protección
IP 66/67, carcasa tipo 4X
-
Pantalla/Operación
Indicador retroiluminado de 4 líneas con control óptico (configuración desde el exterior)
Es posible llevar a cabo la configuración mediante indicador local y software de configuración
Indicador remoto disponible -
Salidas
3 salidas:
4-20 mA HART (activa/pasiva)
4-20 mA WirelessHART
4-20 mA (activa/pasiva)
Salida de pulsos/frecuencia/conmutación (activa/pasiva)
Doble salida de pulsos (activa/pasiva)
Salida de relé -
Entradas
Entrada de estado
Entrada de 4-20 mA -
Comunicación digital
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Profinet, Ethernet/IP, OPC-UA
-
Suministro de energía
24 VCC
100 a 230 VCA
100 a 230 VCA / 24 VCC (zonas sin peligro de explosión) -
Aprobaciones para áreas peligrosas
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, UK Ex
-
Seguridad del producto
Marcas CE, C-Tick, EAC
-
Seguridad funcional
Seguridad funcional según IEC 61508, disponible en las aplicaciones de seguridad correspondientes según IEC 61511
-
Aprobaciones y certificados metrológicos
Calibración realizada en laboratorios de calibración acreditados (según ISO/IEC 17025)
Heartbeat Technology cumple los requisitos de trazabilidad de la medición conforme a ISO 9001:2015, sección 7.1.5.2 a (certificación TÜV SÜD) -
Certificados y aprobaciones de presión
CRN
-
Certificados del material
3.1 sobre materiales
Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto
Elija entre nuestras opciones recomendadas
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Looking for more options? Please use the configurador individual para continuar.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
¿Busca más opciones? Utilice el configurador individual para continuar.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
-
Precios por unidad
-
<%range%><%price%>
-
- Complementos opcionales
Configuración individual
Normalmente comprados juntos
Accesorios