Líquido: 0,16 a 625 m³/h (0,09 a 368 ft³/min) en función del producto: agua con 1 bar a, 20 °C (14,5 psi a, 68 °F) Vapor, gas: 2 a 8.342 m³/h (1,18 a 4.910 ft³/min) en función del producto: vapor con 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); aire con 25 °C, 4,4 bar a (77 °F, 63,8 psi a)
Rango de temperatura del medio
Estándar: –40 a +260 °C (–40 a +500 °F) Temperatura alta/baja (opcional): –200 a +400 °C (–328 a +752 °F) Temperatura alta/baja (bajo petición): –200 a +450 °C (–328 a +842 °F)
Máx. presión de proceso
PN 40, Clase 300, 20 K
Materiales húmedos
Tubo de medición: 1.4408 (C3FM) Sensor DSC: 1.4435 (316/316L)
El sensor Prowirl D puede ser instalado directamente entre bridas, funcionando así como el equipo funcional para aplicaciones en procesos auxiliares con un bajo coste de instalación. Con una tecnología alimentada por lazo, Prowirl D 200 permite una integración económica y sin interrupciones en las infraestructuras existentes. El caudalímetro ofrece la mayor seguridad de operación en zonas con peligro de explosión. La tecnología Heartbeat permite la seguridad de proceso en todo momento.
El principio de medición preferido para vapor húmedo/saturado/recalentado, gases y líquidos (también procesos criogénicos)
Para todas las aplicaciones básicas y para la sustitución una por una de todas las placas orificio.
Propiedades del equipo
Distancia entre bridas de 65 mm (2,56 pulgadas)
Sin bridas
Ligero
Módulo indicador con función de transferencia de datos
Robusta carcasa de doble compartimento
Seguridad de la planta: aprobaciones a escala mundial (SIL, zonas peligrosas)
Ventajas
Medición de temperatura integrada para aplicaciones de medición de caudal másico/energético de vapor saturado
Fácil alineamiento del sensor – discos de centrado incluidos
Alto rendimiento – robustez y resistencia a vibraciones, choques térmicos y golpes de ariete probados
Estabilidad a largo plazo – sensor capacitivo robusto sin oscilaciones
Cableado sencillo – compartimento de conexiones separado
Operación segura – no hace falta abrir el dispositivo gracias al indicador con control óptico y retroiluminación
Verificación integrada – Heartbeat Technology
Vídeos
Instrumentación inteligente con Heartbeat Technology
¿Quiere aumentar la disponibilidad de su planta y reducir los costes? Nuestra cartera de instrumentación inteligente con tecnología Heartbeat proporciona una visión en profundidad del dispositivo para una mayor rentabilidad y seguridad operativa.
Schluchseewerk AG wanted to record and optimize the efficiency of its turbines at the pumped storage plant in Wehr. Endress+Hauser offers the optimum solution with its ultrasonic clamp-on flowmeter.
Con Netilion Network Insights, los especialistas en agua de Oberzent ven ahora todos los puntos de datos relevantes de su sistema de agua en un panel de información basado en la nube sin tener que ir a las plantas.
GPsol, junto con Endress+Hauser, desarrolló un sistema que mide individualmente cada componente de los pozos de extracción y proporciona toda la información posible sobre el flujo actual.
La limpieza eficaz de componentes es una parte importante de la producción de componentes fabricados industrialmente. Por ello, Borer Chemie AG confía en la medición de la concentración con Teqwave F, I y T.
Caudalímetro económico de tipo wafer, disponible en versión compacta o remota. Medición de temperatura integrada para aplicaciones de medición de caudal másico/energético de vapor saturado. Para todas las aplicaciones básicas y para sustitución 1 a 1 de las placas orificio.
Características del sensor
Alineación fácil del sensor; incluidos discos de centrado. Alta disponibilidad; robustez contrastada y resistencia a vibraciones, choques térmicos y golpes de ariete. Estabilidad a largo plazo; sensor capacitivo robusto y sin desviaciones. Distancia entre bridas de 65 mm (2,56 in). Sin bridas. Ligero.
Características del transmisor
Cableado sencillo: compartimento de conexiones separado. Funcionamiento seguro; no hace falta abrir el dispositivo gracias al indicador con control óptico y retroiluminación. Verificación integrada: Heartbeat Technology. Módulo indicador con función de transferencia de datos. Caja robusta de doble compartimento. Seguridad de la planta: aprobaciones a escala mundial (SIL, zonas peligrosas).
Rango de diámetro nominal
DN 15 a 150 (½ a 6")
Materiales húmedos
Tubo de medición: 1.4408 (C3FM) Sensor DSC: 1.4435 (316/316L)
Variables medidas
Caudal volumétrico, caudal másico, caudal volumétrico normalizado, flujo energético, diferencia de flujo calorífico, temperatura
Líquido: 0,16 a 625 m³/h (0,09 a 368 ft³/min) en función del producto: agua con 1 bar a, 20 °C (14,5 psi a, 68 °F) Vapor, gas: 2 a 8.342 m³/h (1,18 a 4.910 ft³/min) en función del producto: vapor con 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); aire con 25 °C, 4,4 bar a (77 °F, 63,8 psi a)
Máx. presión de proceso
PN 40, Clase 300, 20 K
Rango de temperatura del medio
Estándar: –40 a +260 °C (–40 a +500 °F) Temperatura alta/baja (opcional): –200 a +400 °C (–328 a +752 °F) Temperatura alta/baja (bajo petición): –200 a +450 °C (–328 a +842 °F)
Rango de temperatura ambiente
Versión compacta (estándar): –40 a +80 °C (–40 a +176 °F) Versión compacta (opcional): –50 a +80 °C (–58 a +176 °F) Versión remota (estándar): –40 a +85 °C (–40 a +185 °F) Versión remota (opcional): –50 a +85 °C (–58 a +185 °F)
Material de carcaza del sensor
Caja de conexiones del sensor: AlSi10Mg, recubierta; 1.4408 (CF3M)
Material de la cubierta del transmisor
AlSi10Mg, recubierta; 1.4404 (316L)
Grado de protección
Versión compacta: IP 66/67, carcasa tipo 4X Versión remota del sensor: IP 66/67, carcasa tipo 4X Versión remota del transmisor: IP 66/67, carcasa tipo 4X
Pantalla/Operación
Indicador retroiluminado de 4 líneas con control óptico (configuración desde el exterior) Es posible llevar a cabo la configuración mediante indicador local y software de configuración Indicador remoto disponible
Salidas
4‐20 mA HART (pasiva) 4‐20 mA (pasiva) Salida de pulsos/frecuencia/conmutación (pasiva)
Entradas
Entrada de corriente de 4‐20 mA (pasiva)
Comunicación digital
HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Suministro de energía
12 a 35 VCC (4‐20 mA HART con/sin salida de pulsos/frecuencia/conmutación) 12 a 30 VCC (4‐20 mA HART, 4‐20 mA) 12 a 35 VCC (4‐20 mA HART, salida de pulsos/frecuencia/conmutación, entrada de 4‐20 mA) 9 a 32 VCC (PROFIBUS PA, salida de pulsos/frecuencia/conmutación)
Aprobaciones para áreas peligrosas
ATEX, IECEx, cCSAus, JPN, EAC, UK Ex
Seguridad del producto
CE, C-TICK, EAC
Seguridad funcional
Seguridad funcional según IEC 61508, disponible en las aplicaciones de seguridad correspondientes según IEC 61511
Aprobaciones y certificados metrológicos
Calibración realizada en laboratorios de calibración acreditados (según ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology cumple los requisitos de trazabilidad de la medición conforme a ISO 9001:2015, sección 7.1.5.2 a (certificación TÜV SÜD)
Aprobaciones marítimas y certificados
ABS, LR, BV, DNV GL
Certificados y aprobaciones de presión
PED, CRN
Certificados del material
3.1 sobre materiales NACE MR0175/MR0103, PMI (bajo petición)
Measuring principle
Vórtice
Título del producto
Caudalímetro económico de tipo wafer, disponible en versión compacta o remota. Medición de temperatura integrada para aplicaciones de medición de caudal másico/energético de vapor saturado. Para todas las aplicaciones básicas y para sustitución 1 a 1 de las placas orificio.
Características del sensor
Alineación fácil del sensor; incluidos discos de centrado. Alta disponibilidad; robustez contrastada y resistencia a vibraciones, choques térmicos y golpes de ariete. Estabilidad a largo plazo; sensor capacitivo robusto y sin desviaciones. Distancia entre bridas de 65 mm (2,56 in). Sin bridas. Ligero.
Características del transmisor
Cableado sencillo: compartimento de conexiones separado. Funcionamiento seguro; no hace falta abrir el dispositivo gracias al indicador con control óptico y retroiluminación. Verificación integrada: Heartbeat Technology. Módulo indicador con función de transferencia de datos. Caja robusta de doble compartimento. Seguridad de la planta: aprobaciones a escala mundial (SIL, zonas peligrosas).
Rango de diámetro nominal
DN 15 a 150 (½ a 6")
Materiales húmedos
Tubo de medición: 1.4408 (C3FM) Sensor DSC: 1.4435 (316/316L)
Variables medidas
Caudal volumétrico, caudal másico, caudal volumétrico normalizado, flujo energético, diferencia de flujo calorífico, temperatura
Líquido: 0,16 a 625 m³/h (0,09 a 368 ft³/min) en función del producto: agua con 1 bar a, 20 °C (14,5 psi a, 68 °F) Vapor, gas: 2 a 8.342 m³/h (1,18 a 4.910 ft³/min) en función del producto: vapor con 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); aire con 25 °C, 4,4 bar a (77 °F, 63,8 psi a)
Máx. presión de proceso
PN 40, Clase 300, 20 K
Rango de temperatura del medio
Estándar: –40 a +260 °C (–40 a +500 °F) Temperatura alta/baja (opcional): –200 a +400 °C (–328 a +752 °F) Temperatura alta/baja (bajo petición): –200 a +450 °C (–328 a +842 °F)
Rango de temperatura ambiente
Versión compacta (estándar): –40 a +80 °C (–40 a +176 °F) Versión compacta (opcional): –50 a +80 °C (–58 a +176 °F) Versión remota (estándar): –40 a +85 °C (–40 a +185 °F) Versión remota (opcional): –50 a +85 °C (–58 a +185 °F)
Material de carcaza del sensor
Caja de conexiones del sensor: AlSi10Mg, recubierta; 1.4408 (CF3M)
Material de la cubierta del transmisor
AlSi10Mg, recubierta; 1.4404 (316L)
Grado de protección
Versión compacta: IP 66/67, carcasa tipo 4X Versión remota del sensor: IP 66/67, carcasa tipo 4X Versión remota del transmisor: IP 66/67, carcasa tipo 4X
Pantalla/Operación
Indicador retroiluminado de 4 líneas con control óptico (configuración desde el exterior) Es posible llevar a cabo la configuración mediante indicador local y software de configuración Indicador remoto disponible
Salidas
4‐20 mA HART (pasiva) 4‐20 mA (pasiva) Salida de pulsos/frecuencia/conmutación (pasiva)
Entradas
Entrada de corriente de 4‐20 mA (pasiva)
Comunicación digital
HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Suministro de energía
12 a 35 VCC (4‐20 mA HART con/sin salida de pulsos/frecuencia/conmutación) 12 a 30 VCC (4‐20 mA HART, 4‐20 mA) 12 a 35 VCC (4‐20 mA HART, salida de pulsos/frecuencia/conmutación, entrada de 4‐20 mA) 9 a 32 VCC (PROFIBUS PA, salida de pulsos/frecuencia/conmutación)
Aprobaciones para áreas peligrosas
ATEX, IECEx, cCSAus, JPN, EAC, UK Ex
Seguridad del producto
CE, C-TICK, EAC
Seguridad funcional
Seguridad funcional según IEC 61508, disponible en las aplicaciones de seguridad correspondientes según IEC 61511
Aprobaciones y certificados metrológicos
Calibración realizada en laboratorios de calibración acreditados (según ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology cumple los requisitos de trazabilidad de la medición conforme a ISO 9001:2015, sección 7.1.5.2 a (certificación TÜV SÜD)
Aprobaciones marítimas y certificados
ABS, LR, BV, DNV GL
Certificados y aprobaciones de presión
PED, CRN
Certificados del material
3.1 sobre materiales NACE MR0175/MR0103, PMI (bajo petición)
Measuring principle
Vórtice
Título del producto
Caudalímetro económico de tipo wafer, disponible en versión compacta o remota. Medición de temperatura integrada para aplicaciones de medición de caudal másico/energético de vapor saturado. Para todas las aplicaciones básicas y para sustitución 1 a 1 de las placas orificio.
Características del sensor
Alineación fácil del sensor; incluidos discos de centrado. Alta disponibilidad; robustez contrastada y resistencia a vibraciones, choques térmicos y golpes de ariete. Estabilidad a largo plazo; sensor capacitivo robusto y sin desviaciones. Distancia entre bridas de 65 mm (2,56 in). Sin bridas. Ligero.
Características del transmisor
Cableado sencillo: compartimento de conexiones separado. Funcionamiento seguro; no hace falta abrir el dispositivo gracias al indicador con control óptico y retroiluminación. Verificación integrada: Heartbeat Technology. Módulo indicador con función de transferencia de datos. Caja robusta de doble compartimento. Seguridad de la planta: aprobaciones a escala mundial (SIL, zonas peligrosas).
Rango de diámetro nominal
DN 15 a 150 (½ a 6")
Materiales húmedos
Tubo de medición: 1.4408 (C3FM) Sensor DSC: 1.4435 (316/316L)
Variables medidas
Caudal volumétrico, caudal másico, caudal volumétrico normalizado, flujo energético, diferencia de flujo calorífico, temperatura
Líquido: 0,16 a 625 m³/h (0,09 a 368 ft³/min) en función del producto: agua con 1 bar a, 20 °C (14,5 psi a, 68 °F) Vapor, gas: 2 a 8.342 m³/h (1,18 a 4.910 ft³/min) en función del producto: vapor con 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); aire con 25 °C, 4,4 bar a (77 °F, 63,8 psi a)
Máx. presión de proceso
PN 40, Clase 300, 20 K
Rango de temperatura del medio
Estándar: –40 a +260 °C (–40 a +500 °F) Temperatura alta/baja (opcional): –200 a +400 °C (–328 a +752 °F) Temperatura alta/baja (bajo petición): –200 a +450 °C (–328 a +842 °F)
Rango de temperatura ambiente
Versión compacta (estándar): –40 a +80 °C (–40 a +176 °F) Versión compacta (opcional): –50 a +80 °C (–58 a +176 °F) Versión remota (estándar): –40 a +85 °C (–40 a +185 °F) Versión remota (opcional): –50 a +85 °C (–58 a +185 °F)
Material de carcaza del sensor
Caja de conexiones del sensor: AlSi10Mg, recubierta; 1.4408 (CF3M)
Material de la cubierta del transmisor
AlSi10Mg, recubierta; 1.4404 (316L)
Grado de protección
Versión compacta: IP 66/67, carcasa tipo 4X Versión remota del sensor: IP 66/67, carcasa tipo 4X Versión remota del transmisor: IP 66/67, carcasa tipo 4X
Pantalla/Operación
Indicador retroiluminado de 4 líneas con control óptico (configuración desde el exterior) Es posible llevar a cabo la configuración mediante indicador local y software de configuración Indicador remoto disponible
Salidas
4‐20 mA HART (pasiva) 4‐20 mA (pasiva) Salida de pulsos/frecuencia/conmutación (pasiva)
Entradas
Entrada de corriente de 4‐20 mA (pasiva)
Comunicación digital
HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Suministro de energía
12 a 35 VCC (4‐20 mA HART con/sin salida de pulsos/frecuencia/conmutación) 12 a 30 VCC (4‐20 mA HART, 4‐20 mA) 12 a 35 VCC (4‐20 mA HART, salida de pulsos/frecuencia/conmutación, entrada de 4‐20 mA) 9 a 32 VCC (PROFIBUS PA, salida de pulsos/frecuencia/conmutación)
Aprobaciones para áreas peligrosas
ATEX, IECEx, cCSAus, JPN, EAC, UK Ex
Seguridad del producto
CE, C-TICK, EAC
Seguridad funcional
Seguridad funcional según IEC 61508, disponible en las aplicaciones de seguridad correspondientes según IEC 61511
Aprobaciones y certificados metrológicos
Calibración realizada en laboratorios de calibración acreditados (según ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology cumple los requisitos de trazabilidad de la medición conforme a ISO 9001:2015, sección 7.1.5.2 a (certificación TÜV SÜD)
Aprobaciones marítimas y certificados
ABS, LR, BV, DNV GL
Certificados y aprobaciones de presión
PED, CRN
Certificados del material
3.1 sobre materiales NACE MR0175/MR0103, PMI (bajo petición)
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .