Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Imagen del caudalímetro Coriolis CNGmass / 8FF para la medición de gas natural comprimido (GNC)

CNGmass
caudalímetro Coriolis

Caudalímetro para aplicaciones de reabastecimiento de fácil integración en el sistema

8FF
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
  • Measuring principle

    Coriolis

  • Título del producto

    El medidor de flujo de la aplicación de reabastecimiento con fácil integración de sistema. Medición precisa de gas natural comprimido (CNG) en aplicaciones de reabastecimiento con alta presión.

  • Características del sensor

    Excelente seguridad operacional – confiable bajo condiciones ambientales extremas. Menos puntos de medición de proceso – medición multivariable (flujo, densidad, temp). Instalación ahorradora de espacio – sin necesidad de entradas/salidas. flujo hasta 150 kg/min (330 lb/min). Presión de proceso hasta 350 bar (5080 psi).

  • Características del transmisor

    Fácil operación – reducida a las necesidades de la aplicación. Puesta en marcha rápida – dispositivos pre‐configurados. Recuperación automática de datos para servicio. Carcasa de transmisor ultra compacta, robusta. Salida de pulso y Modbus RS485.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 8 a 25 (⅜ a 1")

  • Materiales húmedos

    Tubo de medición: 1.4435 (316L)
    Conexión: 1.4404 (316)

  • Variables medidas

    Flujo másico, densidad, temperatura, flujo volumétrico

  • Error de medición máx.

    Flujo másico: ±0.5 % del lote

  • Rango de medición

    0 a 150 kg/min (0 a 330 lb/min)

  • Máx. presión de proceso

    350 bar (5080 psi)

  • Rango de temperatura del medio

    –50 a +125 °C (–58 a +257 °F)

  • Rango de temperatura ambiente

    –40 a +60 °C (–40 a +140 °F)

  • Material de carcaza del sensor

    1.4301 (304), resistente a la corrosión

  • Material de la cubierta del transmisor

    Aluminio fundido con pintura electrostática

  • Grado de protección

    IP67, caja tipo 4X

  • Pantalla/Operación

    Sin operación local
    Posible configuración vía herramientas de operación

  • Salidas

    Salida de interruptor/pulso/frecuencia (pasivo), pulso desfasado por fase

  • Entradas

    Ninguno

  • Comunicación digital

    Modbus RS485

  • Suministro de energía

    DC 10 a 30 V AC 20 a 28 V

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    ATEX, IECEx, NEC/CEC, FM, CSA, NEPSI

  • Aprobaciones y certificados metrológicos

    Calibración realizada en laboratorios de calibración acreditados (según ISO/IEC 17025), custody transfer
    Certificados PTB, BEW, LNE, Rosstandart, NTEP

  • Certificados y aprobaciones de presión

    CRN

  • Certificados del material

    3.1 sobre materiales

  • Measuring principle

    Coriolis

  • Título del producto

    El medidor de flujo de la aplicación de reabastecimiento con fácil integración de sistema. Medición precisa de gas natural comprimido (CNG) en aplicaciones de reabastecimiento con alta presión.

  • Características del sensor

    Excelente seguridad operacional – confiable bajo condiciones ambientales extremas. Menos puntos de medición de proceso – medición multivariable (flujo, densidad, temp). Instalación ahorradora de espacio – sin necesidad de entradas/salidas. flujo hasta 150 kg/min (330 lb/min). Presión de proceso hasta 350 bar (5080 psi).

  • Características del transmisor

    Fácil operación – reducida a las necesidades de la aplicación. Puesta en marcha rápida – dispositivos pre‐configurados. Recuperación automática de datos para servicio. Carcasa de transmisor ultra compacta, robusta. Salida de pulso y Modbus RS485.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 8 a 25 (⅜ a 1")

  • Materiales húmedos

    Tubo de medición: 1.4435 (316L)
    Conexión: 1.4404 (316)

  • Variables medidas

    Flujo másico, densidad, temperatura, flujo volumétrico

  • Error de medición máx.

    Flujo másico: ±0.5 % del lote

  • Rango de medición

    0 a 150 kg/min (0 a 330 lb/min)

  • Máx. presión de proceso

    350 bar (5080 psi)

  • Rango de temperatura del medio

    –50 a +125 °C (–58 a +257 °F)

  • Rango de temperatura ambiente

    –40 a +60 °C (–40 a +140 °F)

  • Material de carcaza del sensor

    1.4301 (304), resistente a la corrosión

  • Material de la cubierta del transmisor

    Aluminio fundido con pintura electrostática

  • Grado de protección

    IP67, caja tipo 4X

  • Pantalla/Operación

    Sin operación local
    Posible configuración vía herramientas de operación

  • Salidas

    Salida de interruptor/pulso/frecuencia (pasivo), pulso desfasado por fase

  • Entradas

    Ninguno

  • Comunicación digital

    Modbus RS485

  • Suministro de energía

    DC 10 a 30 V AC 20 a 28 V

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    ATEX, IECEx, NEC/CEC, FM, CSA, NEPSI

  • Aprobaciones y certificados metrológicos

    Calibración realizada en laboratorios de calibración acreditados (según ISO/IEC 17025)
    Certificados PTB, BEW, LNE, Rosstandart, NTEP

  • Certificados y aprobaciones de presión

    CRN

  • Certificados del material

    3.1 sobre materiales

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto