Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Ilustración del detector de caudal másico higiénico DTT35

Flowphant T DTT35
Detector de caudal másico

Monitorización segura de caudal y temperatura en procesos higiénicos. Compacto y económico.

DTT35
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Error de medición máx.

    2% - 10% (por rango de medición)

  • Rango de medición

    1"...40"

  • Rango de temperatura del medio

    -20...+85°C
    (-4...+185°F
    CIP posible desde 130°C hasta 266°F

  • Máx. presión de proceso

    100 bar (1.740 psi)

Ámbito de aplicación

El detector está diseñado para la monitorización e indicación seguras de los caudales másicos relativos de productos líquidos en aplicaciones sanitarias, por ejemplo, la monitorización de sistemas de circulación de agua de refrigeración y la monitorización de filtros en la industria de las bebidas. Seleccionable entre una o dos salidas de conmutación o una salida de conmutación y una salida analógica estandarizada para valores de caudal o temperatura. Diversas conexiones de proceso higiénico permiten un uso flexible.

Detector de caudal másico para monitorización e indicación de caudales másicos relativos de productos líquidos en el rango de 0,03 a 3 m/s (0,1 a 9,84 ft/s). Flowphant T DTT35 − con conexiones a proceso para aplicaciones sanitarias.

Ejemplos de aplicación:

  • Monitorización de sistemas de circulación de agua de refrigeración en bombas, turbinas, compresores e intercambiadores de calor

  • Monitorización de fugas en las líneas de proceso

  • Monitorización del funcionamiento de las bombas

  • Monitorización de sistemas de lubricación

  • Monitorización de filtros en la industria de la bebida

Ventajas

  • Prácticamente sin pérdidas de carga

  • Software de configuración FieldCare para una configuración rápida y un almacenamiento fiable de los parámetros de configuración del equipo

  • Opcional: salida de segundo interruptor o salida analógica de 4 a 20 mA para monitorización de la temperatura o para la salida del flujo como un porcentaje

  • Comprobación de funciones e información de proceso en campo gracias a una unidad digital en el equipo

  • La parte superior del cabezal, con giro de hasta 310°, y el indicador giratorio, permiten leer los valores medidos en cualquier orientación

  • Certificado 3-A