Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Imagen del Caudalímetro ultrasónico - Proline Prosonic Flow 93W para aplicaciones de agua y aguas residuales

Proline Prosonic Flow 93W
Caudalímetro ultrasónico

Equipo con escaneo de frecuencia automático para un rendimiento máximo en medición con un amplio rango de salidas

93W
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Error de medición máx.

    Caudal volumétrico:
    ±3 % lect. para DN 15
    ±2 % lect. para DN 25 a 200
    ±2 % lect. por encima de DN 200

  • Rango de medición

    0,3 a 10 m/s (1 a 33 ft/s)

  • Rango de temperatura del medio

    Sujeción: –20 a +80 °C (–4 a +176 °F)
    Versión de inserción: –40 a +80 °C (–40 a +176 °F)

  • Máx. presión de proceso

    N/A

  • Materiales húmedos

    Sistema de abrazaderas:
    Sujetador de sensor 1.4308/CF-8
    Carcaza de sensor 1.4301/304
    Correas de sujeción 1.4301/304

Ámbito de aplicación

El sensor no invasivo (versión "clamp-on") Prosonic Flow W se ha diseñado especialmente para aplicaciones con agua y aguas residuales. Combinado con el transmisor Prosonic Flow 93 con control táctil, el indicador Prosonic Flow 93W de cuatro líneas y funciones ampliadas ofrece una elevada precisión en aplicaciones estándar en el sector industrial del tratamiento de aguas.

  • El principio de medición es independiente de la presión, densidad, temperatura, conductividad y viscosidad

  • Medición de caudal de abrazadera en aguas de proceso, agua salada, agua desmineralizada, agua potable y aguas residuales.

Propiedades del equipo:

  • Temperatura del producto: –20 a +80 °C (–4 a +176 °F)

  • Grado de protección IP68 (protección tipo 6P) para tuberías subacuáticas

  • A prueba de vibraciones e impactos de acuerdo con la norma IEC 68-2-6

  • Cabezal transmisor de aluminio

  • Indicador retroiluminado de 4 líneas con control táctil

  • HART, PROFIBUS PA/DP, FOUNDATION Fieldbus

Ventajas

  • Baja inversión de capital – la eficiencia económica aumenta con el diámetro de la tubería (hasta DN 4000)

  • Señal estable a largo plazo - montaje permanente sin mantenimiento desde el exterior con almohadillas de acoplamiento

  • Transparencia del proceso – funciones de diagnóstico

  • El rendimiento más elevado – funciones ampliadas y diagnóstico

  • Opciones de transferencia de datos flexible – múltiples tipos de comunicación

  • Recuperación de datos de servicio automática

Vídeos

Gama Extended

  • Productos de alta gama

  • Altamente funcionales y prácticos

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: Extended ©Endress+Hauser