Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Imagen del Caudalímetro ultrasónico - Proline Prosonic Flow 93W para aplicaciones de agua y aguas residuales

Proline Prosonic Flow 93W
Caudalímetro ultrasónico

Equipo con escaneo de frecuencia automático para un rendimiento máximo en medición con un amplio rango de salidas

93W
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
  • Measuring principle

    Flujo ultrasónico

  • Título del producto

    Equipo con escaneo de frecuencia automático para un rendimiento máximo en medición con un amplio rango de salidas.
    Medición del caudal del agua de proceso, agua salada, agua desmineralizada, agua para consumo y aguas residuales con sujeción "clamp-on".

  • Características del sensor

    Baja inversión de capital; la eficiencia aumenta con el diámetro de la tubería (hasta DN 4000/156"). Señal estable a largo plazo; montaje permanente sin mantenimiento desde fuera con juntas de acoplamiento. Transparencia del proceso; función de diagnóstico.
    Medium temperature: –20 to +80 °C (-4 to +176 °F). Degree of protection IP68 (Type 6P enclosure) for pipes under water. Shock and vibration resistance according to IEC 68-2-6.

  • Características del transmisor

    Rendimiento máximo; funciones y diagnósticos ampliados. Opciones flexibles de transferencia de datos; diversos tipos de comunicaciones. Recuperación automática de datos de servicio.
    Aluminium transmitter housing. 4‐line backlit display with touch control. HART, PROFIBUS PA/DP, FOUNDATION Fieldbus.

  • Rango de diámetro nominal

    Un solo canal, 1 o 2 caminos: DN 15 a 4.000 (1/2 a 160")
    Dos canales, 1 o 2 caminos: DN 15 a 4.000 (1/2 a 160")

  • Materiales húmedos

    Sistema de abrazaderas:
    Sujetador de sensor 1.4308/CF-8
    Carcaza de sensor 1.4301/304
    Correas de sujeción 1.4301/304

  • Variables medidas

    Flujo volumétrico canal 1&2, flujo volumétrico promedio, diferencia de flujo volumétrico, velocidad del sonido, velocidad del flujo, totalizador

  • Error de medición máx.

    Caudal volumétrico:
    ±3 % lect. para DN 15
    ±2 % lect. para DN 25 a 200
    ±2 % lect. por encima de DN 200

  • Rango de medición

    0,3 a 10 m/s (1 a 33 ft/s)

  • Máx. presión de proceso

    N/A

  • Rango de temperatura del medio

    Sujeción: –20 a +80 °C (–4 a +176 °F)
    Versión de inserción: –40 a +80 °C (–40 a +176 °F)

  • Rango de temperatura ambiente

    -20 a +60 °C (-4 a +140 °F)

  • Material de carcaza del sensor

    N/A

  • Material de la cubierta del transmisor

    Carcasa para montaje en pared: fundición de aluminio con recubrimiento de pintura electrostática

  • Grado de protección

    IP 67, tipo 4X para transmisor, IP 68 (opcional)
    IP 67 tipo 4X para sensores
    IP 68 tipo 6P para sensores (opcional). Transmisor: IP 67, carcasa tipo 4X

  • Pantalla/Operación

    Indicador retroiluminado de 4 líneas con tres teclas en pantalla táctil

  • Salidas

    1 4-20 mA HART
    1 salida de pulsos/frecuencia/conmutación (pasiva)

  • Entradas

    N/A

  • Comunicación digital

    HART, PROFIBUS PA, PROFIBUS DP, FOUNDATION Fieldbus

  • Suministro de energía

    85 a 260 VCA
    20 a 55 VCA
    16 a 62 VCC

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    ATEX, FM, CSA

  • Otras aprobaciones y certificados

    Verificación de medidor de flujo para DN15, 25, 40, 50 & 100 únicamente
    Certificado por la marina
    Marca EAC

  • Seguridad del producto

    Marcas CE, C-Tick, EAC

  • Aprobaciones y certificados metrológicos

    Verificación de medidor de flujo para DN15, 25, 40, 50 & 100 únicamente

  • Aprobaciones marítimas y certificados

    UL rec. Comp
    CSA GP
    ATEX Ex d
    ATEX Staub
    ATEX n
    FM USA NI
    FM USA DIP
    FM USA XP
    CSA NI
    CSA DIP
    CSA XP
    certificado marino GL

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto