Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Imagen del medidor de flujo ultrasónico Prosonic Flow E Heat (DN50 / 2 ") para la gestión de la energía del agua

Prosonic Flow E Heat
Caudalímetro por ultrasonidos

Sensor de flujo calorífico industrial y certificado para una medición mejorada de consumo energético

9EHB
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Measuring principle

    Flujo ultrasónico

  • Título del producto

    Sensor de flujo calorífico industrial certificado para una medición mejorada de consumo energético.
    Pleno cumplimiento de las normativas custody transfer.
    La mejor opción para la gestión energética del agua (p. ej. calentamiento y refrigeración) en todas las industrias.

  • Características del sensor

    Estabilidad a largo plazo; sensor fiable con un diseño industrial robusto. Ahorro de energía y costes; sensor optimizado para tuberías aisladas térmicamente en su totalidad. Medición de caudal fiable; alta rangeabilidad.
    Accuracy Class 2 according to international approvals such as MI-004, EN 1434, OIML R75. Entire sensor housing made of stainless steel. Process temperatures up to 150 °C (302 °F).

  • Características del transmisor

    Operación segura y sin esfuerzo; sin puesta en marcha, sin accesos no autorizados gracias a la salida de pulsos bloqueada. Indicación de proceso simple; lectura directa de la información de estado mediante LED de colores. Mayor fiabilidad; diagnósticos exhaustivos.
    Certified pulse output. Cost-efficient, application-optimized transmitter.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 50 a 150 (2" a 6")

  • Materiales húmedos

    Tubo de medición: 1.4301 (F304)
    Conexión a proceso: 1.4571; 1.4404 (F316L); 1.0038 (S235JR); 1,4306 (F304L); 1.4307 (F304L); A105

  • Variables medidas

    Velocidad del caudal, velocidad del sonido

  • Error de medición máx.

    MID 004 clase de precisión II (2 %)

  • Rango de medición

    0,025 a 5 m/s (0,02 a 16,4 ft/s)
    0 a 6360 dm3/min (0 a 1680 gal/min)

  • Máx. presión de proceso

    PN 25 / ASME Cl. 150

  • Rango de temperatura del medio

    0 a 150 °C (17,8 a 302 °F)

  • Rango de temperatura ambiente

    –20 a 60 °C (–4 a 140 °F)

  • Material de carcaza del sensor

    Acero inoxidable

  • Material de la cubierta del transmisor

    Compacta: AlSi10Mg, recubierta

  • Grado de protección

    Estándar: IP 66/67, carcasa tipo 4X
    Con caja abierta: IP20, carcasa tipo 1

  • Pantalla/Operación

    lectura directa de la información de estado mediante LED de colores

  • Salidas

    Pulsos/Frecuencia

  • Entradas

    Ninguno

  • Comunicación digital

    Ninguno

  • Suministro de energía

    19,2 a 28,8 VCC

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    Ninguno

  • Seguridad del producto

    Marcas CE, C-Tick, EAC

  • Aprobaciones y certificados metrológicos

    Calibración realizada en laboratorios de calibración acreditados (según ISO/IEC 17025)
    MI-004 sobre energía térmica
    OIML R75 Clase 2

  • Certificados y aprobaciones de presión

    PED

  • Certificados del material

    3.1 sobre materiales