Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Calibrador de flotador LT5 - Instrumento de medición de depósitos

Instrumento de medición de tanques
Calibrador de flotador LT5

Medición mecánica de tanques para una medición de nivel precisa y fiable

LT5
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Measuring principle

    Medición de Tanque Servo / Flotante

  • Característica / Aplicación

    Medición de Tanque Mecánica para una Medición de Nivel precisa y confiable

  • Especialidades

    Pantalla mecánica

  • Precisión

    hasta ±2mm (+/- 0.08")

  • Temperatura ambiente

    -20 °C ... +70 °C
    (-4 °F ... +158 °F)

  • Temperatura del proceso

    -200 °C ... 200 °C
    (-328 °F...392 °F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    1bar abs...24.5 bar abs
    15 psi...355.25 psi

  • Principales partes húmedas

    SUS316, PVC

  • Conexión a proceso

    Rosca: 1", 1 1/2"
    Brida: 40A,

  • Máx. distancia de medición

    30m (98ft)

  • Aprobaciones de diseño

    EN 10204-3.1

  • Límites de la aplicación

    Medición de densidad de líquidos: 0,5-2,0 g/cm3