Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Liquiphant FTL71 - Horquilla vibrante

Detección de nivel por horquilla vibrante
Liquiphant FTL71

Detección de nivel con tubo de extensión para todo tipo de líquidos en aplicaciones a altas temperaturas

FTL71
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Temperatura del proceso

    -60 °C...+280 °C
    (-76 °F...+540 °F)
    (300°C / 572°F, 50h acumuladas)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    Vacío...100 bar
    (Vacío...1450 psi)

  • Densidad min. del medio

    0.5g/cm³ (0.4g/cm³ opcional)

Ámbito de aplicación

Liquiphant FTL71 es un equipo de detección de nivel con tubo de extensión para uso en zonas con peligro de explosión que está dotado con todos los certificados internacionales. FTL71 está especialmente diseñado para aplicaciones con temperaturas de proceso elevadas, de hasta 280°C, y puede ser usado en sistemas hasta SIL2, con redundancia homogénea hasta SIL3. Una segunda línea integrada de defensa ofrece el máximo nivel de seguridad. Valores de medición fiables, insensibles a: cambios en las propiedades del producto, caudal, turbulencias, burbujas de gas, espuma, vibraciones o adherencias.

Detección de nivel para todo tipo de líquidos.

  • Conexiones a proceso: roscas y bridas

  • Temperatura: -60 a +280 °C (-76 a +540 °F)

  • Presión: -1 a +100 bar (-14,5 a +1.450 psi)

  • Material del sensor: 316L, Alloy (PFA y Enamel bajo demanda)

  • Certificados internacionales de protección contra explosiones, prevención contra reboses WHG, homologaciones para la industria naval, SIL.

Ventajas

  • Uso en sistemas de seguridad que requieren seguridad hasta SIL2 según
    IEC 61508/IEC 61511-1

  • Con aislador estanco soldado de máxima seguridad en caso de daños en el sensor

  • Amplia variedad de electrónicas, por ejemplo, salidas de señal NAMUR, relé, tiristor, PFM: la conexión adecuada para cada sistema de control de procesos

  • Gran número de conexiones a proceso para elegir: uso universal

  • Sin necesidad de calibración: encendido rápido y económico

  • Sin partes mecánicas móviles: sin mantenimiento, sin desgaste, larga vida útil. Monitorización de daños en la horquilla: funcionamiento garantizado

  • Materiales homologados por la FDA (PFA Edlon)

Vídeos

Gama Extended

  • Productos de alta gama

  • Altamente funcionales y prácticos

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: Extended ©Endress+Hauser