Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Sonda 11363Z - Detección de nivel por conductividad

Sonda de triple varilla 11363Z de
Detección de nivel
conductiva

Sondas de alta resistencia para líquidos corrosivos en depósitos de plástico

11363Z
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Temperatura del proceso

    -40 °C ... 150 °C
    (-40 °F ... 302 °F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    Vacío ... 30 bar
    (Vacío ... 435 psi)

  • Conductividad mín. del producto

    20 µS/cm

Ámbito de aplicación

El equipo 11363Z de triple sonda de varilla es una sonda de alta resistencia para aplicaciones que requieren detección de nivel de precisión o prevención de sobrellenado en depósitos de plástico o de un material no conductor. Con una única sonda pueden detectarse hasta tres puntos de detección de nivel distintos en depósitos con paredes conductoras de electricidad.

Detección de nivel a dos puntos en depósitos de plástico y depósitos realizados con materiales no conductores. Para aplicaciones en zonas con peligro de explosión o como prevención contra rebose para líquidos contaminantes del agua.

  • Conexiones a proceso: roscas y bridas

  • Rango de medición: 100 a 4.000 mm (5,9 a 157")

  • Temperatura: -40 a +150 °C (-40 a +302 °F)

  • Presión: -1 a +30 bar (-15 a +435 psi)

  • Componentes: transmisor FTW325

  • Certificados internacionales de protección contra explosiones, prevención de sobrellenado WHG

Ventajas

  • Medición fiable y segura

  • Medición segura incluso para aplicaciones en zonas con peligro de explosión

  • Conexión a proceso variable para una diversidad de aplicaciones

Gama Lean

  • Productos estándar

  • Seguros, resistentes y con poco mantenimiento

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: "Lean" ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Predecesor