Resumen de especificaciones
-
Temperatura del proceso
-50°C ... 280°C
(-60 °F ... 540°F) -
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.
Vacío ... 25 bar
(Vacío ... 360 psi) -
Densidad min. del medio
10 g/l (8 g/l sobre pedido)
Ámbito de aplicación
Soliphant FTM51 es un detector de nivel por horquilla vibrante para uso en silos que contengan sólidos granulados de grano fino o sólidos pulverulentos, incluso con una densidad de granulado baja. Apto para una amplia gama de aplicaciones con certificados internacionales para uso en zonas con peligro de explosión por sustancias pulverulentas o gases. Disponible con horquillas pulidas y cabezal de acero inoxidable con Tri-Clamp o cabezal de aluminio y horquillas teflonadas. Equipo sin mantenimiento, para uso en aplicaciones típicas, tales como cereales, harina, azúcar, pienso, polvo, yeso
Detección de nivel para sólidos granulados y materiales pulverulentos.
Conexiones a proceso: roscas, bridas y conexiones higiénicas (triclamp)
Temperatura: -50 a +280 °C (-60 a +540 °F)
Presión: -1 a +25 bar (-14,5 a +360 psi)
Longitud del sensor: 300 mm a 4.000 mm
Material del sensor: 316L (3,2 µm, 0,8 µm, recubrimiento de PTFE, recubrimiento de ETFE)
Certificados internacionales de protección contra explosión
Ventajas
SIL2 según IEC 61508
Sin partes mecánicas móviles, no necesita mantenimiento
La medición no se ve afectada por la acumulación de suciedad ni por vibración externa
Distintas electrónicas disponibles: por ejemplo, NAMUR, relé, tiristor y PFM, para conseguir una alineación óptima con el sistema de control de la planta
Indicación de adherencias y abrasión seleccionable, configuración de densidad y retardo de conmutación seleccionables
Opción de sensor teflonado o pulido
Detección de adherencias y corrosión
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
Soliphant M FTM51
Horquilla vibrante
EN ES 31/05/202119/04/202128/12/2020Idioma:
Español
Versión:
31/05/2021
Tamaño del archivo:
1.3 MB
Nombre del archivo:
TI01571FES_0321.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
Soliphant M FTM50, FTM51, FTM52 Información técnica
Detector de nivel
Detector universal de nivel por horquilla vibrante para áridos de
grano fino, también para zonas con peligro deexplosiónEN ES 24/10/201908/01/201813/07/201701/03/201712/07/2016Idioma:
Español
Versión:
01/06/2007
Tamaño del archivo:
2.4 MB
Nombre del archivo:
TI392Fes_v06.07.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
Soliphant FTM5x Operating instruction
Level limit switch for fine-grained bulk solids with separate housing
Instruction for mounting an shorteningEN ES 13/07/201601/02/200702/12/2005Idioma:
Inglés
Versión:
13/07/2016
Tamaño del archivo:
973.6 KB
Nombre del archivo:
KA00264FA6_1316.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
Soliphant FTM5x Operating Instruction
Point Level Switch for fine-grained bulk solids with separate housing
and armored tube.
Instruction for mounting and shorteningEN ES 13/07/201601/02/200701/10/2005Idioma:
Inglés
Versión:
13/07/2016
Tamaño del archivo:
1.1 MB
Nombre del archivo:
KA00265FA6_1316.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
Soliphant M FTM51 Operating Instructions
Sliding Sleeve, pressurised
EN ES 13/07/201601/05/200801/06/200701/02/200729/03/2005Idioma:
Inglés
Versión:
13/07/2016
Tamaño del archivo:
336.2 KB
Nombre del archivo:
KA00239FA6_1316.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
Soliphant M FTM50, FTM51, FTM52
Point Level Switch for fine-grained bulk solids with separate housing.
Instruction for demounting and mounting of the sensorEN ES 13/07/201601/02/200701/05/2006Idioma:
Inglés
Versión:
13/07/2016
Tamaño del archivo:
327 KB
Nombre del archivo:
KA00273FA6_1316.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
Exchange of aluminum housing F17 on Soliphant M FTM50, FTM51, FTM52
Exchange of aluminum housing F17 on Soliphant M FTM50, FTM51, FTM52
EN ES 19/05/2021Idioma:
Inglés
Versión:
19/05/2021
Tamaño del archivo:
358.8 KB
Nombre del archivo:
KA00631FA2_0705.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
Exchange of electronic insert on Soliphant M FTM50, FTM51, FTM52
Exchangeof electronic insert on Soliphant M FTM50, FTM51, FTM52
EN ES 19/05/2021Idioma:
Inglés
Versión:
19/05/2021
Tamaño del archivo:
302.5 KB
Nombre del archivo:
KA00622FA2_0909.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
Soliphant M FTM50, FTM51 Operating Instruction
Universal vibration limit switch for fine-grained bulk solids,
also for explosion-hazardous areasEN ES 08/01/201813/07/201701/03/201713/07/201601/06/2007Idioma:
Inglés
Versión:
08/01/2018
Tamaño del archivo:
1.3 MB
Nombre del archivo:
KA00229FA6_1618.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
Exchange of sensor on Soliphant M FTM5x - separate version
Exchange of sensor on Soliphant M FTM5x - separate version
EN ES 24/04/2012Idioma:
Inglés
Versión:
24/04/2012
Tamaño del archivo:
308.1 KB
Nombre del archivo:
KA00660FA2_1006.pdf
-