Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Soliphant FTM20 - Detección de nivel por horquilla vibrante

Detección de nivel por horquilla
vibrante Soliphant FTM20

Equipo compacto de detección de nivel para sólidos granulados

FTM20
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
  • Measuring principle

    Sólidos con vibración

  • Característica / Aplicación

    Interruptor de nivel puntual para sólidos de grano fino
    Varilla simple
    Universal
    No requiere calibración
    No le afectan las adherencias ni la vibración externa
    Robusto
    Valor del interruptor visible desde el exterior
    Compacto

  • Especialidades

    Tamaño de grano <= 25 mm (< 0.98 in)

  • Suministro / Comunicación

    10 - 45 V DC
    relé de 19 - 253 V AC
    DC PNP 10 - 45 V

  • Temperatura ambiente

    -40°C ... 70°C
    (-40 °F ... 160 °F)

  • Temperatura del proceso

    -40°C ... 150°C
    (-40°F ... 300°F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    Vacío ... 25 bar
    (Vacío ... 360 psi)

  • Densidad min. del medio

    200 g/l

  • Principales partes húmedas

    316L

  • Conexión a proceso

    Cuerda
    R 1"
    R 1 1/2"
    1 1/4" NPT
    1 1/2" NPT

  • Longitud del sensor

    225 mm (9")

  • Comunicación

    Relé DPDT
    DC PNP máx. 350 mA

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, NEPSI, INMETRO, EAC

  • Límites de la aplicación

    Densidad: < 200 g/l
    Tamaño de grano: > 25 mm (1")
    No para productos fluidizados

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto