Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Nivotester FTL825 FailSafe - Detección de nivel por horquilla vibrante

Detección de nivel
por horquilla vibrante
Nivotester FailSafe FTL825

Unidad de detección de nivel para Liquiphant FailSafe, FTL80, FTL81 y FTL85

FTL825
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
  • Measuring principle

    Líquidos con vibración

  • Característica / Aplicación

    Detección de nivel a prueba de fallas.
    Montaje sobre riel
    Conexión a FTL80/81/85
    Automonitoreo permanente, señal LIVE.

  • Especialidades

    SIL 3 según IEC61508.

  • Suministro / Comunicación

    85 - 253 V AC/DC
    20 - 30 V AC/20-60V DC

  • Temperatura ambiente

    –20 a +60 °C
    (–4 a +140 °F)

  • Comunicación

    2 contactos de seguridad SPST para detección de nivel
    1 contacto de señal SPST
    1 contacto de falla SPDT

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, NEPSI

  • Aprobaciones de seguridad

    Protección contra sobrellenado WHG
    Detección de fugas

  • Aprobación marítima

    GL/ ABS/ LR/ BV/ DNV

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto