Detección de nivel
capacitiva
Liquipoint FTW23
Detector de nivel económico para líquidos acuosos
El equipo Liquipoint FTW23 está desarrollado y diseñado para la industria alimentaria y satisface todos los requisitos sanitarios internacionales. El equipo además se ajusta perfectamente a diferentes aplicaciones en todas las industrias. Está pensado para su uso en aplicaciones en medios líquidos sin acumulación. La capacidad del IO-Link permite la fácil configuración de parámetros.
- F
- L
- E
- X
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
Estándar:
-20 ... 100°C
Limpieza:
-20 ... 135°C para 1h
-4 ... 275F para 1h -
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.
Vacío ... 16 bar
Vacío ....232 psi
-
Selección rápida
Configuración individual
-
Ventajas
Fácil de instalar gracias a un diseño compacto, incluso en condiciones exigentes o con acceso restringido
-
IO-Link reduce los costos y la complejidad debido a la fácil configuración de los dispositivos a través de herramientas de ingeniería
Ciclos de...
-
Ámbito de aplicación
Para uso en depósitos de almacenamiento, recipientes de mezclado y tuberías. Para líquidos a base de agua; Ex funciona para medios con constante dieléctrica> 20, con ajuste a través de IO-Link para medios con constante dieléctrica> 1.5 discernible
...
Documentos / Manuales / Software
-
Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level and pressure measurement
Technical Information (TI) -
Liquipoint FTW23
Technical Information
Point level switch for liquids in the food and beverage industry
Technical Information (TI) -
Liquipoint FTW23
IO-Link
Manual de instrucciones
Interruptor de nivel de punto para líquidos
en la industria de alimentación y bebidasManual de instrucciones (BA) -
Liquipoint FTW23
Operating Instructions
Betriebsanleitung
Point level switch for liquids in the food and beverage industry
Manual de instrucciones (BA) -
Liquipoint FTW23
IO-Link
Manual de instrucciones abreviado
Interruptor de nivel de punto para líquidos
en la industria de alimentación y bebidasShort Instruction (KA)11/18Inglés -
Certificate of Compliance
Liquipoint FTW23
ACTALIA -3/2015 (EHEDG)
Certificate (ZE) -
Herstellerbescheinigung/Declaration of Compliance
Liquipoint FTW23
HE_00252_02.15
Certificate (ZE) -
Application conditions for seals and plastics in the food sector
Level measurement, pressure measurement
Special Documentation
Application conditions for seals and plastics in the food sector
Special Documentation (SD) -
M24×1.5 pipe connection, flush mount
1.4404
Accessories
Special Documentation (SD) -
M24×1.5 pipe connection clamp, flush mount
1.4404
Accessories
Special Documentation (SD) -
Mounting hints for weld-in adapter
Level and pressure measurement
Special Documentation
Mounting hints for weld-in adapter
Special Documentation (SD) -
M12 socket
Accessories for Liquipoint, Liquitrend, Liquiphant, Ceraphant, Cerabar,
Deltabar, GammapilotSpecial Documentation (SD) -
Hygiene approvals
Level and pressure measuring devices
Special Documentation (SD) -
Catálogo Medición y Detección de nivel
Gama de productos para aplicaciones con líquidos y sólidos
Fields of Activities (FA)09/19Español -
Mesure de niveau
Aperçu des produits pour des applications dans des liquides et des
solides en vracFields of Activities (FA)03/19fr -
Level measurement
Product overview for applications in liquids and bulk solids
Fields of Activities (FA)03/17Inglés -
Level measurement
Product overview for applications in liquids and bulk solids
Fields of Activities (FA)03/17Inglés -
Füllstandmesstechnik
Produktübersicht für Anwendungen in Flüssigkeiten und Schüttgütern
Fields of Activities (FA)03/17Alemán -
Auswahl von Grenzschaltern in der Lebensmittelindustrie
Liquipoint FTW23/33 und Liquiphant FTL33
Competence Brochure (CP)10/15Alemán -
Selección para la detección de nivel en la industria de la alimentación
y bebidas
Liquipoint FTW23/33 y Liquiphant FTL33
Competence Brochure (CP)06/15Español -
Gıda endüstrisi için limit seviye sivici seçimi
Liquipoint FTW23/33 ve Liquiphant FTL33
Competence Brochure (CP)06/15Turco -
Selection of point level switches in the F&B Industry
Liquipoint FTW23/33 and Liquiphant FTL33
Competence Brochure (CP)06/15Inglés -
Оптимальный подбор датчиков предельного уровня для пищевой
промышленности
Liquipoint FTW23/33 и Liquiphant FTL33
Competence Brochure (CP)06/15Ruso -
Catálogo soluciones esenciales
Alta calidad a precios competitivos
Competence Brochure (CP)01/17Español -
Focus on the food industry
The best product fit for your
applicationsCompetence Brochure (CP)01/16Inglés -
Liquipoint FTW23
Kosteneffektiver Grenzschalter für wasserbasierende Flüssigkeiten
Innovations (IN)11/15Alemán -
Liquipoint FTW23
Cost effective point level switch for water-based liquids
Innovations (IN)11/15Inglés -
IODD Single, IODD_IOL_LE_Liquipoint_0x91FF_0x01_0x01, 26.10.2017 (Level, Liquipoint, 0x91FF)
IO-Link,
IO-Link Version: AnyIO Device Description (IODD)1.00.00Language neutral -
Pressebild PressEHM03
Endress+Hauser SE+Co. KG, Liquipoint FTW23
Picture12/16Language neutral -
Liquipoint FTW23 Demonstration
Movie ES 1920x1080 mp4
Animation12/15Español -
Liquipoint FTW23 Demonstration
Movie EN 1920x1080 mp4
Animation11/15Inglés -
Liquipoint FTW23 Demonstration
Movie DE 1920x1080 mp4
Animation11/15Alemán -
Product Line Level&Pressure Liquipoint FTW23
Animation EN 1280x720 mp4
Animation09/15Inglés -
Liquipoint
Código de producto: FTW23-
Número Declaración: HE_00890_01.17Manufacturer DeclarationAlemán , Inglés -
Liquipoint
Código de producto: FTW23-
Número Declaración: HE_00821_01.17
Especificaciones del fabricante: RoHSManufacturer DeclarationChino -
Liquipoint
Código de producto: FTW23-
Número Declaración: HE_00252_02.15
Especificaciones del fabricante: Food hygiene, 10/2011, 1935/2004Manufacturer DeclarationAlemán , Inglés -
Liquipoint, LIQUITREND
Código de producto: FTW23-, FTW33-, QMW43-
Número Declaración: HE_01170_01.19
Especificaciones del fabricante: Food hygieneManufacturer DeclarationInglés -
Cerabar, Ceraphant, Levelflex, Liquiphant, Liquipoint
Código de producto: PTP33B-, PMP23-, FTW33-, FTW23-, FTL33-, FMP53-
Número Declaración: FDA_00213_01.19FDA DeclarationAlemán , Inglés -
Liquipoint
Código de producto: FTW23-
Número Declaración: FDA_00253_01.20FDA DeclarationAlemán , Inglés -
Liquipoint
Código de producto: FTW23-
Número Declaración: EC_00035_04.15EU DeclarationAlemán , Inglés , fr -
SYSTEM, Pumpenschutz, Nivotester FailSafe, Nivotester, Micropilot S, Micropilot, Liquipoint T, Liquipoint, Liquiphant T, Liquiphant S, Liquiphant M, Liquiphant FailSafe, Liquiphant, Liquicap T, Liquicap M, Levelflex, Einstabsonde, Dreistabsonde, Doppelstabsonde
Código de producto: FTL70-, FTL51H-, FTL51C-, FTL51-, FTL50H-, FTL50-, FTL375P-, FTL33-, FTL325P-, FTL325N-, FTL31-, FTL260-, FTI52-, FTI51-, FTL71-, FTL80-, FTL81-, FTL825-, FTL85-, FTW23-, FTW31-, FTW32-, FTW325-, FTW33-, FTW360-, NMR81-, NMR84-, 11362Z-, 11363Z-, 11371-, 11375Z-, 11961Z-, FMI21-, FMI51-, FMI52-, FMP50-, FMP51-, FMP52-, FMP53-, FMP54-, FMP55-, FMR10-, FMR20-, FMR50-, FMR51-, FMR52-, FMR53-, FMR530-, FMR532-, FMR533-, FMR54-, FMR540-, FMR60-, FMR62-, FTC325-
Región: Russia (Declaration of Conformity), Russia (TR CU)
Entidad certificadora: EAC
Número de certificado: RU D-DE.MO10.B.05531MiscellaneousRuso -
Doppelstabsonde, Dreistabsonde, Einstabsonde, Liquicap M, Liquicap T, Liquipoint, Liquipoint T, Pumpenschutz
Código de producto: FTW360-, FTW33-, FTW32-, FTW31-, FTW23-, FTI52-, FTI51-, FMI52-, FMI51-, FMI21-, 11961Z-, 11375Z-, 11371-, 11363Z-, 11362Z-
Región: Russia (TR CU)
Entidad certificadora: EAC
Número de certificado: TС RU D-DE.MU62.B.02537MiscellaneousRuso -
Liquipoint, Liquipoint T
Código de producto: FTW23-, FTW31-, FTW32-, FTW33-
Región: Russia (TR CU)
Entidad certificadora: EAC
Número de certificado: TC BY_112 11.01. TP020 003 137MiscellaneousRuso -
Liquipoint
Código de producto: FTW23-
Región: Europe
Entidad certificadora: ACTALIAHygienic EquipmentInglés -
Prosonic S, Nivector, Micropilot, LIQUITREND, Liquipoint, Liquiphant M, Liquicap M, Levelflex, Deltapilot S, Deltapilot M, Deltabar S, Deltabar, Ceraphant, Cerabar T, Cerabar S, Cerabar M, Cerabar
Código de producto: QMW43-, PTP33B-, PMP75-, PMP55-, PMP51-, PMP23-, PMC71-, PMC51-, FTW33-, FTW23-, FTL51H-, FTL50H-, FTL33-, FDU91F-, FMB50-, FMB70-, FMD71-, FMD72-, FMD78-, FMI51-, FMP52-, FMP53-, FMR52-, FMR62-, FTI26-, FTI51-
Región: USA
Entidad certificadora: 3-A Sanitary StandardsHygienic EquipmentInglés -
Liquiphant, Deltabar S, Cerabar S, Liquiphant M, Cerabar M, Deltapilot S, Liquipoint, Liquicap M, Liquiphant FailSafe, Ceraphant, Cerabar, Deltapilot M, Deltabar
Código de producto: FTL33-, FMD78-, PMP75-, PMP51-, PMP55-, FMB70-, PMC51-, FTL51H-, FTL50H-, FTL51-, FMB50-, FMI52-, FTL50-, FTI52-, FTL81-, FMI51-, FTI51-, FTL31-, FTW23-, FTW33-, FTL80-, PTP33B-, PMP23-, FMD71-
Región: Canada (CRN)
Entidad certificadora: CRNPressure EquipmentInglés -
Micropilot, Micropilot S, Minicap, Nivector, Prosonic M, Prosonic S, Prosonic T, Pumpenschutz, Solicap M, Solicap S, Soliphant M, Soliphant T, SYSTEM, Doppelstabsonde, Dreistabsonde, Einstabsonde, Levelflex, Liquicap M, Liquicap T, Liquiphant, Liquiphant FailSafe, Liquiphant M, Liquiphant S, Liquipoint, Liquipoint T, LIQUITREND
Código de producto: FTL51C-, FTL51B-, FTL51-, FTL50H-, FTL50-, FTL41-, FTL33-, FTL31-, FTI77-, FTI56-, FTI55-, FTI52-, FTI51-, FTI26-, FTC968Z-, FTC262-, FTC260-, FMU44-, FMU43-, FTL51H-, FTL62-, FTL64-, FTL70-, FTL71-, FTL80-, FTL81-, FTL85-, FTM20-, FTM21-, FTM50-, FTM51-, FTM52-, FTW23-, FTW31-, FTW32-, FTW33-, NMR81-, NMR84-, QMW43-, FMU42-, 11362Z-, 11363Z-, 11371-, 11375Z-, 11961Z-, FDU90-, FDU91-, FDU91F-, FDU92-, FDU93-, FDU95-, FMI21-, FMI51-, FMI52-, FMP50-, FMP51-, FMP52-, FMP53-, FMP54-, FMP55-, FMU41-, FMU40-, FMU30-, FMR67-, FMR62-, FMR60-, FMR57-, FMR56-, FMR540-, FMR54-, FMR532-, FMR53-, FMR52-, FMR51-, FMR50-, FMR20-, FMR10-, FMP57-, FMP56-
Entidad certificadora: TÜVPressure EquipmentAlemán , Inglés -
Liquipoint
Código de producto: FTW23-
Región: Canada, USA
Entidad certificadora: CSAOrdinary Location Product SafetyInglés
Accesorios / Piezas de repuesto
-
-
Order code
Unit is not repairable.
-
Order code 52006263
Socket for plug 4p-125V, 4A-M12
M12 socket for plug. Self confectionery connection. Usage: plug M12.
-
Order code 52024216
Cable 4x0,34, box M12, 316L, 90o, L=5m
M12x1 plug. 5m cable PVC, 316L lock. Especially for hygiene applications.
-
Order code 52018763
Cable 4x0.34, box M12, 316L,LED,90o,L=5m
M12 socket for plug + integrated LED. 5m cable PVC, 316L lock. Especially for hygiene applications. Usage: device + switch output.
-
Order code 52010285
Cable 4x0.34, box M12,Cu Sn/Ni,90o,L=5m
M12 plug connector. 5m cable PVC, Cu Sn/Ni lock. Usage: FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FTL31/FTL33, FTW23, FTW33, PMC11, PMC21, PMC51, PMP11, PMP21/PMP23, PMP51/PMP55, PTC31B, PTP31B/PTP33B.
-
Order code 52010156
-
Order code 71267011
Test magnet
Usage: FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, FTW23, FTW33.
-
-
-
Nr 57 Order code 71194296
Sealing ring G1/2, 21x26, FA, 5 pcs.
Process gasket DIN7603-A. Usage: process connection, FMI51/FTI51, FTI55, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33.
-
Nr 57 Order code 71185027
Sealing ring G3/4, 27x32, FA, 5 pcs.
Process gasket DIN7603-A. Usage: process connection, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTI55, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, FTL50/FTL50H/FTL51, FTL80/FTL81, FMP50/FMP51/FMP56, FMR62.
-
Nr 57 Order code 52014048
Sealing ring G1, 33x39 FA, 5 pcs.
Process gasket DIN7603-A. Usage: process connection, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTI55, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, FTL80/FTL81, Sliding sleeve G1 316L (52003663), 316L, 3.1 (52011880), AlloyC22, 3.1 (71118691), FTL51, FTL71, FTL81, AlloyC22 (52003664), FTL51, FTL71.
-
-
-
Order code
Weld-in adapter and correspondig sealings
-
Order code 71258357
Weld-in adapter G3/4, d=29, 316L
Flush mount process connection. For pipe-mounting. Material: 316L. Seal: silicone O-ring. FDA, EHEDG compliant. Usage: FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTW23, FTW33.
-
Order code 52028295
Weld-in adapter G3/4, d=29, 316L, 3.1
Flush mount process connection. For pipe-mounting. Material: 316L. Inspection cert. EN10204-3.1 material. Seal: silicone O-ring. FDA, EHEDG compliant. Usage: FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33.
-
Order code 71258355
Weld-in adapter G3/4 d=50, 316L
Flush mount process connection. For vessel-mounting. Material: 316L. Seal: silicone O-ring. FDA, EHEDG, 3-A compliant. Usage: FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTW23, FTW33, FMI51, FTI51, 11371. Usage: TMR35.
-
Order code 52018765
Weld-in adapter G3/4 d=50, 316L, 3.1
Flush mount process connection Material: 316L. Inspection cert. EN10204-3.1 material. Seal: silicone O-ring. FDA, EHEDG, 3-A compliant. Usage: FMI51, FTI51, FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, 11371. Usage: TMR35.
-
Order code 71258358
Weld-in adapter G1, d=53, 316L
Flush mount process connection. Material: 316L. Seal: silicone O-ring. FDA, EHEDG, 3-A compliant. Usage: FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL20H, FTL31/FTL33, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL80/FTL81, FTL260, FTL330H/FTL330L, FTW23, FTW33, PMP135, PTP35.
-
Order code 71093129
Weld-in adapter G1, d=53, 316L, 3.1
Flush mount process connection. Material: 316L. Inspection cert. EN10204-3.1 material Seal: silicone O-ring FDA, EHEDG, 3-A compliant. Usage: FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL20H, FTL31/FTL33, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL80/FTL81, FTL260, FTL330H/FTL330L, FTW23, FTW33, PMP135, PTP35.
-
Order code 52001051
Weld-in adapter G1, d=60, 316L
Flush mount process connection. Material: 316L. Seal: silicone O-ring. FDA, EHEDG, 3-A compliant. Usage: FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL80/FTL81, FTL260, FTW23, FTW33, PMP23, PMP51, PMP135, PTP33B/PTP35. Usage: TM401/TM411, TMR35.
-
Order code 52011896
Weld-in adapter G1, d=60, 316L, 3.1
Flush mount process connection. Material: 316L. Inspection cert. EN10204-3.1 material. Seal: silicone O-ring. FDA, EHEDG, 3-A compliant. Usage: FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL20H, FTL31/FTL33, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL80/FTL81, FTL260, FTW23, FTW33, PMP23, PMP51, PMP135, PTP33B/PTP35. Usage: TM401/TM411, TMR35.
-
Order code 71041381
Weld-in adapter M24 D65, 316L
Flush mount process connection. Core hole: 65mm. Material: 316L. Seal: EPDM O-ring FDA, EHEDG, 3-A compliant. Usage: FMP53, FTL33, FTW23, FTW33, PMP23, PTP33B.
-
Order code 71041383
Weld-in adapter M24 D65, 316L, 3.1
Flush mount process connection. Core hole: 65mm. Material: 316L. Inspection cert. EN10204-3.1 material. Seal: EPDM O-ring. FDA, EHEDG, 3-A compliant. Usage: FMP53, FTL33, FTW23, FTW33, PMP23, PTP33B.
-
Order code 71086117
O-ring 14.9x2.7 VMQ, FDA, USP, 3 pcs.
Material: silicone VMQ 80. USP Class VI. Usage: Weld-in adapter G3/4, 316L, (71258355) vesselmounting, (71258357) pipe-mounting, flush mount, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, QMW43, Weld-in adapter G3/4, 316L, 3.1, (52018765) vesselmounting, (52028295) pipe-mounting, flush mount, FMI51, FTI51, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, QMW43.
-
Order code 52014472
O-ring 28.17x3.53 VMQ, FDA, 5 pcs.
Material: silicone VMQ 70. Usage: weld-in adapter G1, 316L, (52001051) flush mount, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, PMP23, PMP51, PTP33B, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, FTL80/FTL81, QMW43, Weld-in adapter G1, 316L, 3.1, (52011896) flush mount, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, PMP23, PMP51, PTP33B, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, FTL80/FTL81,QMW43, sliding sleeve FTM21.
-
Order code 71086102
O-ring 28.17x3.53 VMQ, FDA, USP, 3 pcs.
Material: silicone VMQ. USP Class VI. Usage: weld-in adapter G1, 316L, (52001051) flush mount, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, PMP23, PMP51, PTP33B, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, FTL80/FTL81, QMW43, Weld-in adapter G1, 316L, 3.1, (52011896) flush mount, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, PMP23, PMP51, PTP33B, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, FTL80/FTL81,QMW43, sliding sleeve FTM21.
-
Order code 71140668
O-ring 28.17x3.53 EPDM, FDA, USP, 3 pcs.
Material: EPDM 70. USP Class VI, 3-A. Usage: weld-in adapter G1, 316L, (52001051) flush mount, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, PMP23, PMP51, PTP33B, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, FTL80/FTL81, QMW43, Weld-in adapter G1, 316L, 3.1, (52011896) flush mounted, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, PMP23, PMP51, PTP33B, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, FTL80/FTL81,QMW43, sliding sleeve FTM21.
-
Order code 52014424
Profile gasket 29x36x3.7, FDA, 5 pcs.
Material: silicone VMQ. Usage: Process connect. G1 flush mount, Weld-in adapter G1, 316L, adjustable (52001221), Weld-in adapter G1, 316L, 3.1, adjustable (52011898), FTL31/FTL33, FTL80/FTL81, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, Weld-in adapter Rd52, 316L, adjustable, (52001047), 316L, 3.1, adjustable, (52006909), FTL33, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H.
-
Order code 52023997
Process adap.M24 Variv. N DN50 PN40,316L
M24 female. Material: 316L. Seal: EPDM 15.54x2.62mm. FDA, EHEDG, 3-A conform. Usage: FTL33, FTW23, FTW33, PMP23, PTP33B. Exchange process connection PTP35.
-
Order code 52024004
Proc.adap.M24 Variv.N DN50 PN40,316L,3.1
M24 female. Material: 316L. Inspection cert. EN10204-3.1 material. Seal: EPDM 15.54x2.62mm. FDA, EHEDG, 3-A conform. Usage: FTL33, FTW23, FTW33, PMP23, PTP33B. Exchange process connection PTP35.
-
Order code 52023996
Process adap. M24 Variv.F DN32 PN40,316L
M24 female. Material: 316L. Seal: EPDM 15.54x2.62mm. FDA, EHEDG, 3-A conform. Usage: FTL33, FTW23, FTW33, PMP23, PTP33B. Exchange process connection PTP35.
-
Order code 52024003
Proc.adap.M24 Variv.F DN32 PN40,316L,3.1
M24 female. Material: 316L. Inspection cert. EN10204-3.1 material. Seal: EPDM 15.54x2.62mm. FDA, EHEDG, 3-A conform. Usage: FTL33, FTW23, FTW33, PMP23, PTP33B. Exchange process connection PTP35.
-
Order code 52023998
Process adapter M24 DIN11851 DN50, 316L
M24 female. Material: 316L. Seal: EPDM 15.54x2.62mm. FDA, EHEDG, 3-A conform. Usage: FTL33, FTW23, FTW33, PMP23, PTP33B. Exchange process connection PTP35.
-
Order code 52024005
Process adap. M24 DIN11851 DN50,316L,3.1
M24 female. Material: 316L. Inspection cert. EN10204-3.1 material. Seal: EPDM 15.54x2.62mm. FDA, EHEDG, 3-A conform. Usage: FTL33, FTW23, FTW33, PMP23, PTP33B. Exchange process connection PTP35.
-
Order code 52026997
Process adapter M24 SMS 1-1/2", 316L
M24 female. Material: 316L. Seal: EPDM 15.54x2.62mm. FDA, EHEDG, 3-A conform. Usage: FTL33, FTW23, FTW33, PMP23, PTP33B. Exchange process connection PTP35.
-
Order code 52026999
Process adapter M24 SMS 1-1/2",316L, 3.1
M24 female. Material: 316L. Inspection cert. EN10204-3.1 material. Seal: EPDM 15.54x2.62mm. FDA, EHEDG, 3-A conform. Usage: FTL33, FTW23, FTW33, PMP23, PTP33B. Exchange process connection PTP35.
-
Order code 52024267
EPDM O-rings process adapter M24
5x O-ring 15.54x2.62mm. FDA, EHEDG, 3-A conform. Usage: FTL33, FTW23, FTW33, PMP23, PTC31, PTP31/PTP33B/PTP35. process adapter M24.
-
-
Predecesor