Detección de nivel por horquilla vibrante
Liquiphant FTL31
Detección de nivel para líquidos en un diseño compacto con un cabezal de acero inoxidable.
Liquiphant T FTL31 es un detector de nivel para líquidos. FTL31 está diseñado para aplicaciones en todo tipo de industrias, especialmente para fabricantes de maquinaria. Liquiphant se utiliza para prevención contra sobrellenados o la protección de la bomba en seco en los sistemas de limpieza. Con la función IO - Link, la configuración de parámetros se puede hacer fácilmente.
Compacto:
- El sensor vibrónico más pequeño del mercado
Seguro:
- Autocontrol continuo
- Conmutación fiable independiente de las propiedades del producto
Sencillo:
- Sin necesidad de calibración ni ajustes.
- “Plug & play”
- Conectividad IO-Link
- F
- L
- E
- X
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
-40 °C ... 150 °C
(-40 °F ... 302 °F) -
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.
Vacío ... 40 bar
(Vacío ... 580 psi) -
Densidad min. del medio
>0,7g/cm³
(>0,5g/cm³ opcional)
-
Selección rápida
Configuración individual
-
Ventajas
Diseñado según los máximos requisitos en lo que se refiere a la calidad y la sostenibilidad medioambiental. El equipo de automonitorización Liquiphant proporciona una conmutación segura también en caso de fallo de la alimentación
Ofrece un punto de...
-
Ámbito de aplicación
Detección de nivel en diseño compacto con cabezal de acero inoxidable.
Conexiones a proceso: roscas
Temperatura: -40 a +150 °C (-40 a +302 °F)
Presión: -1 a +40 bar (-14,5 a 580 psi)
Rugosidad superficial: 3,2 µm
Prevención de sobrellenado y detección de...
Documentos / Manuales / Software
-
Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level and pressure measurement
Technical Information (TI) -
Liquiphant FTL31 IO-Link
Technical Information
Point level switch for liquids
Technical Information (TI) -
Liquiphant FTL31
Technical Information
Point level switch for liquids
Technical Information (TI) -
Liquiphant FTL31
Operating Instructions
Point level switch for liquids
Manual de instrucciones (BA) -
Liquiphant FTL31 IO-Link
Manual de instrucciones
Detector de nivel para líquidos
Manual de instrucciones (BA) -
Liquiphant FTL31, FTL33
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung /
Allgemeine Bauartzulassung Z-65.40-532 (DIBt) für Liquiphant
LeckageCertificate (ZE) -
DNV/GL marine certificate
Liquiphant FTL31
Type approval certificate 14 186 - 15 HH
Certificate (ZE) -
ABS marine certificate
Liquiphant FTL31
Certificate of Design Assessment 15-GD1355239-PDA
Certificate (ZE) -
LR marine certificate
Liquiphant FTL31
Lloyd's Register 15/20029
Certificate (ZE) -
BV marine certificate
Liquiphant FTL31
Type approval certificate 38335/A1 BV
Certificate (ZE) -
Liquiphant FTL31, FTL33
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung /
Allgemeine Bauartzulassung Z-65.11-531 (DIBt) für LiquiphantCertificate (ZE) -
Mounting hints for weld-in adapter
Level and pressure measurement
Special Documentation
Mounting hints for weld-in adapter
Special Documentation (SD) -
Valve plug
Valve plug
Special Documentation (SD) -
M12 socket
Accessories for Liquipoint, Liquitrend, Liquiphant, Ceraphant, Cerabar,
Deltabar, GammapilotSpecial Documentation (SD) -
Catálogo Medición y Detección de nivel
Gama de productos para aplicaciones con líquidos y sólidos
Fields of Activities (FA)09/19Español -
Mesure de niveau
Aperçu des produits pour des applications dans des liquides et des
solides en vracFields of Activities (FA)03/19fr -
Füllstandmesstechnik
Produktübersicht für Anwendungen in Flüssigkeiten und Schüttgütern
Fields of Activities (FA)03/17Alemán -
Level measurement
Product overview for applications in liquids and bulk solids
Fields of Activities (FA)03/17Inglés -
Level measurement
Product overview for applications in liquids and bulk solids
Fields of Activities (FA)03/17Inglés -
Liquiphant FTL31 / FTL33
Attacking with quality.
Holding back with price.Competence Brochure (CP)10/14Alemán -
Liquiphant FTL31 / FTL33
Attacking with quality.
Holding back with price.Competence Brochure (CP)10/14Inglés -
American version: Liquiphant FTL31 / FTL33
Compact. Safe. Easy
Competence Brochure (CP)10/14Inglés -
The Liquiphant family
Point level detection in liquids using the vibronic measuring principle
Competence Brochure (CP)07/16Inglés -
Die Liquiphant-Familie
Grenzstanddetektion in Flüssigkeiten mit dem Messprinzig Vibronik
Competence Brochure (CP)07/16Alemán -
Liquiphant FTL31 / FTL33
Liquiphant FTL31 / FTL33
Compact. Safe. EasyCompetence Brochure (CP)05/15Inglés -
Catálogo soluciones esenciales
Alta calidad a precios competitivos
Competence Brochure (CP)01/17Español -
The challenge and solution, inventory Management of NGLs in 1.3m x 500m
horizontal
vessels
White Paper - As presented at the Canadian School of hydrocarbon
measurement
calgary 2018Case Studies (CS)05/18Inglés -
Detección de nivel CIP en Molino de malta con Liquiphant FTL31
Mahou-San Miguel asegura su detección con Endress+Hauser
Case Studies (CS)05/16Español -
Liquiphant FTL31
Grenzschalter Vibronik für Flüssigkeiten (Kompakt- bzw. Kurzrohrversion)
Sensor Grenzschalter für Flüssigkeiten und kommt in Tanks, Behältern und
Rohrleitungen als Überfüllsicherung oder als Pumpenschutz zum Einsatz.
Einfacher
Einbau, auch an schwer zugänglichen oder beengten Einbauverhältnissen.Tender Text06/16Alemán -
Overfill prevention / WHG / Calculation Tool
Überfüllsicherung / WHG / Berechnungstool
Windows 10 - Update >> Fixed view for prints / Ausdruck
Liquiphant FTL31/33; FTL50/50H/51/51C/51H; FTL70/71; FTL80/81/85
Nivotester FTC325, FTL325N/325P; FTW375W
Minicap FTC260/262
Liquicap FMI21; FMI51/52; FTI51/52
Liquipoint FTE31/33LConfiguration SoftwareLanguage neutral -
IODD Single, IODD_IOL_LE_Liquiphant_0x91FD_0x01_0x01, 22.01.2019 (Level, Liquiphant, 0x91FD)
IO-Link,
IO-Link Version: AnyIO Device Description (IODD)1.00.00Language neutral -
Animation Messprinzip Vibronik
Animation DE mp4 1280x720
Animation10/12Alemán -
Animation Messprinzip Vibronik
Animation DE flv 480x270
Animation10/12Alemán -
Measuring Principle Vibronic
Animation EN flv 480x270
Animation09/12Inglés -
Measuring Principle Vibronic
Animation EN mp4 1280x720
Animation09/12Inglés -
Animation Measuring Principle Vibronic FR
Animation FR mp4 1280x720
Animation05/13fr -
Animation Measuring Principle Vibronic FR
Animation FR flv 480x270
Animation05/13fr -
Measuring Principle Vibronic
Animation ES mp4 1280x720
Animation05/13Inglés -
Measuring Principle Vibronic
Animation ES flv 480x270
Animation05/13Español -
Measuring Principle Vibronic
Animation IT flv 480x270
Animation01/13Italiano -
Measuring Principle Vibronic
Animation IT mp4 1280x720
Animation01/13Italiano -
Measuring Principle Vibronic
Animation TR mp4 1280x720
Video08/17Turco -
Liquiphant, Liquiphant M, Liquiphant S, Soliphant M, Soliphant T
Código de producto: FTL31-, FTL33-, FTL50-, FTL50H-, FTL51-, FTL51H-, FTL70-, FTL71-, FTM20-, FTM21-, FTM50-, FTM51-
Número Declaración: HE_01109_02.19
Especificaciones del fabricante: Food hygieneManufacturer DeclarationInglés -
Liquiphant
Código de producto: FTL31-
Número Declaración: HE_00819_01.17
Especificaciones del fabricante: RoHSManufacturer DeclarationChino -
Liquiphant
Código de producto: FTL31-
Número Declaración: HE_00817_01.17
Especificaciones del fabricante: RoHSManufacturer DeclarationChino -
Liquiphant, Liquiphant M, Liquiphant S, Soliphant M, Soliphant T
Código de producto: FTL31-, FTL33-, FTL50-, FTL50H-, FTL51-, FTL51H-, FTL70-, FTL71-, FTM20-, FTM21-, FTM50-, FTM51-
Número Declaración: HE_01109_01.19
Especificaciones del fabricante: Food hygieneManufacturer DeclarationInglés -
Liquiphant
Código de producto: FTL31-
Número Declaración: HE_00266_02.16
Especificaciones del fabricante: Food hygiene, 10/2011, 1935/2004Manufacturer DeclarationAlemán , Inglés -
Liquiphant
Código de producto: FTL31-, FTL33-
Número Declaración: FDA_00001_03.14FDA DeclarationAlemán , Inglés -
Liquiphant
Código de producto: FTL31-, FTL33-
Número Declaración: FDA_00200_01.18FDA DeclarationAlemán , Inglés -
Liquicap M, Liquiphant, Liquiphant FailSafe, Liquiphant M, Liquiphant T, Liquipoint
Código de producto: FTW33-, FTL81-, FTL80-, FTL51H-, FTL51-, FTL50H-, FTL50-, FTL330L-, FTL330H-, FTL33-, FTL31-, FTL260-, FTL20H-, FTL20-, FTI52-, FTI51-, FMI52-, FMI51-
Número Declaración: FDA_00058_03.15FDA DeclarationAlemán , Inglés -
Liquiphant, Liquiphant T
Código de producto: FTL31-, FTL33-
EU DeclarationAlemán , Inglés , fr -
Liquiphant, Liquiphant FailSafe, Liquiphant M, Liquiphant S, Liquiphant T
Código de producto: FTL85-, FTL81-, FTL80-, FTL71-, FTL70-, FTL51C-, FTL51-, FTL50H-, FTL50-, FTL33-, FTL31-, FTL20H-, FTL20-
Región: Russia (TR CU)
Entidad certificadora: EAC
Número de certificado: TC BY_112 11.01. TP020 003 127MiscellaneousRuso -
SYSTEM, Pumpenschutz, Nivotester FailSafe, Nivotester, Micropilot S, Micropilot, Liquipoint T, Liquipoint, Liquiphant T, Liquiphant S, Liquiphant M, Liquiphant FailSafe, Liquiphant, Liquicap T, Liquicap M, Levelflex, Floating Switch, Einstabsonde, Dreistabsonde, Doppelstabsonde
Código de producto: FTL70-, FTL51H-, FTL51C-, FTL51-, FTL50H-, FTL50-, FTL375P-, FTL33-, FTL325P-, FTL325N-, FTL31-, FTL260-, FTI52-, FTI51-, FTL71-, FTL80-, FTL81-, FTL825-, FTL85-, FTS20-, FTW23-, FTW31-, FTW32-, FTW325-, FTW33-, FTW360-, NMR81-, NMR84-, 11362Z-, 11363Z-, 11371-, 11375Z-, 11961Z-, FMI21-, FMI51-, FMI52-, FMP50-, FMP51-, FMP52-, FMP53-, FMP54-, FMP55-, FMR10-, FMR20-, FMR50-, FMR51-, FMR52-, FMR53-, FMR530-, FMR532-, FMR533-, FMR54-, FMR540-, FMR60-, FMR62-, FTC325-
Región: Russia (Declaration of Conformity), Russia (TR CU)
Entidad certificadora: EAC
Número de certificado: RU D-DE.MO10.B.05531MiscellaneousRuso -
Liquiphant, Liquiphant FailSafe, Liquiphant M, Liquiphant S, Liquiphant T
Código de producto: FTL20-, FTL20H-, FTL260-, FTL31-, FTL33-, FTL50-, FTL50H-, FTL51-, FTL51C-, FTL51H-, FTL70-, FTL71-
Región: Russia (TR CU)
Entidad certificadora: EAC
Número de certificado: TC BY_112 11.01. TP004 003 127MiscellaneousRuso -
SYSTEM, Pumpenschutz, Nivotester FailSafe, Nivotester, Micropilot S, Micropilot, Liquipoint T, Liquiphant T, Liquiphant S, Liquiphant M, Liquiphant FailSafe, Liquiphant, Liquicap T, Liquicap M, Levelflex, Floating Switch
Código de producto: FTL260-, FTL31-, FTL325N-, FTL325P-, FTL33-, FTL375P-, FTL50-, FTL50H-, FTL51-, FTL51C-, FTL51H-, FTL70-, FTL71-, FTL80-, FTL81-, FTL825-, FTL85-, FTS20-, FTW31-, FTW32-, FTW325-, FTW360-, NMR81-, NMR84-, FTI52-, FMI21-, FMI51-, FMI52-, FMP50-, FMP51-, FMP52-, FMP53-, FMP54-, FMP55-, FMR10-, FMR20-, FMR50-, FMR51-, FMR52-, FMR53-, FMR530-, FMR532-, FMR533-, FMR54-, FMR540-, FMR60-, FMR62-, FTC325-, FTI51-
Región: Russia (Declaration of Conformity), Russia (TR CU)
Entidad certificadora: EAC
Número de certificado: RU D-DE.MO10.B.05528MiscellaneousRuso -
Liquiphant, Liquiphant FailSafe, Liquiphant M, Liquiphant S, Liquiphant T
Código de producto: FTL85-, FTL81-, FTL80-, FTL71-, FTL70-, FTL51H-, FTL51C-, FTL51-, FTL50X-, FTL50H-, FTL50-, FTL330L-, FTL330H-, FTL33-, FTL31-, FTL260-, FTL20H-, FTL20-
Región: Russia (TR CU)
Entidad certificadora: EAC
Número de certificado: TС RU D-DE.MU62.B.02537MiscellaneousRuso -
Liquiphant
Código de producto: FTL31-, FTL33-
Región: Germany
Entidad certificadora: DIBt
Número de certificado: Z-65.11-531Overfill PreventionAlemán -
Liquiphant
Código de producto: FTL31-, FTL33-
Región: Germany
Entidad certificadora: DIBt
Número de certificado: Z-65.40-532Overfill PreventionAlemán -
Liquiphant
Código de producto: FTL31-, FTL33-, OFTL31-, OFTL33-
Región: Canada (CRN)
Entidad certificadora: CRNPressure EquipmentInglés -
Deltapilot S, Deltapilot M, Deltabar S, Deltabar, Liquipoint, Liquiphant, Liquicap M, Liquiphant FailSafe, Liquiphant M, Levelflex, Ceraphant, Cerabar S, Cerabar M, Cerabar
Código de producto: FMP53-, PMC51-, FMB50-, FMB70-, FMD71-, FMD78-, FTL33-, FTW33-, FTL81-, FTL80-, FTL51H-, FTL51-, FTL50H-, FTW23-, FTL50-, FTI52-, FTI51-, FMI52-, FMI51-, FTL31-, PTP33B-, PMP75-, PMP55-, PMP51-, PMP23-
Región: Canada (CRN)
Entidad certificadora: CRNPressure EquipmentInglés -
Micropilot, Micropilot S, Minicap, Nivector, Prosonic M, Prosonic S, Prosonic T, Pumpenschutz, Solicap M, Solicap S, Soliphant M, Soliphant T, SYSTEM, Doppelstabsonde, Dreistabsonde, Einstabsonde, Levelflex, Liquicap M, Liquicap T, Liquiphant, Liquiphant FailSafe, Liquiphant M, Liquiphant S, Liquipoint, Liquipoint T, LIQUITREND
Código de producto: FTL51C-, FTL51B-, FTL51-, FTL50H-, FTL50-, FTL41-, FTL33-, FTL31-, FTI77-, FTI56-, FTI55-, FTI52-, FTI51-, FTI26-, FTC968Z-, FTC262-, FTC260-, FMU44-, FMU43-, FTL51H-, FTL62-, FTL64-, FTL70-, FTL71-, FTL80-, FTL81-, FTL85-, FTM20-, FTM21-, FTM50-, FTM51-, FTM52-, FTW23-, FTW31-, FTW32-, FTW33-, NMR81-, NMR84-, QMW43-, FMU42-, 11362Z-, 11363Z-, 11371-, 11375Z-, 11961Z-, FDU90-, FDU91-, FDU91F-, FDU92-, FDU93-, FDU95-, FMI21-, FMI51-, FMI52-, FMP50-, FMP51-, FMP52-, FMP53-, FMP54-, FMP55-, FMU41-, FMU40-, FMU30-, FMR67-, FMR62-, FMR60-, FMR57-, FMR56-, FMR540-, FMR54-, FMR532-, FMR53-, FMR52-, FMR51-, FMR50-, FMR20-, FMR10-, FMP57-, FMP56-
Entidad certificadora: TÜVPressure EquipmentAlemán , Inglés -
Liquiphant
Código de producto: FTL31-
Región: International
Entidad certificadora: BVMarineInglés -
Liquiphant
Código de producto: FTL31-
Región: International
Entidad certificadora: ABSMarineInglés -
Liquiphant
Código de producto: FTL31-
Región: International
Entidad certificadora: DNVGLMarineInglés -
Liquiphant
Código de producto: FTL31-
Región: International
Entidad certificadora: LRMarineInglés -
Liquiphant
Código de producto: FTL31-, FTL33-
Región: Canada, USA
Entidad certificadora: CSAOrdinary Location Product SafetyInglés
Accesorios / Piezas de repuesto
-
-
Order code
Unit is not repairable.
-
Order code 71280307
Valve Plug ISO4400 M16, 4-pole
Consists of: plug connector, screw, seal, valve plug ring, adapter ring. Usage: FTL31/FTL33, FTW33, PMC11, PMC21, PMP11, PMP21/PMP23.
-
Order code 71280349
Valve plug ISO4400 NPTF1/2, 4-pole
Consists of: plug connector, screw, seal, valve plug ring, adapter ring. Usage: FTL31/FTL33, FTW33, PMC11, PMC21, PMP11, PMP21/PMP23.
-
Order code 71280350
Valve plug ISO4400 QUICKON, 4-pole
Consists of: plug connector, screw, seal, Usage: FTL31/FTL33, FTW33.
-
Order code 52006263
M12-female plug connector, cable side
M12 plug socket, cable side Self confectionery connection. Usage: FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FMB70, FTL31/FTL33, FTW23, FTW33,PMP11, PMP21, PMP51, PTC31B, PTP31B, QMW43.
-
Order code 52010285
M12-female plug connec., 90deg, 5m cable
M12 plug socket, cable side. 5m cable PVC, Cu Sn/Ni lock. Usage: FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FTL31/FTL33, FTL51B, FTW23, FTW33, PMC11, PMC21, PMC51, PMP11, PMP21/PMP23, PMP51/PMP55, PTC31B, PTP31B/PTP33B, QMW43.
-
Order code 52018763
M12 socket,90o,316L,IP69,LED,cable L=5m
M12x1 plug socket 90o, 4-pin, integrated LED. 5m cable, PVC, 316L screw lock. Hygienic applications, IP69. Usage: FTL31/OFTL31, FTL33/OFTL33, FTW23/OFTW23, FTW33/OFTW33, FTI26/OFTI26, QMW43.
-
Order code 52010156
Socket wrench 32AF
Usage: FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, QMW43.
-
Order code 71267011
Test magnet
Usage: FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, FTW23, FTW33.
-
Order code 52027421
Pressure ring f.weld-in adapt.G3/4" 316L
Usage: flush mount, FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33.
-
-
-
Nr 57 Order code 71194296
Sealing ring G1/2, 21x26, FA, 5 pcs.
Process gasket DIN7603-A. Usage: process connection, FMI51/FTI51, FTI55, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33.
-
Nr 57 Order code 71185027
Sealing ring G3/4, 27x32, FA, 5 pcs.
Process gasket DIN7603-A. Usage: process connection, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTI55, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, FTL50/FTL50H/FTL51, FTL80/FTL81, FMP50/FMP51/FMP56, FMR62, QMW43.
-
Nr 57 Order code 52014048
Sealing ring G1, 33x39 FA, 5 pcs.
Process gasket DIN7603-A. Usage: process connection, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTI55, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, FTL80/FTL81, QMW43. Sliding sleeve G1 316L (52003663), 316L, 3.1 (52011880), AlloyC22, 3.1 (71118691), FTL51, FTL71, FTL81, AlloyC22 (52003664), FTL51, FTL71.
-
-
-
Order code
Weld-in adapter and correspondig sealings
-
Order code 71258357
Weld-in adapter G3/4, d=29, 316L
Flush mount process connection. For pipe-mounting. Material: 316L. Seal: silicone O-ring. FDA, EHEDG compliant. Usage: FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTW23, FTW33, QMW43.
-
Order code 52028295
Weld-in adapter G3/4, d=29, 316L, 3.1
Flush mount process connection. For pipe-mounting. Material: 316L. Inspection cert. EN10204-3.1 material. Seal: silicone O-ring. FDA, EHEDG compliant. Usage: FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, QMW43.
-
Order code 71258355
Weld-in adapter G3/4 d=50, 316L
Flush mount process connection. For vessel-mounting. Material: 316L. Seal: silicone O-ring. FDA, EHEDG, 3-A compliant. Usage: FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTW23, FTW33, FMI51, FTI51, QMW43, 11371. Usage: TMR35.
-
Order code 52018765
Weld-in adapter G3/4 d=50, 316L, 3.1
Flush mount process connection Material: 316L. Inspection cert. EN10204-3.1 material. Seal: silicone O-ring. FDA, EHEDG, 3-A compliant. Usage: FMI51, FTI51, FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, QMW43, 11371. Usage: TMR35.
-
Order code 71258358
Weld-in adapter G1, d=53, 316L
Flush mount process connection. Material: 316L. Seal: silicone O-ring. FDA, EHEDG, 3-A compliant. Usage: FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL20H, FTL31/FTL33, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL80/FTL81, FTL260, FTL330H/FTL330L, FTW23, FTW33, PMP135, PTP35, QMW43.
-
Order code 71093129
Weld-in adapter G1, d=53, 316L, 3.1
Flush mount process connection. Material: 316L. Inspection cert. EN10204-3.1 material Seal: silicone O-ring FDA, EHEDG, 3-A compliant. Usage: FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL20H, FTL31/FTL33, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL80/FTL81, FTL260, FTL330H/FTL330L, FTW23, FTW33, PMP135, PTP35, QMW43.
-
Order code 52001051
Weld-in adapter G1, d=60, 316L
Flush mount process connection. Material: 316L. Seal: silicone O-ring. FDA, EHEDG, 3-A compliant. Usage: FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL80/FTL81, FTL260, FTW23, FTW33, PMP23, PMP51, PMP135, PTP33B/PTP35, QMW43. Usage: TM401/TM411, TMR35.
-
Order code 52011896
Weld-in adapter G1, d=60, 316L, 3.1
Flush mount process connection. Material: 316L. Inspection cert. EN10204-3.1 material. Seal: silicone O-ring. FDA, EHEDG, 3-A compliant. Usage: FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL20H, FTL31/FTL33, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL80/FTL81, FTL260, FTW23, FTW33, PMP23, PMP51, PMP135, PTP33B/PTP35, QMW43. Usage: TM401/TM411, TMR35.
-
Order code 52001221
Weld-in adapter G1, adjustable, 316L
Flush mount process connection. Material: 316L. Liquiphant is adjustable. Seal: silicone profile gasket. FDA, EHEDG, 3-A compliant. Usage: FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL80/FTL81, FTL330H/330L.
-
Order code 52011898
Weld-in adapter G1, adjustable,316L, 3.1
Flush mount process connection. Material: 316L. Liquiphant is adjustable. Inspection cert. EN10204-3.1 material. Seal: silicone profile gasket. FDA, EHEDG, 3-A compliant. Usage: FTL20/FTL20H, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL31/FTL33, FTL80/FTL81, FTL330H/FTL330L.
-
Order code 52021717
O-ring 14.9x2.7 VMQ, FDA, 5 pcs.
Material: silicone VMQ 75. Usage: Weld-in adapter G3/4, 316L, (71258355) vesselmounting, (71258357) pipe-mounting, flush mount, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, QMW43, Weld-in adapter G3/4, 316L, 3.1, (52018765) vesselmounting, (52028295) pipe-mounting, flush mount, FMI51, FTI51, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, QMW43.
-
Order code 71086117
O-ring 14.9x2.7 VMQ, FDA, USP, 3 pcs.
Material: silicone VMQ 80. USP Class VI. Usage: Weld-in adapter G3/4, 316L, (71258355) vesselmounting, (71258357) pipe-mounting, flush mount, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, QMW43, Weld-in adapter G3/4, 316L, 3.1, (52018765) vesselmounting, (52028295) pipe-mounting, flush mount, FMI51, FTI51, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, QMW43.
-
Order code 52014472
O-ring 28.17x3.53 VMQ, FDA, 5 pcs.
Material: silicone VMQ 70. Usage: weld-in adapter G1, 316L, (52001051) flush mount, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, PMP23, PMP51, PTP33B, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, FTL80/FTL81, QMW43, Weld-in adapter G1, 316L, 3.1, (52011896) flush mount, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, PMP23, PMP51, PTP33B, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, FTL80/FTL81,QMW43, sliding sleeve FTM21.
-
Order code 71086102
O-ring 28.17x3.53 VMQ, FDA, USP, 3 pcs.
Material: silicone VMQ. USP Class VI. Usage: weld-in adapter G1, 316L, (52001051) flush mount, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, PMP23, PMP51, PTP33B, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, FTL80/FTL81, QMW43, Weld-in adapter G1, 316L, 3.1, (52011896) flush mount, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, PMP23, PMP51, PTP33B, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, FTL80/FTL81,QMW43, sliding sleeve FTM21.
-
Order code 71140668
O-ring 28.17x3.53 EPDM, FDA, USP, 3 pcs.
Material: EPDM 70. USP Class VI, 3-A. Usage: weld-in adapter G1, 316L, (52001051) flush mount, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, PMP23, PMP51, PTP33B, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, FTL80/FTL81, QMW43, Weld-in adapter G1, 316L, 3.1, (52011896) flush mounted, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, PMP23, PMP51, PTP33B, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, FTL80/FTL81,QMW43, sliding sleeve FTM21.
-
Order code 52014424
Profile gasket 29x36x3.7, FDA, 5 pcs.
Material: silicone VMQ. Usage: Process connect. G1 flush mount, Weld-in adapter G1, 316L, adjustable (52001221), Weld-in adapter G1, 316L, 3.1, adjustable (52011898), FTL31/FTL33, FTL80/FTL81, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, Weld-in adapter Rd52, 316L, adjustable, (52001047), 316L, 3.1, adjustable, (52006909), FTL33, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, QMW43.
-
Order code 71075662
Profile gasket 29x36x3.7, FDA, USP, 5pcs
Material: silicone VMQ. USP Class VI, FDA. Usage: Process connect. G1 flush mount, Weld-in adapter G1, 316L, adjustable (52001221), Weld-in adapter G1, 316L, 3.1, adjustable (52011898), FTL31/FTL33, FTL80/FTL81, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, Weld-in adapter Rd52, 316L, adjustable, (52001047), 316L, 3.1, adjustable, (52006909), FTL33, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H.
-
-
Predecesor