Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Detector de nivel Soliswitch FTE31

Detección de nivel
Soliswitch FTE31
Medición de nivel por paleta rotativa

Detector de nivel para sólidos granulados de dispositivo mecánico simple, extremadamente robusto y económico

FTE31
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Temperatura del proceso

    –20 °C...80 °C (–4 °F...170 °F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    0,5 bar a 1,5 bar (7 psi a 22 psi)

  • Densidad min. del medio

    >= 100 g/l

Ámbito de aplicación

El Soliswitch FTE31 de bajo coste es un conmutador de nivel para detección de nivel de paleta rotativa en sólidos granulados. Su robusto cabezal hecho de un polímero y su diseño compacto lo convierten en un sensor ideal para la detección de lleno, vacío y alarma en aplicaciones con sólidos granulados. Los materiales optimizados confieren una extraordinaria robustez a la unidad, por lo que resulta apta para uso en zonas explosivas por materiales pulverulentos.

El detector de nivel universal FTE31 se utiliza en lleno, vacío y alarma en silos con sólidos granulados Su construcción y materiales hacen que la unidad sea apta para utilizar en la industria alimentaria. La unidad es apta como detector de nivel en zonas con peligro de explosión pulverulentas.

Las aplicaciones habituales son la detección de nivel en: cereales, azúcar, cacao, alimentos para animales, detergentes en polvo, caliza, yeso seco, cemento, granulados, virutas de madera

Ventajas

  • Medición con paleta rotativa fiable y económica

  • El estándar de seguridad más elevado para zonas con peligro de explosión por materiales pulverulentos

  • Diversos diseños de equipo para uso en condiciones de aplicación distintas

  • Un embrague automático previene impactos con la paleta rotativa

  • Protección de entrada según IP 65 / NEMA 4x / Tipo 4x para una seguridad óptima en el proceso

please wait Loading alternative products