Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Micropilot FMR533 - Radar

Micropilot S FMR533

FMR533
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Característica / Aplicación

    Característica / Aplicación

  • Suministro / Comunicación

    4 hilos (HART)

  • Frecuencia

    Banca C (~6 GHz)

  • Precisión

    +/- 1 mm, transferencia de custodia

  • Temperatura ambiente

    Estándar:
    -40 °C ... 80 °C
    (-40 °F ... 176 °F)
    Para calibración con estándares regulatorios:
    -25 °C ... 60 °C
    (-13 °F ... 131 °F)

  • Temperatura del proceso

    -40 °C ... 200 °C
    (-40 °F ... 392 °F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    Vacío ... 16 bar
    (Vacío ... 232 psi)

  • Principales partes húmedas

    316L + PTFE

  • Conexión a proceso

    DN150 ... DN250 / 6" ... 10"

  • Máx. distancia de medición

    Máx. distancia de medición

  • Comunicación

    4 ... 20 mA HART

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX
    FM
    CSA
    TIIS
    NEPSI
    WHG/ Protección contra sobrellenado

  • Aprobaciones de seguridad

    Prevención contra sobrellenado WHG

  • Límites de la aplicación

    Límites de la aplicación