Resumen de especificaciones
-
Precisión
+/- 2 mm (0,08")
-
Temperatura del proceso
-40…+80°C (-40…+176°F)
-
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.
-1…3 bar (-14,5…43 psi)
-
Máx. distancia de medición
DN40: 15 m (49.2 ft),
DN80: 20 m (65.6 ft) -
Principales partes húmedas
PVDF, PBT
Ámbito de aplicación
Micropilot FMR20 ofrece medición de nivel y caudal (mediante tabla de linealización) sin contacto continua con un ajuste perfecto para aplicaciones de tratamiento de aguas y aguas residuales y de servicios en todas las industrias. La puesta en marcha es posible mediante HART o de forma inalámbrica mediante la aplicación utilizando Bluetooth® o con indicador remoto. Las curvas de señal pueden mostrarse mediante la aplicación en todos los teléfonos o tabletas con tecnología Bluetooth® (iOS, Android). Con el diseño compacto, gracias a un chip único, el equipo es apto también en aplicaciones de espacio limitado.
Radar para la medición de nivel continua y medición de caudal (con canales abiertos o vertederos, mediante tabla de linealización) en líquidos. Para el uso en depósitos de almacenamiento, balsas abiertas, estaciones de bombeo/elevación o gestión de alcantarillado.
Conexiones a proceso: roscas, versión con brida
Temperatura de proceso: -40 a +80 °C (-40 a +176 °F)
Presión de proceso: -1 a +3 bar (-14,5 a +43 psi)
.Max rango de medición:
Líquidos 20 m (66 pies), sólidos 10 m (33 pies)Precisión: líquidos ± 2 mm (0,08 "), sólidos ± 5 mm (0,2")
Frecuencia de medición: 26 GHz
Certificados internacionales de protección contra explosión
Ventajas
Radar sin contacto con puesta en marcha mediante HART o de forma inalámbrica mediante la aplicación Bluetooth® o con indicador remoto
Radar más compacto debido al diseño de chip de radar único que es perfectamente apto para aplicaciones en espacios limitados
Radar con mejor relación rendimiento-precio
Aplicación perfectamente apta para aguas y aguas residuales y servicios en todas las industrias (IP66, 68 / NEMA4x, 6P)
Cuerpo completo de PVDF para resistir condiciones exteriores, cableado sellado y electrónica completamente encapsulada eliminan la entrada de agua y permiten la operación bajo unas condiciones medioambientales exigentes
Configuración fácil con tres parámetros principales apta para la mayoría de aplicaciones
Acceso remoto inalámbrico seguro y sencillo mediante Bluetooth® – incluso en zonas con peligro de explosión o zonas de difícil alcance
Vídeos
-
-
Puesta en marcha del Micropilot FMR20
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
Measuring principle
Nivel de radar
-
Característica / Aplicación
Agua y aguas residuales (p. ej., balsas, canales, ríos, presas, estaciones de elevación por bombeo, balsas para agua de tormenta, control de bombeo)
Aplicaciones auxiliares en todas las industrias
Depósitos de almacenamiento -
Especialidades
Puesta en marcha a través de Bluetooth®,
Aplicación SmartBlue para configuración y mantenimiento -
Suministro / Comunicación
A 2 hilos (HART, 4…20 mA, Modbus),
Tecnología inalámbrica Bluetooth® y aplicación (opcional) -
Frecuencia
Banda K (~26 GHz)
-
Precisión
+/- 2 mm (0,08")
-
Temperatura ambiente
-40…+80 °C (-40…+176 °F)
-
Temperatura del proceso
-40…+80°C (-40…+176°F)
-
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.
-1…3 bar (-14,5…43 psi)
-
Principales partes húmedas
PVDF, PBT
-
Conexión a proceso
Rosca:
G1", NPT1"; G1 1/2", NPT1 1/2", G2", NPT2",
Brida:
UNI DN80….DN150 (3"…6") -
Máx. distancia de medición
DN40: 15 m (49.2 ft),
DN80: 20 m (65.6 ft) -
Comunicación
4...20 mA HART
Modbus
Tecnología inalámbrica Bluetooth® -
Certificados / Aprobaciones
ATEX, CSA C/US, IEC Ex, NEPSI, EAC, JPN Ex, INMETRO
-
Opciones
Configuración a distancia mediante la aplicación SmartBlue a través de Bluetooth®,
Indicador HART remoto RIA15 en la estructura de pedido,
Tubo de protección contra desbordes,
Distintas posibilidades de montaje -
Límites de la aplicación
FMR5x;
Fase de gas amoniaco:
FMR54 en pozo de amortiguación;
Fuerte formación de acumulación:
FMR54 con purga de aire;
Únicamente resistente a PTFE:
FMR52;
Medición de transferencia de custodia:
FMR5xx o NMR8x
-
Measuring principle
Sólido nivel de radar
-
Característica / Aplicación
Para aplicaciones simples:
Mediciones de nivel fiables y sin contacto en silos o depósitos de almacenamiento para sólidos a granel -
Especialidades
Puesta en marcha a través de Bluetooth®,
Aplicación SmartBlue para configuración y mantenimiento -
Suministro / Comunicación
A 2 hilos (HART, 4…20 mA, Modbus),
Tecnología inalámbrica Bluetooth® y aplicación (opcional) -
Frecuencia
Banda K (~ 26 GHz)
-
Antena
80 mm/3"
-
Precisión
+/- 5 mm (0.2")
-
Temperatura ambiente
-40…+80 °C (-40…+176 °F)
-
Temperatura del proceso
-40…+80 °C (-40…+176 °F)
-
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.
-1…3 bar (-14,5…43 psi)
-
Principales partes húmedas
PVDF, PBT
-
Conexión a proceso
Rosca:
G1", NPT1";
Brida:
UNI DN80….DN150 (3"…6") -
Máx. distancia de medición
DN80: 10 m (32.8 ft)
-
Comunicación
4...20 mA HART
Modbus
Tecnología inalámbrica Bluetooth® -
Opciones
Configuración a distancia mediante la aplicación SmartBlue a través de Bluetooth®,
Indicador HART remoto RIA15 en la estructura de pedido,
Tubo de protección contra desbordes,
Distintas posibilidades de montaje -
Límites de la aplicación
DK < 2
Reducción del máx. rango de medición posible por:
Productos con pobres propiedades de reflexión
Ángulo de reposo
Superficies extraordinariamente sueltas o sólidos a granel, p. ej., sólidos a granel de bajo peso bruto para llenado neumático
Adherencias, sobre todo de productos húmedos
Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto
Elija entre nuestras opciones recomendadas
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Looking for more options? Please use the configurador individual para continuar.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
¿Busca más opciones? Utilice el configurador individual para continuar.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
-
Precios por unidad
-
<%range%><%price%>
-
- Complementos opcionales
Configuración individual
Normalmente comprados juntos
Accesorios
Productos relacionados