Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Micropilot FMR51 - Radar

Medición por radar
Time-of-Flight
Micropilot FMR51

El sensor estándar para las demandas más exigentes en medición de nivel en líquidos

FMR51
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Precisión

    +/- 2 mm (0.08 in)

  • Temperatura del proceso

    XT: -196...+280 °C
    (-321...+536 °F)
    HT: -196...+450 °C
    (-321...+842 °F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    Vacío ... 160 bar abs
    (Vacío ... 2.320 psi)

  • Máx. distancia de medición

    Estándar: 40 m (131 ft)
    Con dinámica avanzada: 70 m (230 ft)

  • Principales partes húmedas

    316L, Aleación C, PTFE, cerámica

Ámbito de aplicación

Micropilot FMR51 para medición de nivel incluso en condiciones de proceso extremas, como alta temperatura y alta presión en los sectores industriales petrolero y químico. El radar sin contacto FMR51 ofrece la máxima fiabilidad gracias a un diseño de sensor patentado e innovador. Micropilot se usa para la medición de nivel en continuo no invasiva de líquidos, pastas y lodos. La medición no se ve afectada por las condiciones cambiantes del producto, los cambios de temperatura, capas de gases ni vapores. El acceso remoto a través de la aplicación SmartBlue está disponible.

Antena de trompeta para medición de nivel incluso en condiciones extremas.

  • Conexión a proceso: rosca, triclamp o brida

  • Temperatura: -196 a +450 °C (-321 a + 842 °F)

  • Presión: -1 a +160 bar (-14,5 a +2.320 psi)

  • Rango de medida máximo: 40 m (131 pies), 70 m (230 pies) para una dinámica reforzada

  • Exactitud: ±2 mm

  • Banda K: 26 GHz

  • Certificados internacionales de protección contra explosiones, prevención de sobrellenados WHG, SIL, homologación para la industria de construcción naval, protocolo de linealidad a 5 puntos.

  • Acceso remoto disponible a través de la aplicación SmartBlue.

Ventajas

  • Hardware y software desarrollados según IEC 61508 hasta SIL3 (en redundancia homogénea)

  • Concepto de gestión de datos HistoROM para una puesta en marcha, mantenimiento y diagnóstico sencillos

  • La máxima fiabilidad incluso en presencia de elementos perturbadores en el depósito gracias al nuevo análisis Multi-Echo Tracking

  • Technología Heartbeat para un funcionamiento de la planta económico y seguro durante todo el ciclo de vida

  • Integración directa en sistemas de control o gestión de activos y manejo intuitivo por menú guiado (en campo o desde un sistema de control)

  • La prueba de funcionamiento más fácil del mundo para SIL y WHG, para ahorrar tiempo y costes

  • La máxima seguridad gracias a su doble acoplamiento cerámico y separador estanco

Vídeos

Gama Extended

  • Productos de alta gama

  • Altamente funcionales y prácticos

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: Extended ©Endress+Hauser