Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Prosonic FMU44 - Medición ultrasónica

Medición ultrasónica
Time-of-Flight
Prosonic FMU44

Equipo económico para mediciones de nivel sofisticadas de hasta 20 m en líquidos y sólidos granulados

FMU44
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
  • Measuring principle

    Ultrasónico

  • Característica / Aplicación

    Transmisor ultrasónico compacto

  • Suministro / Comunicación

    2/4 hilos (HART), PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

  • Precisión

    +/- 4 mm o +/- 0,2 % del rango de medición establecido

  • Temperatura ambiente

    -40 °C ... 80 °C
    (-40 °F ... 176 °F)

  • Temperatura del proceso

    -40 °C ... 80 °C
    (-40 °F ... 176 °F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    0,7 bar ... 2,5 bar abs
    (10 psi ... 36 psi)

  • Principales partes húmedas

    PVDF

  • Conexión a proceso

    Brida
    DN100, ANSI 4", JIS 10K 100
    DN150, ANSI 6", JIS 10K 150
    DN200, ANSI 8", JIS 10K 200
    Soporte de montaje

  • Distancia de bloqueo

    0.5 m (1.9 ft)

  • Aplicación

    Aplicación

  • Máx. distancia de medición

    Máx. distancia de medición

  • Comunicación

    4 ... 20 mA HART
    PROFIBUS PA
    FOUNDATION Fieldbus

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX, FM, CSA, INMETRO, NEPSI

  • Límites de la aplicación

    Límites de la aplicación

  • Measuring principle

    Ultrasónico

  • Característica / Aplicación

    Transmisor ultrasónico compacto

  • Suministro / Comunicación

    2/4 hilos (HART), PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

  • Precisión

    +/- 4 mm o +/- 0,2 % del rango de medición establecido

  • Temperatura ambiente

    -40 °C ... 80 °C
    (-40 °F ... 176 °F)

  • Temperatura del proceso

    -40 °C ... 80 °C
    (-40 °F ... 176 °F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    0,7 bar ... 2,5 bar abs
    (10 psi ... 36 psi)

  • Principales partes húmedas

    PVDF

  • Conexión a proceso

    Brida
    DN100, ANSI 4", JIS 10K 100
    DN150, ANSI 6", JIS 10K 150
    DN200, ANSI 8", JIS 10K 200
    Soporte de montaje

  • Distancia de bloqueo

    0.5 m (1.9 ft)

  • Máx. distancia de medición

    10 m

  • Comunicación

    4 ... 20 mA HART
    PROFIBUS PA
    FOUNDATION Fieldbus

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX, FM, CSA, INMETRO, NEPSI

  • Límites de la aplicación

    Tome en cuenta el diagrama de rango

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto