Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Prosonic FMU41 - Medición ultrasónica

Medición por ultrasonidos
Tiempo de retorno (ToF)
Prosonic FMU41

Equipo económico para una medición de nivel sofisticada en líquidos y sólidos granulados para 
hasta 8 m

FMU41
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Precisión

    +/- 2 mm o +/- 0.2 % del rango de medición establecido 1)

  • Temperatura del proceso

    -40 °C ... 80 °C
    (-40 °F ... 176 °F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    0.7 bar ... 3 bar abs
    (10 psi ... 44 psi)

  • Máx. distancia de medición

    3.5 m (11 ft)

  • Principales partes húmedas

    PVDF

Ámbito de aplicación

El sensor Prosonic FMU41 es apto para la medición de nivel no invasiva en fluidos, pastas, material granulado de grano grueso y medición de caudal en canales abiertos o vertederos. El transmisor compacto a dos hilos o cuatro hilos puede usarse en aplicaciones con depósitos de almacenamiento, agitadores, en escombreras y cintas transportadoras. La curva envolvente puede visualizarse en el indicador para un diagnóstico sencillo. Funciones de linealización (hasta 32 puntos) para la conversión del valor medido a cualquier unidad de longitud volumen o caudal.

Equipo a dos o cuatro hilos para la medición continua no invasiva de nivel y caudal.

  • Conexión a proceso: roscada

  • Temperatura: -40 a +80 °C (-40 a +176 °F)

  • Presión: +0,7 a +3 bar (+10 a +44 psi)

  • Rango de medida máximo para líquidos: líquidos, 8 m (26 pies); sólidos: 3,5 m (11 pies)

  • Distancia de bloqueo: para líquidos y sólidos, 0,35 m (1,15 pies)

  • Certificados internacionales de protección contra explosión

Ventajas

  • Medición no invasiva fiable

  • Puesta en marcha rápida y sencilla gracias al manejo guiado por menú desde el indicador de campo, de cuatro líneas de texto plano y que se puede seleccionar en 7 idiomas

  • Curvas envolventes en el indicador de campo para un diagnóstico fácil

  • Sensor encapsulado herméticamente sellado

  • Sensor de PVDF químicamente resistente

  • Calibración sin necesidad de llenado ni descarga

  • Sensor de temperatura integrado para la corrección automática de la temperatura en función de la velocidad del sonido

Vídeos

Gama Extended

  • Productos de alta gama

  • Altamente funcionales y prácticos

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
please wait Loading alternative products

Predecesor