Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Micropilot NMR81 - Radar

Medición por radar
Micropilot NMR81

Antena con lente de goteo con una frecuencia de transmisión de 80 GHz para aplicaciones de custody transfer (facturación)

NMR81
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
Filtro piezas de repuesto y accesorios

Back

Búsqueda
Buscar piezas de repuesto por número en el dibujo
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
  • O-ring, housing, 177.39x3.53, TG

    Número de dibujo
    Referencia
    21
    71312582
  • Housing filter, PTFE, NMR8x, 2 pcs.,TG

    Número de dibujo
    Referencia
    19
    71312589
  • Blind plug, M20, 316L, O-ring EPDM, TG

    Número de dibujo
    Referencia
    14
    71312592
  • O-ring, blind plug, M20, EPDM, 5pcs., TG

    Número de dibujo
    Referencia
    15
    71312594
  • Front cover Alu, sight glas, gasket

    Número de dibujo
    Referencia
    20
    71312596
  • Front cover 316L, sight glas, gasket

    Número de dibujo
    Referencia
    20
    71312607
  • Cover clamp, 2 pcs., TG

    Número de dibujo
    Referencia
    17
    71312627
  • Terminal set, I/O module, Push-in, TG

    Número de dibujo
    Referencia
    37
    71324756
  • Terminal set, I/O module, screw type, TG

    Número de dibujo
    Referencia
    37
    71324757
  • Display set, RS485, holder, TG

    Número de dibujo
    Referencia
    40
    71312638
  • Display holder, fixing ring, TG

    Número de dibujo
    Referencia
    41
    71312640
  • Electronics, mainboard

    Número de dibujo
    Referencia
    31
    XPN0036-
  • I/O Module NMR81/84, NRF81, NMS80/81/83

    Número de dibujo
    Referencia
    33
    XPN0031-
  • Modification name plate, non Ex

    Número de dibujo
    Referencia
    .
    71067434
  • Seal, adjustable, DN50, FKM

    Número de dibujo
    Referencia
    0
    71285499
  • Seal, adjustable, DN80, FKM

    Número de dibujo
    Referencia
    0
    71285501
  • Seal, adjustable, ASME 3"/JIS 80A, FKM

    Número de dibujo
    Referencia
    0
    71285503
  • Weather protection cover NMR8x, NRF8x

    Número de dibujo
    Referencia
    0
    71292751