Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Micropilot NMR81 - Radar

Medición por radar
Micropilot NMR81

Antena con lente de goteo con una frecuencia de transmisión de 80 GHz para aplicaciones de custody transfer (facturación)

NMR81
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
Filter
Filtro piezas de repuesto y accesorios

Back

Búsqueda
Buscar piezas de repuesto por número en el dibujo
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
  • O-ring, housing, 177.39x3.53, TG

    Número de dibujo
    Referencia
    21
    71312582
  • Housing filter, PTFE, NMR8x, 2 pcs.,TG

    Número de dibujo
    Referencia
    19
    71312589
  • Blind plug, M20, 316L, O-ring EPDM, TG

    Número de dibujo
    Referencia
    14
    71312592
  • O-ring, blind plug, M20, EPDM, 5pcs., TG

    Número de dibujo
    Referencia
    15
    71312594
  • Front cover Alu, sight glas, gasket

    Número de dibujo
    Referencia
    20
    71312596
  • Front cover 316L, sight glas, gasket

    Número de dibujo
    Referencia
    20
    71312607
  • Cover clamp, 2 pcs., TG

    Número de dibujo
    Referencia
    17
    71312627
  • Terminal set, I/O module, Push-in, TG

    Número de dibujo
    Referencia
    37
    71324756
  • Terminal set, I/O module, screw type, TG

    Número de dibujo
    Referencia
    37
    71324757
  • Display set, RS485, holder, TG

    Número de dibujo
    Referencia
    40
    71312638
  • Display holder, fixing ring, TG

    Número de dibujo
    Referencia
    41
    71312640
  • Electronics, mainboard

    Número de dibujo
    Referencia
    31
    XPN0036-
  • I/O Module NMR81/84, NRF81, NMS80/81/83

    Número de dibujo
    Referencia
    33
    XPN0031-
  • Modification name plate, non Ex

    Número de dibujo
    Referencia
    .
    71067434
  • Seal, adjustable, DN50, FKM

    Número de dibujo
    Referencia
    0
    71285499
  • Seal, adjustable, DN80, FKM

    Número de dibujo
    Referencia
    0
    71285501
  • Seal, adjustable, ASME 3"/JIS 80A, FKM

    Número de dibujo
    Referencia
    0
    71285503
  • Weather protection cover NMR8x, NRF8x

    Número de dibujo
    Referencia
    0
    71292751