Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Micropilot FMR54 - Radar

Medición por radar / Time-of-Flight
Micropilot FMR54

Para la medición de nivel en líquidos donde puede haber presencia de concentraciones de vapor o amonio

FMR54
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Precisión

    +/- 6 mm (0.24 in)

  • Temperatura del proceso

    -60...+400°C
    (-76...+752°F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    Vacío ... 160 bar abs
    (Vacío ... 2.320 psi)

  • Máx. distancia de medición

    Estándar: 20 m (65 ft)
    Antena plana en tubo tranquilizador: 38 m (125 ft)

  • Principales partes húmedas

    316L

Ámbito de aplicación

Micropilot FMR54 está preparado para ser usado en aplicaciones a alta presión y temperatura, y con su antena plana de diseño especial, es particularmente apto para aplicaciones con tubo tranquilizador. El radar sin contacto FMR54 se usa para la medición de nivel en continuo no invasiva en líquidos, pastas y lodos. La medición no se ve afectada por las condiciones cambiantes del producto, los cambios de temperatura, ni las capas de gases o vapores.

Antena de trompeta o antena plana particularmente apta para aplicaciones con tubo tranquilizador.

  • Conexión a proceso: bridada

  • Temperatura: -196 a +400 °C (-76 a +752 °F)

  • Presión: -1 a +160 bar (-14,5 a +2.320 psi)

  • Rango de medida máximo: 20 m (66 pies)

  • Exactitud: ±6 mm

  • Banda C: 6 GHz

  • Certificados internacionales de protección contra explosión, protocolo de linealidad a 5 puntos, prevención contra sobrellenados WHG, SIL

Ventajas

  • Hardware y software desarrollados según IEC 61508 hasta SIL3 (con redundancia homogénea)

  • Concepto de gestión de datos HistoROM para una puesta en marcha, mantenimiento y diagnóstico sencillos

  • La máxima fiablidad incluso en presencia de elementos perturbadores en el depósito gracias al nuevo análisis Multi-Echo Tracking

  • Medición fiable incluso con cambio de producto o condiciones de proceso cambiantes

  • Technología Heartbeat para un funcionamiento de la planta económico y seguro durante todo el ciclo de vida

  • Integración directa en sistemas de control o gestión de activos y manejo intuitivo por menú guiado (en campo o desde un sistema de control)

  • La prueba más fácil del mundo para certificación SIL y WHG, para ahorrar tiempo y dinero

Vídeos

Gama Extended

  • Productos de alta gama

  • Altamente funcionales y prácticos

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: Extended ©Endress+Hauser