Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Micropilot FMR54 - Radar

Medición por radar / Time-of-Flight
Micropilot FMR54

Para la medición de nivel en líquidos donde puede haber presencia de concentraciones de vapor o amonio

FMR54
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Measuring principle

    Nivel de radar

  • Característica / Aplicación

    Medición de nivel continua y sin contacto para uso en aplicaciones a alta presión y alta temperatura,
    Antena de bocina o planar

  • Especialidades

    Heartbeat Technology,
    SIL 2 según IEC 61508,
    Puesta en marcha a través de Bluetooth®,
    Aplicación SmartBlue de configuración y mantenimiento,
    Seguridad y fiabilidad con seguimiento multieco,
    HistoROM,
    Etiqueta (TAG) RFID para facilitar la identificación

  • Suministro / Comunicación

    A 2 hilos (HART/PROFIBUS PA/FOUNDATION Fieldbus)
    A 4 hilos (HART)
    Tecnología inalámbrica Bluetooth® y aplicación (opcional)

  • Frecuencia

    Banca C (~6 GHz)

  • Precisión

    +/- 6 mm (0.24 in)

  • Temperatura ambiente

    -50...+80 °C
    (-58...+176 °F)

  • Temperatura del proceso

    -60...+400°C
    (-76...+752°F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    Vacío ... 160 bar abs
    (Vacío ... 2.320 psi)

  • Principales partes húmedas

    316L

  • Conexión a proceso

    Brida:
    DN80...DN300,
    ASME 3"...12",
    JIS 10K, 20K

  • Máx. distancia de medición

    Estándar: 20 m (65 ft)
    Antena plana en tubo tranquilizador: 38 m (125 ft)

  • Comunicación

    4...20 mA HART
    PROFIBUS PA
    FOUNDATION Fieldbus
    Tecnología inalámbrica Bluetooth®

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, JPN Ex, INMETRO, NEPSI, KC

  • Aprobaciones de seguridad

    Protección contra sobrellenado WHG
    SIL

  • Aprobaciones de diseño

    EN 10204-3.1
    NACE MR0175, MR0103
    ASME B31.3
    AD2000

  • Aprobación marítima

    GL/ ABS/ LR/ BV/ DNV

  • Opciones

    Indicador,
    Parametrización personalizada,
    Configuración a distancia mediante la aplicación SmartBlue a través de Bluetooth®,
    Sin PWIS,
    Aislador estanco al gas

  • Límites de la aplicación

    El rango máximo de los valores de medición depende de la forma del depósito y/o la
    aplicación
    Espacio libre con tubuladura:
    FMR51, FMR52, FMR53
    Tubo tranquilizador con válvula de bola:
    FMR51, FMR52
    Requisitos higiénicos:
    FMR52, FMR53
    316L o aleación C no resistente:
    FMR52, FMR53