Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Soliwave FDR57

Receptor de barrera de microondas
Soliwave FDR57

Transceptor para la detección de nivel puntual sin contacto y la monitorización del caudal de sólidos granulados

FDR57
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
Filtrar
Filter spare parts
Filter accessories
Tipo
Búsqueda
Búsqueda

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

    • partes adicionales

    Plug microwave permeable SAL/SPP

    • partes adicionales
    Referencia
    71517822
    • partes adicionales

    Plug microwave permeable SALS/SPPS

    • partes adicionales
    Referencia
    71517824

    Plug connector M12 4-pole,conct.cable 2m

    Referencia
    71381853

    Plug connector M12 4-pole,conct.cable 5m

    Referencia
    71381870

    Plug connector M12 4-pole

    Referencia
    71381872

    Harting HAN8D plug conct.,conct.cable 2m

    Referencia
    71381877

    Harting HAN8D plug conct.,conct.cable 5m

    Referencia
    71381879

    Harting HAN8D plug connector

    Referencia
    71381882

    Flange DN40 PN6, Rp1-1/2, Alu

    Referencia
    71006345

    Flange DN40 PN40, Rp1-1/2, 316Ti

    Referencia
    71006348

    Flange DN40 PN40, Rp1-1/2, 316Ti, 3.1

    Referencia
    71108383

    Flange DN40 PN40, G1-1/2, 316Ti

    Referencia
    71381884

    Flange DN40 PN40, G1-1/2, 316Ti, 3.1

    Referencia
    71381885

    Flange DN50 PN16, Rp1-1/2, 316Ti

    Referencia
    71006350

    Flange DN50 PN16, Rp1-1/2, 316Ti, 3.1

    Referencia
    71108388

    Flange DN50 PN16, G1-1/2, 316Ti

    Referencia
    71381887

    Flange DN50 PN16, G1-1/2, 316Ti, 3.1

    Referencia
    71381888

    Flange DN100 PN16, Rp1-1/2, 316Ti

    Referencia
    71006352

    Flange DN100 PN16, Rp1-1/2, 316Ti, 3.1

    Referencia
    71108390

    Flange DN100 PN16, G1-1/2, 316Ti

    Referencia
    71381890

    Flange DN100 PN16, G1-1/2, 316Ti, 3.1

    Referencia
    71381891

    Flange 1-1/2" 150lbs, NPT1-1/2, Alu

    Referencia
    71006346

    Flange 1-1/2" Cl.150, NPT1-1/2, 316Ti

    Referencia
    71006349

    Flange 1-1/2" Cl.150,NPT1-1/2,316Ti,3.1

    Referencia
    71108387

    Flange NPS 2" Cl.150, NPT1-1/2, 316Ti

    Referencia
    71006351

    Flange 2" Cl.150, NPT1-1/2,316Ti, 3.1

    Referencia
    71108389

    Flange NPS 4" CL.150, NPT1-1/2, 316Ti

    Referencia
    71006353

    Flange 4" Cl.150, NPT1-1/2,316Ti, 3.1

    Referencia
    71108391

    Welded fitting DN50, 200oC

    Referencia
    71026443

    Welded fitting DN50, 10bar, 200oC

    Referencia
    71026446

    Welded fitting DN80, 200oC

    Referencia
    71026444

    Welded fitting DN80, 10bar, 200oC

    Referencia
    71026447

    Welded fitting DN100, 200oC

    Referencia
    71026445

    Welded fitting DN100, 10bar, 200oC

    Referencia
    71026448

    Flanged fitting DIN/EN DN50, 25bar,200oC

    Referencia
    71026449

    Flanged fitting DIN/EN DN80, 25bar,200oC

    Referencia
    71026450

    Flanged fitting DIN/EN DN100,25bar,200oC

    Referencia
    71026451

    HP adapter G1-1/2/G1-1/2, 316Ti

    Referencia
    71381894

    HP adapter G1-1/2/G1-1/2, 316Ti, 3.1

    Referencia
    71381898

    HP adapter NPT1-1/2/G1-1/2, 316Ti

    Referencia
    71381899

    HP adapter NPT1-1/2/G1-1/2, 316Ti, 3.1

    Referencia
    71381904

    HT-adapter R1-1/2 + Rp1-1/2, 316Ti

    Referencia
    71113441

    HT-adapter NPT1-1/2, 316Ti

    Referencia
    71113449

    HT-adapter R1-1/2 + Rp1-1/2, 316Ti, 3.1

    Referencia
    71478114

    HT-adapter NPT1-1/2, 316Ti, 3.1

    Referencia
    71478115

    Extension 225mm, HT-adapter R1-1/2 +

    Referencia
    71113450

    Extension 325mm, HT-adapter R1-1/2 +

    Referencia
    71113451

    Extension 525mm, HT-adapter R1-1/2 +

    Referencia
    71113452

    Extension 225mm, HT-Adapter NPT1-1/2

    Referencia
    71113453

    Extension 325mm, HT-adapter NPT1-1/2

    Referencia
    71113454

    Extension 525mm, HT-adapter NPT1-1/2

    Referencia
    71113455

    Sightglass disc DN50, 25bar, 200oC

    Referencia
    71209101

    Sightglass disc DN50, 10bar, 200oC

    Referencia
    71209114

    Sightglass disc DN50, 200oC

    Referencia
    71209118

    Sightglass disc DN80, 25bar, 200oC

    Referencia
    71209100

    Sightglass disc DN80, 10bar, 200oC

    Referencia
    71209111

    Sightglass disc DN80, 200oC

    Referencia
    71209116

    Sightglass disc DN80, 6bar, 200oC

    Referencia
    71209121

    Sightglass disc DN100, 25bar, 200oC

    Referencia
    71209097

    Sightglass disc DN100, 10bar, 200oC

    Referencia
    71209107

    Sightglass disc DN100, 200oC

    Referencia
    71209115

    Sightglass disc DN100, 6bar, 200oC

    Referencia
    71209119

    Mounting bracket FQR5x/FDR5x, Aluminium

    Referencia
    52017501

    Mounting bracket FQR5x/FDR5x, Plastics

    Referencia
    52017502

    Weld-in adapter with mounting arm SPP

    Referencia
    71516947

    Weld-in adapter with mounting arm SAL

    Referencia
    71516949

    Weld-in adapter with mounting arm SALS

    Referencia
    71516952

    Weld-in adapter with mounting arm SPPS

    Referencia
    71516954

    Weather protect. cover 316L, Mw. barr.

    Referencia
    71454446