Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Sonda 11961Z - Detección de nivel por conductividad


Detección de nivel conductiva
Sonda de varilla única 11961Z

Detección de nivel de líquidos conductivos de alta resistencia en calderas de vapor y productos agresivos

11961Z
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Temperatura del proceso

    -200 °C ... 250 °C
    (-328 °F ... 482 °F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    Vacío ... 160 bar abs
    (Vacío ... 2.320 psi)

  • Conductividad mín. del producto

    20 µS/cm

Ámbito de aplicación

El equipo 11961Z es una sonda de alta resistencia para aplicaciones con productos agresivos gracias a los materiales resistentes a la corrosión de la varilla y el aislante. Puede ser usada en calderas de vapor gracias a su aislamiento cerámico resistente al vapor y el agua caliente.

Para detección de nivel conductiva en depósitos de proceso o de almacenamiento, a partir de conductividades de 0,02 mS/cm. Como prevención contra reboses con monitorización de línea incluso en lugares con peligro de deflagración clasificados como Zona 0, o protección de bombas en tuberías y control a dos puntos.

  • Conexión a proceso: roscada

  • Rango de medida: 100 a 2.000 mm (5,9 a 78,7")

  • Temperatura: -200 a +250 °C (-328 a 482°F)

  • Presión: -1 a +160bar (-15 a +2.320psi)

  • Componentes: transmisor FTW325

  • Certificados internacionales de protección contra explosiones, prevención de sobrellenado WHG

Ventajas

  • Medición segura y fiable en productos agrsivos gracias a los materiales resistentes a la corrosión de la varilla y el aislante

  • Puede ser usada en calderas de vapor gracias a su aislamiento cerámico resistente al vapor y el agua caliente.

  • En particular, puede utilizarse en condiciones de altas presiones o de vacío

  • La sonda puede acortarse cuanto sea necesario

Gama Lean

  • Productos estándar

  • Seguros, resistentes y con poco mantenimiento

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: "Lean" ©Endress+Hauser
please wait Loading alternative products

Predecesor