Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Sonda 11961Z - Detección de nivel por conductividad


Detección de nivel conductiva
Sonda de varilla única 11961Z

Detección de nivel de líquidos conductivos de alta resistencia en calderas de vapor y productos agresivos

11961Z
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
  • Measuring principle

    Conductivo

  • Característica / Aplicación

    Sonda de una varilla para alta y extremadamente baja temperatura y alta presión. Resistente a la corrosión.

  • Suministro / Comunicación

    Relé
    PFM

  • Temperatura ambiente

    -200 °C ... 250 °C
    (-328 °F ... 482 °F)

  • Temperatura del proceso

    -200 °C ... 250 °C
    (-328 °F ... 482 °F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    Vacío ... 160 bar abs
    (Vacío ... 2.320 psi)

  • Conductividad mín. del producto

    20 µS/cm

  • Principales partes húmedas

    Cerámica, 316Ti

  • Conexión a proceso

    G 1/2

  • Longitud del sensor

    0.1m ... 2m
    (3.9" ... 79")

  • Comunicación

    Relevador

  • Componentes

    Transmisor: FTW325

  • Límites de la aplicación

    Observe la conductividad min. del medio

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto