Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Nivotester FTR525

Nivotester FTR525
Transmisor de proceso para FQR57/FDR57

Transmisor de proceso con unidad de control para Soliwave FQR57/FDR57

FTR525
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
  • Measuring principle

    Barrera microondas

  • Característica / Aplicación

    Transmisor de proceso para FQR57/FDR57
    Con indicador gráfico
    Muchos ajustes, como:
    :: Sensibilidad, atenuación, canal
    :: Puntos de encendido y apagado, retardo
    Funciones para análisis de aplicaciones
    Diseño: Raíl de fijación superior

  • Suministro / Comunicación

    24-230 VCC (-15 %/+10 %)
    resp. 42-230 VCA (-15 %/+10 %),
    50/60 Hz

  • Temperatura ambiente

    -20 °C...+60 °C
    (-4 °F...+140 °F)

  • Comunicación

    Relé, SPDT
    Relé de estado sólido
    4-20 mA
    Alarma colector abierto

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX, CSA C/US, IEC Ex

  • Componentes

    Transmisor: FQR57
    Transceptor: FDR57

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto