Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Deltabar PMD75 - Presión diferencial

Presión diferencial
Deltabar PMD75

Transmisor de presión diferencial con sensor metálico para la medición de diferencias de presión

PMD75
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
  • Measuring principle

    Presión diferencial

  • Título del producto

    Transmisor digital con diafragma de medición metálico
    Transmisor modular
    Estabilidad a largo plazo
    Presión estática alta/Resistencia a sobrecargas
    Seguridad mejorada vía función de auto diagnóstico
    Barrera de proceso secundario

  • Error de medición máx.

    0,075%
    "PLATINO" 0,05%

  • Máx. presión de proceso

    máx. 420 bar
    (máx. 2.175 psi)

  • Rango de temperatura del medio

    Gradiente de temperatura de la tubería de presión

  • Pantalla/Operación

    Opción

  • Salidas

    4 a 20 mA HART
    PROFIBUS PA
    FOUNDATION Fieldbus

  • Comunicación digital

    HART
    PROFIBUS PA
    FOUNDATION Fieldbus

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    ATEX, FM, CSA, IECEx, INMETRO, NEPSI, TIIS

  • Seguridad funcional

    SIL

  • Certificados del material

    NACE MR0103
    NACE MR0175
    EN10204-3.1

  • Measuring principle

    Presión diferencial

  • Título del producto

    Transmisor digital con diafragma de medición metálico
    Transmisor modular
    Estabilidad a largo plazo
    Presión estática alta/Resistencia a sobrecargas
    Seguridad mejorada vía función de auto diagnóstico
    Barrera de proceso secundario

  • Error de medición máx.

    0,075%
    "PLATINO" 0,05%

  • Máx. presión de proceso

    máx. 420 bar
    (máx. 6.091 psi)

  • Rango de temperatura del medio

    Gradiente de temperatura de la tubería de presión

  • Pantalla/Operación

    Opción

  • Salidas

    4 a 20 mA HART
    PROFIBUS PA
    FOUNDATION Fieldbus

  • Comunicación digital

    HART
    PROFIBUS PA
    FOUNDATION Fieldbus

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    ATEX, FM, CSA, IECEx, INMETRO, NEPSI, TIIS

  • Seguridad funcional

    SIL

  • Certificados del material

    NACE MR0103
    NACE MR0175
    EN10204-3.1

  • Measuring principle

    Presión diferencial

  • Característica / Aplicación

    Transmisor digital con diafragmas de medición de metal
    Transmisor modular
    Estabilidad a largo plazo
    Alta resistencia a la presión estática/sobrecargas
    Mayor seguridad a través de las funciones de autodiagnóstico
    Barrera de proceso secundario

  • Suministro / Comunicación

    4...20 mA HART:
    10,5...45V DC
    Ex ia: 10,5...30V DC
    PROFIBUS PA /
    FOUNDATION Fieldbus:
    9...32V DC

  • Precisión

    0,075%
    "PLATINO" 0,05%

  • Estabilidad a largo plazo

    0,05% de URL/año

  • Temperatura ambiente

    -50 °C...85 °C
    (-58 °F...185 °F)

  • Temperatura del proceso

    -40 °C...85 °C
    (-40 °F...185 °F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    420 bar (6300 psi)

  • Rango de medición del proceso

    10 mbar...250 bar
    (0.15 psi...3750 psi)

  • Principales partes húmedas

    Aleación C276
    316L
    Monel
    Tántalo

  • Conexión a proceso

    1/4-18NPT
    RC1/4"

  • Máx. distancia de medición

    400 m (1.312 ft) H2O

  • Comunicación

    4...20 mA HART
    PROFIBUS PA
    FOUNDATION Fieldbus

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, INMETRO, NEPSI, EAC

  • Aprobaciones de seguridad

    SIL

  • Aprobaciones de diseño

    EN 10204-3.1
    NACE MR0175, MR0103

  • Aprobación marítima

    GL/ ABS

  • Opciones

    HistoROM/M-Dat
    pantalla digital de 4 líneas
    Carcasa de Acero Inoxidable o Aluminio
    Carcasa separada

  • Sucesor

    PMD75B

  • Límites de la aplicación

    Celda de medición:
    Metal soldado

  • Measuring principle

    Presión diferencial

  • Título del producto

    Transmisor digital con diafragma de medición metálico
    Transmisor modular
    Estabilidad a largo plazo
    Presión estática alta/Resistencia a sobrecargas
    Seguridad mejorada vía función de auto diagnóstico
    Barrera de proceso secundario

  • Error de medición máx.

    0,075%
    "PLATINO" 0,05%

  • Máx. presión de proceso

    máx. 420 bar
    (máx. 6.091 psi)

  • Rango de temperatura del medio

    Gradiente de temperatura de la tubería de presión

  • Pantalla/Operación

    Opción

  • Salidas

    4 a 20 mA HART
    PROFIBUS PA
    FOUNDATION Fieldbus

  • Comunicación digital

    HART
    PROFIBUS PA
    FOUNDATION Fieldbus

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    ATEX, FM, CSA, IECEx, INMETRO, NEPSI, TIIS

  • Seguridad funcional

    SIL

  • Certificados del material

    NACE MR0103
    NACE MR0175
    EN10204-3.1

  • Measuring principle

    Presión diferencial

  • Característica

    Transmisor digital con diafragmas de medición de metal
    Transmisor modular
    Estabilidad a largo plazo
    Alta resistencia a la presión estática/sobrecargas
    Barrera de proceso secundario

  • Suministro de voltaje

    4...20 mA HART
    10,5...45 V CC (no Ex):
    Ex ia: 10,5...30 V CC
    PROFIBUS PA:
    9...32 V CC (no Ex)
    FOUNDATION Fieldbus:
    9...32 V CC (no Ex)

  • Precisión de Referencia

    0,075%
    "PLATINO" 0,05%

  • Estabilidad a largo plazo

    0,03 % de URL/año
    0,05 % de URL/5 años
    0,08 % de URL/10 años

  • Temperatura del proceso

    -40 °C...85 °C
    (-40 °F...185 °F)

  • Temperatura ambiente

    -50 °C...85 °C
    (-58 °F...185 °F)

  • Celda de medición

    10 mbar...250 bar
    (0.15 psi...3750 psi)

  • El menor rango calibrable

    1 mbar (0.015 psi)

  • Resistencia al vacío

    50 mbar (0.73 psi)

  • Máx. relación de reducción

    100:1

  • Límite máx. de sobrepresión

    en un lado:
    420 bares
    (6300psi)

  • Conexión a proceso

    1/4-18NPT
    RC1/4"

  • Material de la membrana de proceso

    316L, ,
    Tantalio,
    Oro-Rodio

  • Junta de material

    Viton, PTFE, EPDM, NBR

  • Llenar fluido

    Aceite de silicona
    Aceite inerte

  • Material del gabinete

    316L, Fundición de aluminio

  • Comunicación

    4...20 mA HART
    PROFIBUS PA
    FOUNDATION Fieldbus

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, INMETRO, NEPSI, EAC

  • Aprobaciones de seguridad

    SIL

  • Aprobación de diseños

    NACE MR0103
    EN10204-3.1

  • Aprobaciones marítimas

    GL/ ABS

  • Especialidades

    funciones de diagnóstico

  • Sucesor

    PMD75B

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto