Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Nivotester FTL325P - Detección de nivel por horquilla vibrante

Detección de nivel por horquilla vibrante
Nivotester FTL325P

Unidad de conmutación con un circuito de señal intrínsecamente seguro para conectarse a Liquiphant o Soliphant

FTL325P
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Ámbito de aplicación

La unidad de conmutación FTL325P se utiliza en la detección de nivel en depósitos de líquidos y silos de productos a granel, y asimismo en zonas con peligro de explosión. Es apto también para detección de líquidos en tuberías para la protección de bombas contra el funcionamiento en vacío y la prevención del sobrellenado en depósitos con líquidos combustibles o no combustibles perjudiciales para el agua. Hasta 3 equipos de medición para un control de dos puntos y detección de nivel. Seguridad funcional hasta SIL3 según
IEC 61508 utilizando Liquiphant con la pieza intercalada FEL57.

Unidad de conmutación con un circuito de señal intrínsecamente seguro para conectarse a Liquiphant o Soliphant

  • Temperatura ambiente: -20 a +70 °C (-4 a +158 °F)

  • Certificados internacionales de protección contra explosiones, prevención de sobrellenado WHG, certificados para aplicaciones marinas

Ventajas

  • Nivotester FTL325P para conectar una, dos o tres células de medición (equipos con 1, 2 o 3 canales)

  • Circuitos para zonas con peligro de explosión intrínsecamente seguros para utilizar en sensores de medición en zonas con peligro de explosión

  • Seguridad funcional hasta SIL2 mediante monitorización en línea. Tests de prueba simplificados para WHG/SIL presionando un pulsador

  • Cabezal de montaje en raíl DIN para una instalación en serie sencilla sobre raíles estándares en el armario de los interruptores

  • Cableado sencillo usando regletas extraíbles

  • Las entradas están aisladas galvánicamente entre sí, desde la red eléctrica y desde las salidas

Gama Extended

  • Productos de alta gama

  • Altamente funcionales y prácticos

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
please wait Loading alternative products

Predecesor