Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
CeraphantPTP31B - Presión absoluta y relativa

Presión absoluta y
relativa
Ceraphant PTP31B

Presostato económico con sensor metálico de conexión soldada para medición en gases, vapores o líquidos

PTP31B
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Celda de medición

    +400 mbar....+400 bar
    (+6 psi...+6000 psi)

Ámbito de aplicación

El equipo Ceraphant PTP31B es un presostato económico con sensor piezorresistivo para la medición y monitorización segura de presiones absolutas y relativas. El presostato con diseño compacto es muy estable y resistente a sobrecargas para presiones de hasta +400 bar. La capacidad IO-Link permite una fácil integración y parametrización del dispositivo.

Presostato con diafragma de sensor metálico para la monitorización de presiones absolutas y relativas en gases, vapores, líquidos y materiales polvorientos.

  • Conexiones a proceso: roscas

  • Temperatura de proceso: -40 a +100 °C (-40 a +212 °F)

  • Presión de proceso: 400 mbar a +400 bar (6 a +6.000 psi)

  • Precisión: hasta ±0,3%

Ventajas

  • Una electrónica de conmutación integrada para una monitorización y un control del proceso descentralizados y económicos

  • Comprobación de funciones e información en planta gracias a los LED y el indicador digital

  • Sensor resistente a sobrecargas de hasta 400 bar

  • Conexiones a proceso pequeñas de montaje enrasado

  • IO-Link reduce los costes y la complejidad gracias a su fácil configuración y a su flexible integración en todos los sistemas de Fieldbus

Vídeos

  • IO-Link digital communication technology
    IO-Link communication

    IO-Link communication helps to digitalize your plant

Gama Fundamental

  • Simple products

  • Easy to select, install and operate

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products