Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
CeraphantPTP31B - Presión absoluta y relativa

Presión absoluta y
relativa
Ceraphant PTP31B

Presostato económico con sensor metálico de conexión soldada para medición en gases, vapores o líquidos

PTP31B
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Measuring principle

    Interruptor de presión

  • Característica

    Presostato inteligente con sensor piezorresistivo,
    estable a largo plazo y resistente a sobrecargas

  • Suministro de voltaje

    10…30 VCC

  • Precisión de Referencia

    0,5 %,
    Platino: 0,3 %

  • Estabilidad a largo plazo

    0.2 % de URL / año

  • Temperatura del proceso

    -40 °C...+100 °C
    (-40 °F...+212 °F)

  • Temperatura ambiente

    -20 °C...+70 °C
    (-4 °F...+158 °F)

  • Celda de medición

    +400 mbar....+400 bar
    (+6 psi...+6000 psi)

  • Límite máx. de sobrepresión

    600 bar (9000 psi)

  • Conexión a proceso

    Roscas:
    G1/4, G1/2,
    MNPT1/4, MNPT1/2,
    DIN13,
    JIS R1/2

  • Comunicación

    1 interruptor PNP
    2 interruptores PNP
    1 interruptor PNP +
    4...20 mA analógico
    CA/CC, CC-PNP
    IO-Link

  • Aprobación de diseños

    Reporte de inspección final EN 10204-3.1
    Limpio de aceite y grasa
    Configurar alarma min.

  • Especialidades

    Display digital