Resumen de especificaciones
-
Precisión
0,3%
-
Temperatura del proceso
-10…+100 °C
(+14…+212 °F)
135 °C durante 1 h
(275 °F durante 1 h) -
Rango de medición del proceso
400 mbar…+40 bar
(6...+600psi) -
Celda de medición
+400 mbar…+40 bar
(+6 psi...+600 psi)
Ámbito de aplicación
Cerabar PMP23 es un transmisor de presión absoluta o relativa económico y compacto. La célula de medición piezorresistiva con diafragma enrasado en 316L se ha diseñado para aplicaciones de la industria higiénica. PMP23 ofrece diversas conexiones a proceso higiénicas certificadas EHEDG y 3-A, materiales conformes a la FDA y a la EG 1935/2004, clase de protección IP69, IO-Link opcional, así como certificados para zonas con peligro de explosión. El dispositivo se puede entregar con rangos de medición personalizados de hasta 40 bar.
Transductor de presión para medir la presión absoluta o relativa de gases o líquidos.
Conexiones a proceso: conexiones higiénicas de montaje enrasado, conexiones con rosca de montaje enrasado
Temperatura de proceso: -10 °C hasta +100 °C (-40 °F a +212 °F); +135 °C (+275 °F) para máx. 1 h
Presión de proceso: 400 mbar a +40 bar (6 a 600 psi)
Precisión: ±0,3 % de margen
Certificados internacionales de protección contra explosiones, certificados para aplicaciones higiénicas
Ventajas
Instalación y configuración fáciles y rápidas en la planta gracias a un diseño muy compacto y a unos rangos de medición personalizables
Las conexiones a proceso totalmente soldadas maximizan la seguridad del proceso, reduciendo el uso de juntas
Está garantizada una disponibilidad de proceso mejorada mediante el uso estricto de material 316L y la posibilidad de protección de entrada IP69 para condiciones de lavado, así como la alta reproducibilidad y estabilidad a largo plazo del producto
Se garantiza una alta flexibilidad de uso y, por lo tanto, una reducción de los costes de almacenamiento puesto que el PMP23 es adecuado para la limpieza CIP/SIP
El PMP23 puede dar soporte a la necesidad de documentación higiénica y a la trazabilidad en la planta, puesto que las certificaciones tales como EHEDG, 3-A o (CE)1935/2004 se encuentran disponibles entre otros certificados y declaraciones de fabricación pertinentes
El IO-Link reduce los costos y la complejidad debido a la fácil configuración de los dispositivos a través de herramientas de ingeniería
Vídeos
-
Cerabar PMP23: forma parte de una gran línea nacida para aplicaciones estándares - Liquiphant, Liquipoint, Cerabar, Ceraphant
-
Principio de medición de presión
Gama Fundamental
-
Simple products
- Easy to select, install and operate
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
Measuring principle
Presión absoluta y del medidor
-
Característica
Transductor de presión rentable, sensor piezoresistivo con diafragma de medición metálico para aplicaciones higiénicas
-
Suministro de voltaje
10…30 VCC
-
Precisión de Referencia
0,3 %
-
Estabilidad a largo plazo
0.2 % de URL / año
-
Temperatura del proceso
-10 °C…+100 °C
(+14 °F…+212 °F)
+135 °C durante 1 h
(+275 °F durante 1 h) -
Temperatura ambiente
-40 °C…+85 °C
(-40 °F…+185 °F) -
Celda de medición
+400 mbar…+40 bar
(+6 psi...+600 psi) -
Límite máx. de sobrepresión
160 bar (2400 psi)
-
Conexión a proceso
Roscas:
G1, M24 -
Conexión a proceso higiénica
DIN11851,
Abrazadera,
SMS,
Varivent,
Adaptador universal -
Comunicación
4...20 mA
IO- Link -
Certificados / Aprobaciones
ATEX, FM, CSA, IEC Ex, NEPSI, EAC
-
Aprobación de diseños
EN 10204-3.1
Reporte de inspección final
Libre de aceite y grasa
Medición de la aspereza de la superficie -
Aprobaciones higiénicas
3A, EHEDG
EG1935/ 2004
-
Measuring principle
Presión absoluta y del medidor
-
Característica / Aplicación
Transductor de presión económico, sensor piezorresistivo con diafragma de medición metálico para aplicaciones higiénicas
-
Suministro / Comunicación
10…30 VDC
-
Precisión
0,3%
-
Estabilidad a largo plazo
0.2% de URL / año
-
Temperatura ambiente
-40…+85°C
(-40…+185°F) -
Temperatura del proceso
-10…+100 °C
(+14…+212 °F)
135 °C durante 1 h
(275 °F durante 1 h) -
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.
160 bar (2400 psi)
-
Rango de medición del proceso
400 mbar…+40 bar
(6...+600psi) -
Conexión a proceso
Rosca:
G1, M24 -
Conexión a proceso higiénica
DIN11851,
Abrazadera,
SMS,
Varivent,
Adaptador universal -
Comunicación
4...20 mA
IO-Link -
Certificados / Aprobaciones
ATEX, FM, CSA, IEC Ex, NEPSI, EAC
-
Aprobaciones de diseño
EN 10204-3.1
Informe de inspección final
Limpio de aceite y grasa
Medición de la rugosidad superficial -
Aprobaciones higiénicas
3A, EHEDG
EG1935/ 2004
Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto
Elija entre nuestras opciones recomendadas
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Looking for more options? Please use the configurador individual para continuar.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
¿Busca más opciones? Utilice el configurador individual para continuar.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
-
Precios por unidad
-
<%range%><%price%>
-
- Complementos opcionales
Configuración individual
Normalmente comprados juntos
Accesorios
Productos relacionados