Presión diferencial
Deltabar PMD75
Transmisor de presión diferencial con sensor metálico para la medición de diferencias de presión
El transmisor de presión diferencial Deltabar PMD75 con sensor piezorresitivo y membrana metálica soldada se usa en todos los sectores industriales para medición en continuo de líquidos, vapores y gases. El panel de mandos de 3 teclas permite la puesta en marcha y un manejo fácil y fiable. El módulo de datos integrado HistoROM permite una gestión fácil del proceso y los parámetros de equipo. Diseñado de acuerdo con la norma IEC 61508 para uso en sistemas de seguridad SIL2/3.
- F
- L
- E
- X
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
Máx. error medido
0,075%
"PLATINO" 0,05% -
Precisión
0,075%
"PLATINO" 0,05% -
Temperatura del proceso
-40°C...120°C
(-40°F...248°F) -
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.
420bar (6300psi)
-
Rango de medición del proceso
10mbar...40bar
(0.15psi...600 psi) -
Rango de temperatura del medio
Gradiente de temperatura de la tubería de presión
-
Máx. distancia de medición
400m (1.312ft) H2O
-
Máx. presión de proceso
máx.. 420bar
(máx.. 6.091 psi) -
Principales partes húmedas
Aleación C276
316L
Monel
Tántalo -
Material de la membrana de proceso
316L, ,
Tantalio,
Oro-Rodio -
Celda de medición
10mbar...40bar
(0.4inH2O...600psi)
-
Selección rápida
Configuración individual
-
Ventajas
La máxima precisión, reproducibilidad y estabilidad a largo plazo
La máxima seguridad gracias a una segunda línea de defensa con funciones de seguridad hasta SIL 2/3, certificado según IEC 61508
Puesta en marcha fácil guiada por menú desde el indicador...
-
Ámbito de aplicación
Para medición de nivel, volumen o masa en líquidos, monitorización de presiones diferenciales y medición de caudal (caudal volumétrico o másico), además de los parámetros esenciales en gases, vapores y líquidos.
Conexiones a proceso: roscas
Temperatura de...
Documentos / Manuales / Software
-
Deltatop DP
Información técnica
Medición de la presión diferencial en fluidos mediante tubos Pitot y
transmisor Deltabar de presiones diferenciales. El sistema demedición
universal para vapores, gases y líquidosTechnical Information (TI) -
Deltabar S
PMD75, FMD77, FMD78
Differential pressure measurement and pressure measurement
Technical Information (TI) -
Deltatop DO
Información técnica
Medición de presión diferencial en fluidos mediante orificios y
transmisor Deltabar de presiones diferenciales. El sistema de medición
universal para vapores, gases y líquidosTechnical Information (TI) -
Cerabar S / Deltabar S / Deltapilot S, Description of device functions
FOUNDATION Fieldbus
V 04.00.zz
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Pressure transmitter
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 Differential pressure
transmitter
Deltapilot S FMB70 Hydrostatic pressure transmitterManual de instrucciones (BA) -
Cerabar S /Deltabar S /Deltapilot S
Description of device
functions
PROFIBUS PA
V04.01.zz
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Pressure transmitter
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 Differential pressure
transmitter
Deltapilot S FMB70 Hydrostatic pressure transmitterManual de instrucciones (BA) -
Deltabar S FMD77/78; PMD75
FOUNDATION Fieldbus (V 04.00.zz)
Operating Instructions
Differential pressure transmitter with ceramic and silicon sensors
Overload-resistant and function-monitored
Communicationvia
FOUNDATION FieldbusManual de instrucciones (BA) -
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75
HART V02.30.zz
Operating Instructions
Differential pressure transmitter with metal sensors
Manual de instrucciones (BA) -
Cerabar S / Deltabar S / Deltapilot S
HART V02.30.zz
Description of Instrument Functions
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Pressure transmitter
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 Differential pressure transmitter
Deltapilot S FMB70 Hydrostatic pressure transmitterManual de instrucciones (BA) -
Deltabar S FMD77/78; PMD75
PROFIBUS PA (V 04.01.zz)
Operating Instructions
Differential pressure transmitter with ceramic and silicon sensors
Overload-resistant and function-monitored
Communication via
PROFIBUS PAManual de instrucciones (BA) -
Cerabar S, Deltabar S, Deltapilot S
Cearabar S - pressure transmitter
Deltabar S - differential
pressure transmitter
Deltapilot S - hydrostatic transmitterShort Instruction (KA)12/14Alemán , Inglés -
Cerabar S, Deltabar S, Deltapilot S
Cerabar S, Deltabar S, Deltapilot S
Process pressure measurement/differntial pressure
measurement/hydrostatic level measurement
V 04.00.zzShort Instruction (KA)12/14Alemán , Inglés -
Deltabar S PMD75-- Druckmittleranbau> Kurzanleitung
Druckmittleranbau am Deltabar S PMD75
Short Instruction (KA)05/11Alemán , Inglés -
Deltabar S FMD77/78; PMD75
Brief Operating Instructions
Differential pressure transmitter with ceramic and silicon sensors
Overload-resistant and function-monitored
Communicationvia
PROFIBUS PAShort Instruction (KA)04/17Inglés -
Deltabar S FMD77/78; PMD75
Brief Operating Instructions
Differential pressure transmitter with ceramic and silicon sensors
Overload-resistant and function-monitored
Communicationvia
FOUNDATION FieldbusShort Instruction (KA)04/17Inglés -
Exchange of electronics on Cerabar S, Deltabar S, and Deltapilot S
Austausch der Elektronik am Cerabar S, Deltabar S, Deltapilot S
Exchange of electronics on Cerabar S, Deltabar S, and Deltapilot S
FMB70-, FMD72-, FMD76-, FMD77-, FMD78-, PMC71-, PMD70-, PMD75-,
PMP71-, PMP72-, PMP75-Short Instruction (KA)04/12Alemán , Inglés -
Exchange of sensor unit for separate version on Deltabar S PMD75
Exchange of sensor unit for separate version on Deltabar S PMD75
Short Instruction (KA)04/12Alemán , Inglés -
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75
HART
Brief Operating Instructions
Differential pressure transmitter with metal sensors
Short Instruction (KA)03/18Inglés -
Cerabar S, Deltabar S, Deltapilot S
Cearabar S - pressure transmitter
Deltabar S - differential pressure transmitter
Deltapilot S - hydrostatic level measurement
V02.30.zzShort Instruction (KA)02/18Alemán , Inglés -
Assembly diaphragm seal for PMD75
Installation Instruction
Deltabar S
Installation Instructions (EA) -
Mounting set for housing T14/15
Installation instruction
Cerabar S, Deltabar S, Deltapilot S
Installation Instructions (EA) -
Cable separate version
Installation Instructions
Cerabar M, Cerabar S, Deltabar S, Deltapilot M, Deltapilot S
Installation Instructions (EA) -
Flanges and gaskets (SD6 for 10...30mbar)
Installation instruction
Deltabar S, PMD75
Installation Instructions (EA) -
Flanges, seals, mounting kit
Deltabar S PMD75, Deltabar PMD75B
Installation Instructions (EA) -
Sensor
Installation Instructions
Deltabar S PMD75
Sensor
Installation InstructionsInstallation Instructions (EA) -
Vent valve 316L, 2 pcs
NPT¼, R¼ JIS
Deltabar PMD55B, PMD75B
Deltabar S PMD75, FMD77Installation Instructions (EA) -
Aluminum housing T14
Installation instruction
Cerabar S, Deltabar S, Deltapilot S
Installation Instructions (EA) -
Push button housing
Installation instruction
Cerabar S, Deltabar S, Deltapilot S
Installation Instructions (EA) -
Harting plug HAN7D
Installation instruction
Cerabar M/S, Deltabar M/S, Deltapilot M/S
Installation Instructions (EA) -
Feed-through and adapter for T15
Installation Instruction
Cerabar S, Deltabar S, Deltapilot S
Installation Instructions (EA) -
Display
Installation Instruction
Cerabar S, Deltabar, Deltabar S, Deltapilot S
Installation Instructions (EA) -
Flanges and gaskets
Installation Instructions
Deltabar S PMD75
Flanges and gaskets
Installation InstructionsInstallation Instructions (EA) -
Terminal module
Installation Instructions
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75, Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75, Deltabar
FMD71, FMD72, Deltapilot S FMB70Installation Instructions (EA) -
Installation instruction - Ground terminal T14/T15/T17, F30/F31
Cerabar S, Deltabar S, Deltabar, Cerabar M, Deltabar M, Deltapilot M
Installation Instructions (EA) -
Aluminum housing T15
Installation instruction
Deltabar S, Deltapilot S
Installation Instructions (EA) -
Sensor - separate version
Installation Instructions
Deltabar S PMD75
Sensor - separate version
Installation InstructionsInstallation Instructions (EA) -
Locking screw NPT¼
316L, alloy
Deltabar PMD55B, PMD75B
Deltabar M PMD55, Deltabar S PMD75Installation Instructions (EA) -
Electronics
Installation Instructions
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75, Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75, Deltabar
FMD71, FMD72, Deltapilot S FMB70Installation Instructions (EA) -
Deltabar S PMD75, FMD77, FMD78
ATEX:
II 1/2 G Ex ia IIC T6...T4 Ga/Gb
II 2 G Ex d IIC T6...T4 Gb
Safety Instructions
Differential Pressure Transmitter
Ex Safety Instructions (XA) -
Deltabar S PMD75, FMD77, FMD78
ATEX:
II 1/2 G Ex ia IIC T6 ... T4 Ga/Gb
IECEx:
Ex ia IIC T6...T4 Ga/Gb
Instrucciones de seguridad
Transmisor de presión diferencial
Ex Safety Instructions (XA) -
Deltabar S PMD75, FMD77, FMD78
4-20 mA HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
ATEX:
II 2 G Ex db IIC T6...T4/T1 Gb
IECEx:
Ex db IIC T6...T4/T1 GbEx Safety Instructions (XA) -
Deltabar S PMD75, FMD77, FMD78
ATEX:
II 1/3 D Ex ta/tc IIIC T85°C Da/Dc
Safety Instructions
Differential Pressure Transmitter
Ex Safety Instructions (XA) -
Safety Instructions
Deltabar S PMD75, FMD77, FMD78
FM Control Drawing
XA01064P-B
NIEx Safety Instructions (XA) -
Safety Instructions
Cerabar S PMP71, PMP75, Deltabar S PMD75, FMD77, FMD78
FM Control Drawing
960006753 C
IS+XP, NI, DIPEx Safety Instructions (XA) -
Safety Instructions
Deltabar S PMD70, PMD75, FMD76, FMD77, FMD78
Ex ia IIC T6...T4 Ga/Gb
IECEx KEM06.0011Ex Safety Instructions (XA) -
Deltabar S PMD75, FMD77, FMD78
ATEX:
II 1/2 G Ex ia IIC T6...T4 Ga/Gb
II 1/2 D Ex ia IIIC T85°C Da/Db
Safety Instructions
Differential Pressure Transmitter
Ex Safety Instructions (XA) -
Deltabar S PMD70, PMD75, FMD77, FMD78
KEMA 03 ATEX 1561
II 1/2 D
Protection: Ex tD A20 IP67 T105°CEx Safety Instructions (XA) -
Safety Instructions
Deltabar S PMD75, FMD77, FMD78
FM Control Drawing
XA01071P-B
XP, DIP, NIEx Safety Instructions (XA) -
Safety Instructions
Deltabar S PMD75, FMD77, FMD78
Ex d IIC T6...T4 Gb
IECEx KEM 10.0031Ex Safety Instructions (XA) -
Deltabar S PMD75, FMD77, FMD78
EAC:
Ga/Gb Ex ia IIC T6...T4
Safety Instructions
Differential Pressure Transmitter
Ex Safety Instructions (XA) -
Safety Instructions
Deltabar S PMD75, FMD77, FMD78
FM Control Drawing
960006404 C
IS+XP, NI, DIPEx Safety Instructions (XA) -
Safety Instructions
Deltabar S PMD75, FMD77, FMD78
4-20 mA HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Ex d IIC T Gb
TÜV 13.0902X (INMETRO)Ex Safety Instructions (XA) -
Safety Instructions
Deltabar S PMD70, PMD75, FMD76, FMD77, FMD78
FM Control Drawing
960006696 F
IS, NI, DIPEx Safety Instructions (XA) -
Deltabar S PMD75, FMD77, FMD78
EAC:
1Ex db IIC T6...T4 Gb
1Ex db IIC T6...T1 Gb
Safety Instructions
Differential Pressure Transmitter
Ex Safety Instructions (XA) -
Deltabar S PMD75, FMD77, FMD78
ATEX:
II 1 G Ex ia IIC T6...T4 Ga
II 1 D Ex ia IIIC T85°C Da
Safety Instructions
Differential Pressure Transmitter
Ex Safety Instructions (XA) -
Safety Instructions
Deltabar S PMD70, PMD75, FMD76, FMD77, FMD78
4-20 mA HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Ex nA IIC T6 Gc
GYJ14.1447 (NEPSI)Ex Safety Instructions (XA) -
Deltabar S PMD75, FMD77, FMD78
ATEX:
II 3 G Ex nA IIC T6 Gc
Safety Instructions
Differential Pressure Transmitter
Ex Safety Instructions (XA) -
Safety Instructions
Deltabar S PMD70, PMD75, FMD76, FMD77, FMD78
4-20 mA HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Ex ia IIC T6...T4 Ga/Gb
TÜV 13.2007 (INMETRO)Ex Safety Instructions (XA) -
Safety Instructions
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP72, PMP75
Deltabar S FMD76, FMD77, FMD78, PMD70, PMD75
FM Control Drawing
960006703 E
ISEx Safety Instructions (XA) -
Cerabar S PMP71, PMP72, PMP75
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75
CSA
Drawing No.: 960006752 F
Drawing Type: Control DrawingEx Safety Instructions (XA) -
Safety Instructions
Deltabar S PMD75, FMD77, FMD78
CSA Control Drawing
960006403 H
IS + XPEx Safety Instructions (XA) -
Safety Instructions
Deltabar S PMD70, PMD75, FMD77, FMD78
4-20 mA HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Ex ta IIIC T130°C Da/Db (HART)
Ex ta IIIC T105°C Da/Db (PA, FF)
TÜV 13.2007 (INMETRO)Ex Safety Instructions (XA) -
Deltabar S PMD75, FMD77, FMD78
ATEX:
II 1/2 D Ex ta/tb IIIC T85°C Da/Db
Safety Instructions
Differential Pressure Transmitter
Ex Safety Instructions (XA) -
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75
CSA Control Drawing
960006717 G
ISEx Safety Instructions (XA) -
Deltabar S PMD75, FMD77, FMD78
4-20 mA HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Ex ia IIC T4/T6 Ga/GbEx Safety Instructions (XA) -
Deltabar S PMD75, FMD77, FMD78
EAC:
Ex ta IIIC T85°C Da / Ex tc IIIC T85°C Dc
Safety Instructions
Differential Pressure Transmitter
Ex Safety Instructions (XA) -
Deltabar S PMD75, FMD77, FMD78
4-20 mA HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Ex d IIC T4/T6 Gb
Ex d IIC T1/T4/T6 GbEx Safety Instructions (XA) -
Safety Instructions
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75
CSA Control Drawing
960008823 D
XPEx Safety Instructions (XA) -
Deltabar S PMD70, PMD75, FMD77, FMD78
KEMA 03 ATEX 1561
II 1/3 D
Protection: Ex tD A20 IP67 T85°CEx Safety Instructions (XA) -
Safety Instructions
Deltabar S PMD75, FMD77/78
CSA Control Drawing
960006697 I
ISEx Safety Instructions (XA) -
Deltabar S PMD75, FMD77, FMD78
EAC:
Ga/Gb Ex ia IIC T6...T4
Ex ia IIIC T85°C Da/Db
Safety Instructions
Differential Pressure Transmitter
Ex Safety Instructions (XA) -
Deltabar S FMD76, FMD77, FMD78, PMD70, PMD75
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-65.11-384
Certificate (ZE) -
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75
FM
Drawing No.: 960006404 A
Drawing Type: Control Drawing
4...20 mA HARTCertificate FM/CSA (ZD) -
Cerabar S, Deltabar S PMC71, PMP71, PMP72, PMP75, FMD76, FMD77, FMD78,
PMD70, PMD75
FM
Drawing No.: 960006703 C
Drawing Type: Control DrawingCertificate FM/CSA (ZD) -
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75
CSA
Drawing No.: 960534-2098 B
Drawing Type: Control Drawing
4...20 mA HARTCertificate FM/CSA (ZD) -
Deltabar S FMD76, FMD77, FMD78, PMD70, PMD75
FM
Drawing No.: 960534-1092 B
Drawing Type: Control Drawing
4...20 mA HARTCertificate FM/CSA (ZD) -
Cerabar S, Deltabar S PMC71, PMP71, PMP72, PMP75, FMD76, FMD77, FMD78,
PMD70, PMD75
CSA
Drawing No.: 960006717 C
Drawing Type: Control DrawingCertificate FM/CSA (ZD) -
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75
CSA
Drawing No.: 960006403 D
Drawing Type: Control DrawingCertificate FM/CSA (ZD) -
Cerabar S, Deltabar S PMC71, PMP71, PMP72, PMP75, FMD76, FMD77, FMD78,
PMD70, PMD75
CSA
Drawing No.: 960006717 A
Drawing Type: Control Drawing
PROFIBUS PA, FOUNDATION FieldbusCertificate FM/CSA (ZD) -
Cerabar S, Deltabar S PMP71, PMP72, PMP75, FMD77, FMD78, PMD75
FM
Drawing No.: 960006753 A
Drawing Type: Control Drawing
PROFIBUS PA, FOUNDATION FieldbusCertificate FM/CSA (ZD) -
Cerabar S, Deltabar S PMC71, PMP71, PMP72, PMP75, FMD76, FMD77, FMD78,
PMD70, PMD75
FM
Drawing No.: 960006703 A
Drawing Type: Control Drawing
PROFIBUS PA, FOUNDATION FieldbusCertificate FM/CSA (ZD) -
Deltabar S FMD76, FMD77, FMD78, PMD70, PMD75
CSA
Drawing No.: 960534-2092 D
Drawing Type: Control Drawing
4...20 mA HARTCertificate FM/CSA (ZD) -
Deltabar S FMD76, FMD77, FMD78, PMD70, PMD75
CSA
Drawing No.: 960006697 E
Drawing Type: Control DrawingCertificate FM/CSA (ZD) -
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75
CSA
Drawing No.: 960008823 A
Drawing Type: Control DrawingCertificate FM/CSA (ZD) -
Cerabar S, Deltabar S PMP71, PMP72, PMP75, FMD77, FMD78, PMD75
CSA
Drawing No.: 960006752 A
Drawing Type: Control Drawing
PROFIBUS PA, FOUNDATION FieldbusCertificate FM/CSA (ZD) -
Cerabar S PMP71, PMP72, PMP75
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75
CSA
Drawing No.: 960006752 C
Drawing Type: Control DrawingCertificate FM/CSA (ZD) -
Deltabar S FMD76, FMD77, FMD78, PMD70, PMD75
CSA
Drawing No.: 960534-2092 B
Drawing Type: Control Drawing
4...20 mA HARTCertificate FM/CSA (ZD) -
Deltabar S FMD76, FMD77, FMD78, PMD70, PMD75
FM
Drawing No.: 960534-1092 D
Drawing Type: Control DrawingCertificate FM/CSA (ZD) -
Cerabar S, Deltabar S PMC71, PMP71, PMP75, FMD76, FMD77, FMD78, PMD70,
PMD75
CSA
Drawing No.: 960006717 D
Drawing Type: Control DrawingCertificate FM/CSA (ZD) -
Deltabar S PMD70/75, FMD76/77/78
Functional Safety data sheet / Datenblatt zur Funktionalen Sicherheit
Special Documentation (SD) -
Mounting instructions for cutting ring (Ermeto 12S)
Differential pressure measurement
Special Documentation (SD) -
Cerabar S, Deltabar S PMP71, PMP75, PMD75, Cerabar M PMP51, PMP55
Erklärung zur Druckgeräterichtlinie
Declaration to Pressure Equipment Directive
Déclaration relative à la Directive Equipements sous PressionSpecial Documentation (SD) -
Mechanical accessories for pressure measuring devices
Pressure measurement
Special Documentation (SD) -
Pressure Equipment Directive (PED)
Pressure measurement
Special Documentation (SD) -
Deltapilot M/S, Waterpilot,
Cerabar M/S, Deltabar M/S
Einsatz im Trinkwasserbereich (NSF)
Use in the drinking water sector (NSF)
Utilisation dans le domaine de l’eau potable (NSF)
Special Documentation
Einsatz im Trinkwasserbereich (NSF)
Use in the drinking water sector (NSF)
Utilisation dans le domaine de l’eau potable (NSF)Special Documentation (SD) -
Functional Safety Manual
Deltabar S PMD75, FMD77, FMD78
Pressure and Differential Pressure, Level and Flow Measurement
with Output Signal 4...20 mASpecial Documentation (SD) -
Interoperability Statement: Deltabar S (Evolution), FOUNDATION fieldbus
Endress+Hauser field device has been tested with Rockwell Automation
Integrated Architecture-based host system Allen-Bradley ControlLogix.
Deltabar S (Evolution), FOUNDATION fieldbus Pressure Transmitter, Device
Revision: 5, DD Revision: 1, Device ID: 0x1009, Software Revision: 2.00Special Documentation (SD) -
Mounting bracket for Deltabar PMD55, PMD75, FMD78, PMD55B, PMD75B and
PMD78B
Differential pressure measurement
Special Documentation (SD) -
PRM FOUNDATION fieldbus Package V1.05.00
Manufacturer Information includes PRM - Device List, Release Notes –
FOUNDATION fieldbus
Manufacturer Information for users regarding software updates
(following the NAMUR recommendation 53)
New software version: 1.05.00Manufacturer Information (MI) -
Deltabar S: FMD76, FMD77, FMD78, PMD70, PMD75
Manufacturer information for users regarding software updates (NE53)
Software version V02.11.00 HART
Manufacturer Information (MI) -
Simatic PDM PROFIBUS Package V1.12.00
Manufacturer Information includes PDM - Device List, Release Notes –
PROFIBUS
Manufacturer Information for users regarding software updates
(following the NAMUR recommendation 53)
New software version: 1.12.00Manufacturer Information (MI) -
Please fill in. (You can find example text among the HELP menu)
Please fill in. (You can find example text among the HELP menu)
Manufacturer Information (MI) -
AMS HART Package V1.12.00
Manufacturer Information includes AMS - Device List, Release Notes –
HART
Manufacturer Information for users regarding software updates
(following the NAMUR recommendation 53)
New software version: 1.12.00Manufacturer Information (MI) -
Deltabar S PMD70, PMD75, FMD76, FMD77, FMD78
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75
Manufacturer Information for users regarding software updates (NE53)
Software version 02.10.40
Manufacturer Information (MI) -
Deltabar S PMD70, PMD75, FMD76, FMD77, FMD78
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75
Manufacturer Information for users regarding software updates (NE53)
Software version V4.00.10 PROFIBUS PA
Manufacturer Information (MI) -
Deltabar S: FMD76, FMD77, FMD78, PMD70, PMD75
Manufacturer information for users regarding software updates (NE53)
Software version V04.00.01 FF
Manufacturer Information (MI) -
Please fill in. (You can find example text among the HELP menu)
Please fill in. (You can find example text among the HELP menu)
Manufacturer Information (MI) -
AMS FOUNDATION fieldbus Package V1.06.00
Manufacturer Information includes AMS - Device List, Release Notes –
FOUNDATION fieldbus
Manufacturer Information for users regarding software updates
(following the NAMUR recommendation 53)
New software version: 1.06.00Manufacturer Information (MI) -
Deltabar S: PMD75
Manufacturer information for users regarding hardware updates (NE53)
Hardware I/II
Manufacturer Information (MI) -
Deltabar S: PMD75, FMD77, FMD78,
Cerabar S: PMC71, PMP71, PMP75,
Deltapilot S: FMB70
Manufacturer information for users regarding software updates (NE53)
Firmware V02.30.06, HART
Manufacturer Information (MI) -
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75,
Deltabar S PMD70, PMD75, FMD76, FMD77, FMD78
Manufacturer Information for users regarding softwareupdates (NE53)
Software version V03.00.00 / DevRev 6 FOUNDATION FIELDBUS
Manufacturer Information (MI) -
Simatic PDM HART Package 1.14.00
Manufacturer Information includes PDM - Device List, Release Notes –
HART
Manufacturer Information for users regarding software updates
(following the NAMUR recommendation 53)
New software version: 1.14.00Manufacturer Information (MI) -
Deltabar S: FMD77, FMD78, PMD75
Manufacturer information for users regarding software updates (NE53)
Softwareversion V02.20.00 HART
Manufacturer Information (MI) -
Deltabar S: FMD76, FMD77, FMD78, PMD70, PMD75
Manufacturer information for users regarding softwareupdates (NE53)
Software version V04.01.00 PA
Manufacturer Information (MI) -
PRM HART Package V1.08.00
Manufacturer Information includes PRM - Device List, Release Notes –
HART
Manufacturer Information for users regarding software updates
(following the NAMUR recommendation 53)
New software version: 1.08.00Manufacturer Information (MI) -
Control Engineering marzec 2006
Akredytowana kalibracja przetworników ci&
347;nienia i ró
&
380;nicy ci&
347;nie&
324;Publications (PU)09/08Polaco -
Nap&
281;dy i Sterowanie marzec 2007
Akredytowana kalibracja przetworników
ci&
347;nienia i ró&
380;nicy ci&
347;nie&
324;Publications (PU)08/09Polaco -
Application note: dp-flow
Steam flow measurement with pitot tubes (DP62D) and differential
pressure transmitter (PMD55 / PMD75)Industry Solutions (SO)08/16Inglés -
Application Note: dp-flow
Steam flow measurement with pitot tubes (DP62D) and differential
pressure transmitter (PMD55 / PMD75)Industry Solutions (SO)08/16Inglés -
Reliable supply of compressed air
Ensuring a reliable supply of compressed air in the manufacture of
plastic packaging and
molded partsIndustry Solutions (SO)05/15Inglés -
Alimentazione sicura di aria compressa
Alimentazione sicura di aria compressa nella
produzione di imballaggi in materie plasticheIndustry Solutions (SO)04/15Italiano -
Installation d'air comprimé fiable pour la fabrication
d'emballages et de pièces en plastique
Endress+Hauser (Schweiz) AG accompagne le client
en vue de l'optimisation de la disponibilité et des
performances de son installation d’air comprimé.Industry Solutions (SO)04/15fr -
Sichere Druckluftversorgung
Sichere Druckluftversorgung bei der Herstellung von
Kunststoffverpackung und FormteilenIndustry Solutions (SO)04/15Alemán -
Accurate air flow measurement in waste water treatment plant
Differential pressure flow meter helped to increase plant efficiency
Industry Solutions (SO)01/16Inglés -
Catálogo Medición y Detección de nivel
Gama de productos para aplicaciones con líquidos y sólidos
Fields of Activities (FA)09/19Español -
压力测量
用于过程压力、差压、液位和流量测量的专业仪表
Fields of Activities (FA)09/15Chino -
Basınç Ölçümü
Proses basıncı, fark basınç, seviye ve akış için güçlü enstrümanlar
Fields of Activities (FA)05/15Turco -
Mesure de niveau
Aperçu des produits pour des applications dans des liquides et des
solides en vracFields of Activities (FA)03/19fr -
Level measurement
Product overview for applications in liquids and bulk solids
Fields of Activities (FA)03/17Inglés -
Druckmesstechnik
Leistungsfähige Messgeräte für Prozessdruck, Differenzdruck, Füllstand
und DurchflussFields of Activities (FA)03/17Alemán -
Catálogo Medición de Presión
Instrumentos para la medición de presión, presión diferencial, nivel y
caudal de procesoFields of Activities (FA)03/17Español -
Level measurement
Product overview for applications in liquids and bulk solids
Fields of Activities (FA)03/17Inglés -
Pressure measurement
American version: Powerful instruments for process pressure,
differential pressure, level
and flowFields of Activities (FA)03/17Inglés -
Misura della pressione
Potenti strumenti per la misura della pressione di processo, pressione
differenziale,
livello e portataFields of Activities (FA)03/17Italiano -
Mesure de pression
Appareils de mesure pour la pression de process, la pression
différentielle, le niveau et le débitFields of Activities (FA)03/17fr -
Pressure measurement
Powerful instruments for process pressure, differential pressure, level
and flowFields of Activities (FA)03/17Inglés -
Füllstandmesstechnik
Produktübersicht für Anwendungen in Flüssigkeiten und Schüttgütern
Fields of Activities (FA)03/17Alemán -
Pomiar ciśnienia
Potężna aparatura do pomiaru
ciśnienia procesowego, różnicy
ciśnień, poziomu i przepływuFields of Activities (FA)03/14Polaco -
Komplettpaket Druckmesstechnik
Ein Ansprechpartner - spart Zeit und reduziert Kosten
Competence Brochure (CP)05/15Alemán -
Deltabar S PMD75
Differenzdruck, Füllstand und Durchfluss messen – höchste
ProzessanforderungenCompetence Brochure (CP)03/15Alemán -
Process automation worth its weight in gold
Memosens pH sensors improve processes at Agnico Eagle
Case Studies (CS)07/16Inglés -
L’automatisation des process vaut son pesant d’or
Memosens Les sondes de pH améliorent les process chez Agnico Eagle
Case Studies (CS)07/16fr -
Prozessautomatisierung, die Gold wert ist
Memosens pH-Sensoren verbessern Prozesse bei Agnico Eagle
Case Studies (CS)07/16Alemán -
Aluminium Laufen AG
Intelligent heat recovery
In order to optimise the use of process heat and to increase energy
efficiency, Endress+Hauser developed jointly with Aluminium Laufen
AG a modern control concept.Case Studies (CS)06/13Inglés -
Aluminium Laufen AG
Intelligente Wärmerückgewinnung
Um Prozesswärme optimal zu nutzen und damit die Energieeffizienz zu
steigern, entwickelte Endress+Hauser gemeinsam mit Aluminium Laufen
AG ein modernes Steuerungskonzept.Case Studies (CS)06/13Alemán -
Deltabar S to measure flow of CO²
Deltabar s in flowing CO², PMD75 suitable in gas application
Case Studies (CS)01/10Inglés -
IN008D DeltaTop totalizing flowmeter brochure
DeltaTop totalizing flowmeter brochure. Measure total and instantaneous
flow in agricultural irrigational systems.Innovations (IN)02/07Inglés -
Deltabar S Differential Pressure Transmitter via
FOUNDATION fieldbus to the PlantPAx Process Automation System
System using a 1757-FFLD or FFLDC
Integration DocumentSystem Partner (SP)03/12Inglés -
Deltabar S Transmitter via PROFIBUS PA to the PlantPAx Process
Automation System
System using a 1788HP-EN2PAR Linking Device
Integration DocumentSystem Partner (SP)01/13Inglés -
Deltabar S Transmitter via HART to the PlantPAx Process Automation
System
System using a ControlLogix 1756 HART Analog Input Module
Integration DocumentSystem Partner (SP)01/09Inglés -
Deltabar S PMD75
Digitaler Differenzdruck-messumformer mit metallischer Messmembran, PMD
75Tender Text10/05Alemán -
Deltabar S PMD75
1 Digital differential pressure transmitter with metallic measuring
diaphragmTender Text09/05Inglés -
GSD Single, GSD_EH_PA_PR_Deltabar_0x1542_V03_00_10_PALIB, 14.04.2014 (Pre
ssure, Deltabar S, 0x1542)
PROFIBUS PA,
PROFIBUS System Version: AnyGeneral Station Description (GSD)3.00.10Language neutral -
GSD Single, GSD_EH_PA_PR_DeltabarS_0x1542_0x03_0x01_PALIB, 19.05.2014 (Pr
essure, Deltabar S, 0x1542)
PROFIBUS PA,
PROFIBUS System Version: AnyGeneral Station Description (GSD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, PDM_PA_PR_DeltabarS_0x1542_0x01_0x01, 04.01.2019 (Pressure, Deltabar S, 0x1542)
PROFIBUS PA,
PDM Version: 6.0 SP5Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, PDM_HART_PR_DeltabarS_0x0017_0x17_0x01, 23.04.2018 (Pressure, Deltabar S, 0x0017)
HART,
PDM Version: 6.1, 9.0.1.2Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, PDM_HART_PR_DeltabarS_0x0017_0x16_0x03, 28.05.2015 (Pressure, Deltabar S)
HART,
PDM Version: 6.1, 8.1, 8.2.1Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, PDM_HART_PR_DeltabarS_0x0017_0x15_0x07, 25.02.2015 (Pressure,
Deltabar S, 0x0017)
HART,
PDM Version: 6.0 SP5, 6.1, 8.1, 8.1 SP1Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, AMS10_5_FF_PR_DeltabarS_0x1009b_0x07_0x02, 11.04.2017 (Pressure, Deltabar S, 0x1009b)
FOUNDATION Fieldbus H1,
AMS Version: 10.5Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, AMS11_HART_PR_DeltabarS_0x0017_0x15_0x04, 21.08.2019 (Pressure, Deltabar S, 0x0017)
HART,
AMS Version: 10.5, 11.0, 11.1, 11.5, 12.0Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, EH_FF_PR_DeltabarS_0x1009b_0x05_0x01_FFLIB_ITK4_60, 09.11.201
6 (Pressure, Deltabar S, 0
FOUNDATION Fieldbus H1,
FOUNDATION fieldbus System Version: ITK 4.60Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Other, EDD_FF_PR_DeltabarS_0x1009b_0x07_0x02, 12.05.2014 (Pressure, D
eltabar S, 0x1009b)
FOUNDATION Fieldbus H1,
FOUNDATION fieldbus System Version: AnyElectronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, AMS10_HART_PR_DeltabarS_0x0017_0x17_0x02, 25.01.2018 (Pressure, Deltabar S, 0x0017)
HART,
AMS Version: 10.0, 10.1, 10.5, 11.0, 11.1, 11.5, 12.0Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, FDM_HART_PR_DeltabarS_0x0017_0x16_0x04, 31.01.2018 (Pressure, Deltabar S, 0x0017)
HART,
Field Device Manager Version: R430.1Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, PDM_PA_PR_DeltabarS_0x1542_0x03_0x02, 17.08.2015 (Pressure, Deltabar S)
PROFIBUS PA,
PDM Version: 6.0 SP5, 6.1, 8.1, 9.1Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, EH_FF_PR_DeltabarS_0x1009b_0x06_0x03_FFLIB_ITK5_20, 09.11.201
6 (Pressure, Deltabar S, 0
FOUNDATION Fieldbus H1,
FOUNDATION fieldbus System Version: ITK 5.20Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, PDM_HART_PR_DeltabarS_0x0017_0x0A_0x01, 06.11.2018 (Pressure, Deltabar S, 0x0017)
HART,
PDM Version: 6.0 SP5Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, AMS12_0_FF_PR_DeltabarS_0x1009b_0x07_0x02, 11.04.2017 (Pressure, Deltabar S, 0x1009b)
FOUNDATION Fieldbus H1,
AMS Version: 12.0Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, EH_FF_PR_DeltabarS_0x1009b_0x06_0x01_FFLIB_ITK5_01, 09.11.201
6 (Pressure, Deltabar S, 0
FOUNDATION Fieldbus H1,
FOUNDATION fieldbus System Version: ITK 5.01Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, EH_FF_PR_DeltabarS_0x1009b_0x05_0x01_FFLIB_ITK4_61, 09.11.201
6 (Pressure, Deltabar S, 0
FOUNDATION Fieldbus H1,
FOUNDATION fieldbus System Version: ITK 4.61Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, FDM_HART_PR_DeltabarS_0x0017_0x15_0x04, 31.03.2014 (Pressure,
Deltabar S, 0x0017)
HART,
Field Device Manager Version: R430.1Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, FDM_HART_PR_DeltabarS_0x0017_0x17_0x02, 25.01.2018 (Pressure, Deltabar S, 0x0017)
HART,
Experion Version: R432.1
Field Device Manager Version: R450.1Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, PDM_HART_PR_DeltabarS_0x0017_0x14_0x02, 27.02.2018 (Pressure, Deltabar S, 0x0017)
HART,
PDM Version: 6.0 SP5, 9.1Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, AMS11_5_FF_PR_DeltabarS_0x1009b_0x07_0x02, 11.04.2017 (Pressure, Deltabar S, 0x1009b)
FOUNDATION Fieldbus H1,
AMS Version: 11.5Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, AMS12_0_HART_PR_DeltabarS_0x0017_0x17_0x02, 25.01.2018 (Pressure, Deltabar S, 0x0017)
HART,
AMS Version: 12.0, 12.5, 13.0, 13.1, 13.5Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, AMS10_5_HART_PR_DeltabarS_0x0017_0x16_0x04, 31.01.2018 (Pressure, Deltabar S, 0x0017)
HART,
AMS Version: 10.5, 11.0, 11.1, 11.5, 12.0Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, AMS12_0_HART_PR_DeltabarS_0x0017_0x16_0x04, 31.01.2018 (Pressure, Deltabar S, 0x0017)
HART,
AMS Version: 12.0, 12.5, 13.0, 13.1, 13.5Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, PDM_PA_PR_DeltabarS_0x1542_0x01_0x02, 04.01.2019 (Pressure, Deltabar S, 0x1542)
PROFIBUS PA,
PDM Version: 6.0 SP3, 6.1, 8.1Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, AMS12_HART_PR_DeltabarS_0x0017_0x15_0x04, 21.08.2019 (Pressure, Deltabar S, 0x0017)
HART,
AMS Version: 12.0, 12.5, 13.0, 13.1, 13.5Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, AMS13_0_FF_PR_DeltabarS_0x1009b_0x07_0x02, 11.04.2017 (Pressure, Deltabar S, 0x1009b)
FOUNDATION Fieldbus H1,
AMS Version: 13.0Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
DTM Single, DeltabarS_PMx7x_FF_V3_00_xx_DevRev6, 22.10.2020 (Pressure, Deltabar S, 0x1009b)
FOUNDATION Fieldbus H1,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00Device Type Manager (DTM)1.6.55.40Language neutral -
DTM Single, DeltabarS_xMD7x_FF_FW4_00_zz_Dev_Rev_7, 22.10.2020 (Pressure, Deltabar S, 0x1009b)
FOUNDATION Fieldbus H1,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Device Manager Version: R430.1
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00
FieldMate Version: 2.05
Plant Resource Manager Version: R3.10Device Type Manager (DTM)1.6.55.40Language neutral -
DTM Single, DeltabarS_xMD7x_PA_FW4_01_zz_Dev_Rev_3, 21.10.2020 (Pressure, Deltabar S, 0x1542)
PROFIBUS PA,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00Device Type Manager (DTM)1.5.155.349Language neutral -
DTM Single, DeltabarS_xMD7x_PA_V4_00_xx, 21.10.2020 (Pressure, Deltabar S, 0x1542)
PROFIBUS PA,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00Device Type Manager (DTM)1.5.153.348Language neutral -
DTM Single, DeltabarS_xMD7x_PA_V03_00_10, 21.10.2020 (Pressure, Deltabar S, 0x1542)
PROFIBUS PA,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00Device Type Manager (DTM)1.5.153.348Language neutral -
DTM Single, DeltabarS_xMD7x_HART_FW_2_30_zz_Dev_Rev_23, 26.10.2020 (Pressure, Deltabar S, 0x0017)
HART,
ArchestrA IDE Version: 4.0.04001
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Device Manager Version: R450.1
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00
PACTware Version: 5.0 SP4
Plant Resource Manager Version: R3.31Device Type Manager (DTM)1.4.189.51Language neutral -
DTM Single, DeltabarS_xMD7x_HART_FW2_20_zz_Dev_Rev_22, 26.10.2020 (Pressure, Deltabar S, 0x0017)
HART,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Device Manager Version: R430.1
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00
Plant Resource Manager Version: R3.11, R3.12Device Type Manager (DTM)1.4.189.51Language neutral -
DTM Single, DeltabarS_xMD7x_V02_10_xx, 23.10.2020 (Pressure, Deltabar S, 0x0017)
HART,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Device Manager Version: R430.1
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00
Plant Resource Manager Version: R3.11Device Type Manager (DTM)1.4.188.39Language neutral -
DTM Single, DeltabarS_xMD7x_V02_00, 23.10.2020 (Pressure, Deltabar S, 0x0017)
HART,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00Device Type Manager (DTM)1.4.188.39Language neutral -
DTM Single, DeltabarS_xMD7x_V01_00, 23.10.2020 (Pressure, Deltabar S, 0x0017)
HART,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00Device Type Manager (DTM)1.4.188.39Language neutral -
Faceplate Library, PRM_FF_Package_Pressure_1_05_00, 29.05.2018 (Pressure)
FOUNDATION Fieldbus H1,
Plant Resource Manager Version: R3.02Placa frontal1.05.00Language neutral -
Faceplate Single, PRM_HART_PR_DeltabarS_0x0017_0x17_0x02, 25.01.2018 (Pressure, Deltabar S, 0x0017)
HART,
Plant Resource Manager Version: R3.31Placa frontal1.00.00Language neutral -
Faceplate Single, PRM_HART_PR_DeltabarS_0x0017_0x16_0x04, 31.01.2018 (Pressure, Deltabar S, 0x0017)
HART,
Plant Resource Manager Version: R3.12Placa frontal1.00.00Language neutral -
Faceplate Single, PRM_FF_PR_DeltabarS_0x1009b_0x07_0x02, 07.04.2014 (Pres
sure, Deltabar S, 0x1009b)
FOUNDATION Fieldbus H1,
Plant Resource Manager Version: R3.11Placa frontal1.00.00Language neutral -
Deltabar S
Código de producto: PMD75-
Número Declaración: HE_00894_01.17
Especificaciones del fabricante: Performance characteristicsManufacturer DeclarationAlemán , Inglés -
Deltapilot S, Deltapilot M, Deltabar S, Deltabar M, Deltabar, Ceraphant, Cerabar S, Cerabar M, Cerabar
Código de producto: PTP33B-, PMP71-, PMP55-, PMP51-, PMP23-, PMD75-, PMD55-, FMD78-, FMD77-, FMD72-, FMB70-, FMB52-, FMB51-, FMB50-
Número Declaración: HE_01110_02.19
Especificaciones del fabricante: Food hygieneManufacturer DeclarationInglés -
Deltabar S
Código de producto: PMD75-
Especificaciones del fabricante: PEDManufacturer DeclarationAlemán , Inglés , fr -
Deltabar S
Código de producto: PMD75-
Número Declaración: HE_01019_01.18
Especificaciones del fabricante: Performance characteristicsManufacturer DeclarationAlemán , Inglés -
Cerabar, Cerabar S, Deltabar S
Código de producto: FMD76-, FMD77-, FMD78-, PMC71-, PMC71B-, PMD70-, PMD75-, PMP51B-, PMP71-, PMP71B-, PMP72-, PMP75-
Número Declaración: HE_01332_01.20
Especificaciones del fabricante: Performance characteristicsManufacturer DeclarationAlemán , Inglés -
Deltabar S
Código de producto: PMD75-
Número Declaración: HE_01018_01.18
Especificaciones del fabricante: Performance characteristicsManufacturer DeclarationAlemán , Inglés -
Deltabar S
Código de producto: PMD75-
Número Declaración: HE_00924_01.18
Especificaciones del fabricante: 1935/2004Manufacturer DeclarationAlemán , Inglés -
Cerabar S, Deltabar S, Levelflex
Código de producto: FMD78-, FMP51-, PMD75-, PMP71-, PMP75-
Número Declaración: HE_00913_02.17
Especificaciones del fabricante: Explosion protectionManufacturer DeclarationInglés -
Deltabar S
Código de producto: PMD75-
Número Declaración: HE_00897_01.17
Especificaciones del fabricante: Performance characteristicsManufacturer DeclarationAlemán , Inglés -
Deltabar S
Código de producto: PMD75-
Número Declaración: HE_00581_01.17
Especificaciones del fabricante: RoHSManufacturer DeclarationChino -
Deltapilot S, Deltapilot M, Deltabar S, Deltabar M, Deltabar, Ceraphant, Cerabar S, Cerabar M, Cerabar
Código de producto: PTP33B-, PMP71-, PMP55-, PMP51-, PMP23-, PMD75-, PMD55-, FMD78-, FMD77-, FMD72-, FMB70-, FMB52-, FMB51-, FMB50-
Número Declaración: HE_01110_01.19
Especificaciones del fabricante: Food hygieneManufacturer DeclarationInglés -
Deltabar S
Código de producto: PMD75-
Número Declaración: HE_00997_01.18
Especificaciones del fabricante: IP CodeManufacturer DeclarationAlemán , Inglés -
Cerabar S, Deltabar S, Deltapilot S
Código de producto: FMB70-, FMD76-, FMD77-, FMD78-, PMC71-, PMD70-, PMD75-, PMP71-, PMP72-, PMP75-
Número Declaración: HE_00729_01.17Manufacturer DeclarationAlemán , Inglés -
Deltabar S
Código de producto: PMD75-
Número Declaración: HE_00926_01.18
Especificaciones del fabricante: Food hygiene, Cleaning oil and greaseManufacturer DeclarationAlemán , Inglés -
Deltapilot S, Deltapilot M, Deltabar S, Deltabar M, Deltabar, Ceraphant, Cerabar S, Cerabar M, Cerabar
Código de producto: PTP33B-, PMP71-, PMP55-, PMP51-, PMP23-, PMD75-, PMD55-, FMD78-, FMD77-, FMD72-, FMB70-, FMB52-, FMB51-, FMB50-
Número Declaración: HE_01110_03.19
Especificaciones del fabricante: Food hygieneManufacturer DeclarationInglés -
Deltabar S
Código de producto: FMD77-, FMD78-, PMD75-
Número Declaración: EC_00515_03.17EU DeclarationAlemán , Inglés , fr -
Deltabar S
Código de producto: FMD78-, PMD75-, FMD77-
Número Declaración: EC_00517_02.17EU DeclarationAlemán , Inglés , fr -
Deltabar S
Código de producto: FMD77-, FMD78-, PMD75-
Número Declaración: EC_00516_02.17EU DeclarationAlemán , Inglés , fr -
Deltabar S
Código de producto: PMD75-, FMD78-, FMD77-
Número Declaración: EC_00514_02.17EU DeclarationAlemán , Inglés , fr -
Deltabar S
Código de producto: FMD77-, FMD78-, PMD75-
Número Declaración: EC_00250_03.16EU DeclarationAlemán , Inglés , fr -
Deltabar S
Código de producto: FMD76-, FMD77-, FMD78-, PMD70-, PMD75-
EU DeclarationAlemán , Inglés , fr -
Deltabar S
Código de producto: PMD75-
Número Declaración: SIL_00278_01.18SIL DeclarationInglés -
Deltabar S
Código de producto: PMD75-
Número Declaración: SIL_00281_01.18SIL DeclarationInglés -
Deltabar S
Código de producto: PMD75-
Número Declaración: SIL_00255_01.18SIL DeclarationInglés -
Deltabar S
Código de producto: PMD75-
Número Declaración: SIL_00279_01.18SIL DeclarationInglés -
Cerabar, Deltabar S, Cerabar S
Código de producto: FMD77-, FMD78-, PMD75-, PMP71-, PMP75-
Número Declaración: SIL_00341_01.19SIL DeclarationInglés -
Deltabar S
Código de producto: PMD75-
Número Declaración: SIL_00280_01.18SIL DeclarationInglés -
Deltabar S
Código de producto: FMD76-, FMD77-, FMD78-, PMD70-, PMD75-
Región: China
Entidad certificadora: ACMA
Número de certificado: EC11012AMiscellaneousInglés -
Waterpilot, Deltapilot S, Deltapilot M, Deltabar S, Deltabar M, Deltabar, Ceraphant, Cerabar S, Cerabar M, Cerabar
Código de producto: PTP33B-, PTP31B-, PTC31B-, PMP75-, PMP71B-, PMP71-, PMP55-, PMP51B-, PMP51-, PMP23-, PMP21-, PMP11-, PMD78B-, PMD75B-, PMD75-, PMD55B-, PMD55-, PMC71B-, PMC71-, PMC51B-, PMC51-, PMC21-, PMC11-, FMX21-, FMD78-, FMD77-, FMD72-, FMD71-, FMB70-, FMB53-, FMB52-, FMB51-, FMB50-
Región: Russia (TR CU)
Entidad certificadora: EAC
Número de certificado: EAEC N RU D-DE.DE02.B.11894/20MiscellaneousRuso -
Cerabar S, Deltabar S, Deltapilot S
Código de producto: FMB70-, FMD77-, FMD78-, PMC71-, PMD75-, PMP71-, PMP75-
Región:
Entidad certificadora:
Protección: Ex ia, Ex taExplosion Protection -
Cerabar S, Deltabar S
Código de producto: FMD77-, FMD78-, PMC71-, PMD75-, PMP71-, PMP75-
Región:
Entidad certificadora:
Protección: Ex dbExplosion Protection -
Cerabar S, Deltabar S
Código de producto: FMD77-, FMD78-, PMC71-, PMD75-, PMP71-, PMP75-
Región: Russia (TR CU)
Entidad certificadora: EAC
Protección: Ex ta/tc, Ex ia, Ex dExplosion ProtectionRuso -
Deltabar S
Código de producto: FMD77-, FMD78-, PMD75-
Región: China
Entidad certificadora: NEPSI
Protección: Ex d IIC T6 GbExplosion ProtectionInglés , Chino -
Cerabar S, Deltabar M, Deltabar S
Código de producto: PMP75-, PMP72-, PMP71-, PMD75-, PMD70-, PMD55-, PMC71-, FMD78-, FMD77-, FMD76-
Región: Russia (TR CU)
Entidad certificadora: EAC
Protección: Ex d, Ex ia, Ex iaD 20, Ex taExplosion ProtectionRuso -
Cerabar S, Deltabar S
Código de producto: FMD77-, FMD78-, PMD75-, PMP71-, PMP72-, PMP75-
Región: South Korea
Entidad certificadora: KTL
Protección: Ex d IIC T6...T2, Ex ia IIC T6...T2Explosion ProtectionAlemán , Inglés -
Deltabar S
Código de producto: PMD75-, FMD78-, FMD77-
Región: Europe (ATEX)
Entidad certificadora: KEMA
Categoría: II 2 G, II 1/2 G
Protección: Ex d IIC T6, Ex ia IIC T6Explosion ProtectionInglés -
Cerabar S, Deltabar S, Deltapilot S
Código de producto: FMB70-, FMD77-, FMD78-, PMC71-, PMD75-, PMP71-, PMP75-
Región: USA
Entidad certificadora: FM
Categoría: I,II,III/1,2/A,B,C,D,F,G/
Protección: DIP, IS, NIExplosion ProtectionInglés -
Cerabar S, Deltabar S
Código de producto: FMD77-, FMD78-, PMC71-, PMD75-, PMP71-, PMP75-
Región: Europe (ATEX)
Entidad certificadora: DEKRA
Categoría: II 2 G
Protección: Ex d [ia] IIC T6...T3 Gb, Ex db IIC T6...T1 GbExplosion ProtectionInglés -
Cerabar S, Deltabar S, Deltapilot S
Código de producto: FMB70-, FMD77-, FMD78-, PMC71-, PMD75-, PMP71-, PMP75-
Región: International (IECEx)
Entidad certificadora: DEKRA
Protección: Ex ia IIC T6 Ga/GbExplosion ProtectionInglés -
Deltabar S
Código de producto: FMD76-, FMD77-, FMD78-, PMD70-, PMD75-
Región: China
Entidad certificadora: NEPSI
Protección: Ex ia IIC T6 Ga/GbExplosion ProtectionInglés , Chino -
Cerabar S, Deltabar S
Código de producto: FMD77-, FMD78-, PMP71-, PMD75-, PMP75-, PMC71-
Región: Brazil
Entidad certificadora: TÜV
Protección: Ex dExplosion ProtectionPortugués -
Cerabar S, Deltabar S, Deltapilot S
Código de producto: PMP75-, PMP71-, PMD75-, PMD70-, PMC71-, FMD78-, FMD77-, FMB70-
Región: Brazil
Entidad certificadora: TÜV
Protección: Ex iaExplosion ProtectionPortugués -
Cerabar S, Deltabar S, Deltapilot S
Código de producto: FMB70-, FMD77-, FMD78-, PMC71-, PMD75-, PMP71-, PMP75-
Región: Canada, USA
Entidad certificadora: CSA
Categoría: II,III/1/E,F,G, I,II,III/1/B,C,D,E,F T6, I,II,III/1/A,B,C,D,E,F,G T6, I/2/A,B,C,D
Protección: XP/IS, XP, NI, IS/NI/DIP, DIPExplosion ProtectionInglés -
Cerabar S, Deltabar S
Código de producto: FMD77-, FMD78-, PMP71-, PMD75-, PMP75-, PMC71-
Región: International (IECEx)
Entidad certificadora: DEKRA
Protección: Ex d [ia] IIC T6...T3 Gb, Ex db IIC T6...T1 GbExplosion ProtectionInglés -
Cerabar S, Deltabar S
Código de producto: FMD77-, FMD78-, PMC71-, PMD75-, PMP71-, PMP75-
Región: Europe (ATEX)
Entidad certificadora: DEKRA
Categoría: II 2 G
Protección: Ex d [ia] IIC T6...T3 Gb, Ex db IIC T6...T1 GbExplosion ProtectionInglés -
Cerabar S, Deltabar S, Deltapilot S
Código de producto: PMP75-, PMP71-, PMD75-, PMC71-, FMD78-, FMD77-, FMB70-
Región: Europe (ATEX)
Entidad certificadora: DEKRA
Categoría: II 1/3 D, II 1/2 G, II 1/2 D, II 2 G
Protección: Ex ta/tb IIIC Txxx°C Da/Db, Ex ia IIIC Txxx°C Da/Db, Ex ia IIC T6 Ga/GbExplosion ProtectionInglés -
Deltabar S
Código de producto: PMD75-, PMD70-, FMD78-, FMD77-, FMD76-
Región: Europe (ATEX)
Entidad certificadora: KEMA
Categoría: II 1 D, II 1 G
Protección: Ex ia IIC T6 Ga/GbExplosion ProtectionInglés -
Cerabar S, Deltabar S
Código de producto: FMD77-, FMD78-, PMC71-, PMD75-, PMP71-, PMP75-
Región: International (IECEx)
Entidad certificadora: DEKRA
Protección: Ex d [ia] IIC T6...T3 Gb, Ex db IIC T6...T1 GbExplosion ProtectionInglés -
Cerabar S, Deltabar S
Código de producto: FMD77-, FMD78-, PMC71-, PMD75-, PMP71-, PMP75-
Región: USA
Entidad certificadora: FM
Categoría: I,II,III/1/A,B,C,D,E,F,G/T6
Protección: XP/NI/DIP, XP/ISExplosion ProtectionInglés -
Cerabar S, Deltabar S
Código de producto: FMD77-, FMD78-, PMP71-, PMD75-, PMP75-, PMP72-
Región: India
Entidad certificadora: CC(O)E
Protección: Ex iaExplosion ProtectionInglés -
Cerabar S, Deltabar S
Código de producto: FMD77-, FMD78-, PMD75-, PMP71-, PMP72-, PMP75-
Región: South Korea
Entidad certificadora: KTL
Protección: Ex ia IIC T6...T2Explosion ProtectionAlemán , Inglés -
Waterpilot, Deltapilot S, Deltapilot M, Deltabar S, Deltabar M, Deltabar, Cerabar S, Cerabar M, Cerabar
Código de producto: PMP71B-, PMP71-, PMP51B-, PMP51-, PMD75-, PMD55B-, PMD55-, PMC71B-, PMC71-, PMC51B-, PMC51-, FMX21-, FMX167-, FMD72-, FMD71-, FMB70-, FMB53-, FMB52-, FMB51-, FMB50-
Región: USA
Entidad certificadora: NSFHygienic EquipmentInglés -
Deltabar S
Código de producto: FMD76-, FMD77-, FMD78-, PMD70-, PMD75-
Región: Germany
Entidad certificadora: DIBt
Número de certificado: Z-65.11-384Overfill PreventionAlemán -
Product Family: Deltabar S
Código de producto: FMD76-, FMD78-, PMD75-, FMD77-, PMD70-
Región: International
Entidad certificadora: PI, PROFIBUS International
Versión de software: PROFILE 3.02Fieldbus ConformanceInglés -
Product Family: Deltabar S
Código de producto: FMD76-, FMD78-, PMD75-, FMD77-, PMD70-
Región: International
Entidad certificadora: Fieldbus Foundation
Versión de software: DEVICE REV. 06, DD-ITK 5.01Fieldbus ConformanceInglés -
Product Family: Deltabar S
Código de producto: FMD76-, FMD78-, PMD75-, FMD77-, PMD70-
Región: International
Entidad certificadora: Fieldbus Foundation
Versión de software: DEVICE REV. 06, DD-ITK 5.20Fieldbus ConformanceInglés -
Product Family: Deltabar S
Código de producto: FMD76-, FMD78-, PMD75-, FMD77-, PMD70-
Región: International
Entidad certificadora: Fieldbus Foundation
Versión de software: DEVICE REV. 07, DD-ITK 6.10Fieldbus ConformanceInglés -
Deltabar S
Código de producto: FMD76-, FMD77-, FMD78-, PMD70-, PMD75-
Región: Canada (CRN)
Entidad certificadora: CRNPressure EquipmentInglés -
SYSTEM, Levelflex, Deltabar S, Deltabar M, Deltabar, Ceraphant T, Ceraphant, Cerabar T, Cerabar S, Cerabar M, Cerabar
Código de producto: PTP31B-, PMP75-, PMP71-, PMP55-, PMP51-, PMP21-, PMP11-, PMD78B-, PMD75B-, PMD75-, PMD55B-, PMD55-, NMS81-, FMP54-, FMD78-, FMD77-
Entidad certificadora: TÜVPressure EquipmentAlemán , Inglés -
Deltabar, Deltabar S
Código de producto: PMD55B-, PMD75B-, PMD75-
Región: Canada (CRN)
Entidad certificadora: CRNPressure EquipmentInglés -
Waterpilot, SYSTEM, Gammapilot M, Gammapilot, Deltapilot S, Deltapilot M, Deltabar S, Deltabar M, Deltabar, Ceraphant T, Ceraphant, Cerabar T, Cerabar S, Cerabar M, Cerabar
Código de producto: PMC71B-, PMD55-, PMD75-, PMD75B-, PMD78B-, PMP11-, PMP21-, PMP23-, PMP51-, PMP51B-, PMP55-, PMP71-, PMP71B-, PMP75-, PTC31B-, PTP31B-, PTP33B-, FMB50-, FMB53-, FMB70-, FMD71-, FMD72-, FMD77-, FMD78-, FMG60-, FMX21-, FTG20-, NMS80-, NMS83-, PMC11-, PMC21-, PMC51-, PMC51B-, PMC71-
Entidad certificadora: TÜVPressure EquipmentAlemán , Inglés -
Cerabar, Cerabar M, Cerabar S, Deltabar, Deltabar M, Deltabar S, Deltatop
Código de producto: PMP71B-, PMP71-, PMP51B-, PMP51-, PMD78B-, PMD75B-, PMD75-, PMD55B-, PMD55-, PMC71B-, PMC71-, PMC51B-, PMC51-, FMD78-, FMD77-, DA63M-
Región: Canada (CRN)
Entidad certificadora: CRNPressure EquipmentInglés -
Deltabar S
Código de producto: PMD75-
Región: Malaysia
Entidad certificadora: SPAN
Número de certificado: SPAN/BPI/2698-2019Metrology -
Deltabar, Deltabar M, Deltabar S
Código de producto: FMD71-, FMD72-, FMD77-, FMD78-, PMD55-, PMD75-
Región: Belarus
Entidad certificadora: BELGIM
Número de certificado: 13537MetrologyRuso -
Deltabar M, Deltabar S
Código de producto: FMD77-, FMD78-, PMD55-, PMD75-
Región: Russia
Entidad certificadora: Rosstandart
Número de certificado: DE.C.30.004.A NO 71578MetrologyRuso -
Deltabar M, Deltabar S
Código de producto: FMD77-, FMD78-, PMD55-, PMD75-
Región: Uzbekistan
Entidad certificadora: UZS
Número de certificado: 02.6585MetrologyRuso -
Deltabar, Deltabar M, Deltabar S
Código de producto: FMD71-, FMD72-, FMD77-, FMD78-, PMD55-, PMD75-
Región: Belarus
Entidad certificadora: BEL
Número de certificado: 9770MetrologyRuso -
Deltabar S
Código de producto: FMD77-, FMD78-, PMD70-, PMD75-
Región: Kazakhstan
Entidad certificadora: KazInMetr
Número de certificado: 12913MetrologyRuso -
Cerabar, Cerabar S, Deltabar S, Deltapilot S
Código de producto: FMB70-, FMD77-, FMD78-, PMC71-, PMD75-, PMP71-, PMP75-
Región: International
Entidad certificadora: TÜVSafety Integrity Level (SIL)Inglés -
Deltabar S
Código de producto: FMD78-, PMD75-
Región: International
Entidad certificadora: DNVGLMarineInglés -
Deltabar S
Código de producto: FMD78-, PMD75-
Región: South Korea
Entidad certificadora: KRMarineInglés -
Cerabar S, Deltabar S
Código de producto: PMP71-, PMC71-, PMP75-, FMD78-, PMD75-
Región: International
Entidad certificadora: RM RSMarineRuso -
Deltabar S
Código de producto: FMD78-, PMD75-
Región: International
Entidad certificadora: BVMarineInglés -
Deltabar S
Código de producto: FMD78-, PMD75-
Región: International
Entidad certificadora: ABSMarineInglés
Accesorios / Piezas de repuesto
-
-
Nr 13 Order code 52022418
Push button housing, PA/FF
Consists of: push button, cover + screws. Usage: external operation, FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.
-
Nr 13 Order code 52022419
Push button housing, HART, version 1
Consists of: push button, cover + screws. Colour light grey. Usage: external operation, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.
-
Nr 13 Order code 52024110
Push button housing, HART, version 2
Consists of: push button, cover + screws. Colour dark grey. Usage: external operation, FMB70, FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75.
-
-
-
Nr 15 Order code 52020760
Cable gland M20, gasket
Consists of: cable gland M20. O-ring 18.72x2.62 VMQ. Usage: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.
-
Nr 15 Order code 52020761
Cable entry G1/2, gasket, adapter
Consists of: gasket 18.72x2.51 NBR. Adapter M20 > G1/2. O-ring 18.77x1.78 NBR. Usage: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.
-
Nr 15 Order code 52020762
Plug 2/7-pole, HAN7D, gasket
Consists of: harting plug set. Usage: FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC51, PMC71, PMD55, PMD70/PMD75, PMP51/PMP55, PMP71/PMP75.
-
Nr 15 Order code 52020763
Plug 3-pole, M12, gasket
Usage: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.
-
-
-
Order code 71111056
Housing filter VA,EPDM,F15/31/T14/17,1pc
Consists of: vent screw 304. Pressure compensation filter. O-ring EPDM, protection lid. Usage: housing T14, FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75. Housing F31, FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, PMC51, PMP51/PMP55. Housing F15 w/o B1,BB,BD,BF,GA,ID,I1, FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, PMC51, PMP51/PMP55.
-
Order code 71219639
Housing filter VA, VMQ, F15, T17, 1 pc.
Consists of: vent screw 304. Pressure compensation filter. O-ring VMQ, protection lid. Usage: housing T17, FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/ PMP75. Housing F15 bei B1,BB,BD,BF,GA,ID,I1, FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, PMC51, PMP51/PMP55.
-
Order code 71043886
Cable PE, L=2m/80inch, separate housing
Connection cable sensor>sep. housing. Usage: FMB50/FMB51/FMB52, FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC51, PMC71, PMD70/PMD75, PMP51/PMP55, PMP71/PMP75.
-
Order code 71043888
Cable PE, L=5m/200inch, separate housing
Connection cable sensor>sep. housing. Usage: FMB50/FMB51/FMB52, FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC51, PMC71, PMD70/PMD75, PMP51/PMP55, PMP71/PMP75.
-
Order code 71043889
Cable PE, L=10m/400inch,separate housing
Connection cable sensor>sep. housing. Usage: FMB50/FMB51/FMB52, FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC51, PMC71, PMD70/PMD75, PMP51/PMP55, PMP71/PMP75.
-
Order code 71070738
Cable FEP, L=5m/200inch,separate housing
Connection cable sensor>sep. housing. Usage: FMB50/FMB51/FMB52, FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC51, PMC71, PMD70/PMD75, PMP51/PMP55, PMP71/PMP75.
-
-
-
Nr 21 Order code 52020429
Sealing EPDM, F30/31/34, T14/15, 5 pcs.
Consists of: 5x O-ring 75.87x2.62, EPDM, PTFE, FDA. Usage: housing F30/F31/F34, T14/T15.
-
-
-
Nr 20 Order code 52020432
Cover T14/T15 Alu, gasket
Material: aluminium, coated. O-ring EPDM, FDA. Not for EEx d/XP. Usage: FMB70, FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.
-
Nr 20 Order code 52020433
Cover T14/T15 Alu, Ex d, gasket
Material: aluminium, coated. O-ring EPDM, FDA. EEx d/XP. Usage: FMB70, FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.
-
Nr 20 Order code 52028310
Cover T14 316L, Ex d, EPDM
Material: 316L. O-ring EPDM, FDA. Individual tested, EEx d/XP. Usage: FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.
-
Nr 20 Order code 71002774
Cover T17 316L, gasket
Material: 316L. Flat gasket EPDM, centering ring, screw. Not for EEx d/XP. Usage: FMB70, FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.
-
Nr 20 Order code 71002810
Cover T17 316L, sight glass, gasket
Material: 316L. Sight glass: mineral glass. Flat gasket EPDM, centering ring, screw. For approval 2,3,4,7,8,Q,W. Usage: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75. For approval BC,BD,IB. Usage: FMD71/FMD72.
-
Nr 20 Order code 71002811
Cover T17 316L, sight glass PC, gasket
Material: 316L. Sight glass: Polycarbonate PC. Flat gasket EPDM, centering ring, screw. For approval A,E,F,H,I,R,S,U,1,6. Usage: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75. For approval AA,BA,CA,CB,CC,CD,FA,FB, FD,IA. Usage: FMD71/FMD72.
-
Nr 20 Order code 71206965
Cover T14 316L, Ex d, FVMQ
Material: 316L. O-ring FVMQ. Individual tested, EEx d/XP. Usage: FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP72/PMP75.
-
Nr 20 Order code 71245247
Cover T14/T15 Alu, sight glass, gasket
Material: aluminium, coated. Sight glass: mineral glass, coated. O-ring EPDM, FDA. Not for EEx d/XP. Usage: FMB70, FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.
-
Nr 20 Order code 71245249
Cover T14/T15 Alu,Exd,sight glass,gasket
Material: aluminium. Sight glass mineral glass, coated. O-ring EPDM, FDA. Individual tested, EEx d/XP. Usage: FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.
-
Nr 20 Order code 71245250
Cover T14 316L, Ex d, sight glass, EPDM
Material: 316L. Sight glass: mineral glass, coated. O-ring EPDM, FDA. Individual tested, EEx d/XP. Usage: FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.
-
-
-
Nr 25 Order code 52020432
Cover T14/T15 Alu, gasket
Material: aluminium, coated. O-ring EPDM, FDA. Not for EEx d/XP. Usage: FMB70, FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.
-
Nr 25 Order code 52020433
Cover T14/T15 Alu, Ex d, gasket
Material: aluminium, coated. O-ring EPDM, FDA. EEx d/XP. Usage: FMB70, FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.
-
Nr 25 Order code 52028310
Cover T14 316L, Ex d, EPDM
Material: 316L. O-ring EPDM, FDA. Individual tested, EEx d/XP. Usage: FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.
-
Nr 25 Order code 71002774
Cover T17 316L, gasket
Material: 316L. Flat gasket EPDM, centering ring, screw. Not for EEx d/XP. Usage: FMB70, FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.
-
Nr 25 Order code 71206965
Cover T14 316L, Ex d, FVMQ
Material: 316L. O-ring FVMQ. Individual tested, EEx d/XP. Usage: FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP72/PMP75.
-
Nr 25 Order code 71206968
Cover T14 316L, Ex d, sight glass, FVMQ
Material: 316L. Sight glass: mineral glass,coated. O-ring FVMQ. Individual tested, EEx d/XP. Usage: FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.
-
-
-
Nr 21 Order code 71206971
Sealing set FVQM, T14.5 pcs.
Consists of: 5x O-ring 75.87x2.62 FVMQ. Usage: housing T14, FMD77/FMD78, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.
-
-
-
Order code 71290825
Ground terminal T14/T15/T17, F30/F31
Consists of: spring washer, screw, earth handle, clamp. Usage: housing T14/T15/T17, FMB70, FMD71/FMD72/ FMD77/FMD78, PMC71, PMP71/PMP75, PMD70/PMD75. Housing F30/F31, FMB50/FMB51/FMB52/ FMB53, PMC51, PMD55, PMP51/PMP55.
-
-
-
Nr 30 Order code 52024111
Electronics HART Ex, ext. p. b., v2.0
4-20mA, version 2.0. Push button on housing. Usage: FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.
-
Nr 30 Order code 52024400
Electronics HART Ex, v2.0
4-20mA, version 2.0. Push button on electronics. Usage: FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.
-
Nr 30 Order code 71026358
Electronics HART Ex, v2.10
4-20mA, version 02.10.zz. Push button on electronics. Usage: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.
-
Nr 30 Order code 71026359
Electronics HART Ex, ext. p. b., v2.10
4-20mA, version 02.10.zz. Push button on housing. Usage: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.
-
Nr 30 Order code 71071824
Electronics PA, HW02.00, SW4.0
PROFIBUS PA, Ex. Hardware version 02.00. Software version 04.00.zz. Current consumption 13mA +/-1mA. Push button on electronics. Usage: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.
-
Nr 30 Order code 71071825
Electronics PA, ext. p.b., HW02.00,SW4.0
PROFIBUS PA, Ex. Hardware version 02.00. Software version 04.00.zz. Current consumption 13mA +/-1mA. Push button on housing. Usage: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.
-
Nr 30 Order code 71071826
Electronics FF, HW2.00, SW3.00
FOUNDATION Fieldbus, Ex. Hardware version 02.00. Software version 03.00.zz. Current consumption 15mA +/- 1mA. Push button on electronics. Verwendung: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.
-
Nr 30 Order code 71071827
Electronics FF, ext. p.b., HW2.00,SW3.00
FOUNDATION Fieldbus, Ex. Hardware version 02.00. Software version 03.00.zz. Current consumption 15mA +/- 1mA. Push button on housing. Verwendung: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.
-
Nr 30 Order code 71196092
Electronic HART Ex, v2.11
4-20mA, version 02.11.zz. Push button on electronics. Usage: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75. Not for MID parts certificate (PMP71).
-
Nr 30 Order code 71196093
Electronics HART Ex, ext. p. b., v2.11
4-20mA, version 2.11.zz. Push button on housing. Usage: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75. Not for MID parts certificate (PMP71).
-
Nr 30 Order code 71214057
Electronics PA, Ex, HW2.00, SW3.00
PROFIBUS PA, Ex. Hardware version 02.00. Software version 03.00.zz. Current consumption 13mA +/-1mA. Push button on electronics. Usage: FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.
-
Nr 30 Order code 71214064
Electronics PA, ext. p.b.,HW2.00, SW3.00
PROFIBUS PA, Ex. Hardware version 02.00. Software version 03.00.zz. Current consumption 13mA +/-1mA. Push button on housing. Usage: FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.
-
Nr 30 Order code 71214066
Electronics FF, ext. p.b.,HW2.00, SW2.00
FOUNDATION Fieldbus, Ex. Hardware version 02.00. Software version 02.00.zz. Current consumption 15mA +/-1mA. Push button on housing. Usage: FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.
-
Nr 30 Order code 71214069
Electronics FF, HW2.00, SW2.00
FOUNDATION Fieldbus, Ex. Hardware version 02.00. Software version 02.00.zz. Current consumption 15mA +/-1mA. Push button on electronics. Usage: FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.
-
Nr 30 Order code 71214890
Electronics FF, ext. p.b.,HW2.00, SW4.00
FOUNDATION Fieldbus, Ex. Hardware version 02.00. Software version 04.00.zz, FF, DevRev07. Current consumption 15mA +/-1mA. Push button on housing. Usage: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75. Not for SIL.
-
Nr 30 Order code 71214892
Electronics FF, HW2.00, SW4.00
FOUNDATION Fieldbus, Ex. Hardware version 02.00. Software version 04.00.zz, FF, DevRev07. Current consumption 15mA +/-1mA. Push button on electronics. Usage: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75. Not for SIL.
-
Nr 30 Order code 71224775
Electronics PA, HW02.00, SW4.01
PROFIBUS PA, Ex. Hardware version 02.00. Software version 04.01.zz, PROFIBUS PA, Profile 3.02, DevRev03. Current consumption 13mA +/-1mA. Push button on electronics. Usage: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.
-
Nr 30 Order code 71224776
Electronics PA, ext.p. b.,HW02.00,SW4.01
PROFIBUS PA, Ex. Hardware version 02.00. Software version 04.01.zz, PROFIBUS PA, Profile 3.02, DevRev03. Current consumption 13mA +/-1mA. Push button on housing. Usage: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.
-
Nr 30 Order code 71263933
Electronics HART Ex, v2.20
4-20mA. Software version 02.20.zz, HART 7, DevRev22. Push button on electronics. Usage: FMB70, FMD77/FMD78, PMC71, PMD75, PMP71/PMP75. Not for MID parts certificate (PMP71).
-
Nr 30 Order code 71263934
Electronics HART Ex, ext. p. b., v2.20
4-20mA. Software version 02.20.zz, HART 7, DevRev22. Push button on housing. Usage: FMB70, FMD77/FMD78, PMC71, PMD75, PMP71/PMP75. Not for MID parts certificate (PMP71).
-
Nr 30 Order code 71365258
Electr.dp_m_g HART Ex, ext. p. b., v2.20
4-20mA. Software version 02.20.zz, HART 7, DevRev22. Push button on housing. Usage: PMD75 (dp mount gauge).
-
Nr 30 Order code 71365259
Electronic dp_m_g HART Ex, v2.20
4-20mA. Software version 02.20.zz, HART 7, DevRev22. Push button on electronic. Usage: PMD75 (dp mount gauge).
-
Nr 30 Order code 71386147
Elektronics HART Ex, v2.30
4-20mA. Software version 02.30.zz, HART 7, DevRev23. Push button on electronics. Usage: FMB70, FMD77/FMD78, PMC71, PMD75, PMP71/PMP75. Not for MID parts certificate (PMP71).
-
Nr 30 Order code 71386153
Electronics HART Ex, ext. p. b., v2.30
4-20mA. Software version 02.30.zz, HART 7, DevRev23. Push button on housing. Usage: FMB70, FMD77/FMD78, PMC71, PMD75, PMP71/PMP75. Not for MID parts certificate (PMP71).
-
Nr 30 Order code 71386156
Electronics dp HART Ex, ext. p.b., v2.30
4-20mA. Software version 02.30.zz, HART 7 DevRev23. Push button on housing. Usage: PMD75 (gauge/absolute).
-
Nr 30 Order code 71386158
Electronic dp HART Ex, v2.30
4-20mA. Software version 02.30.zz, HART 7, DevRev23. Push button on electronics. Usage: PMD75 (gauge/absolute).
-
-
-
Nr 31 Order code 52027785
HistoROM / M-DAT, 16K
Setup-/diagnostic software included. Usage: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.
-
Nr 31 Order code 52027785
HistoROM / M-DAT, 16K
Setup-/diagnostic software included. Usage: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.
-
-
-
Nr 35 Order code 52020434
Terminal 3-pole, RFI, HART, TIIS
RFI-filter. Usage: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75, TIIS Ex ia.
-
Nr 35 Order code 52026605
Terminal 2-pole, RFI, PA, TIIS
RFI filter. PROFIBUS PA. Usage: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75. TIIS Ex ia, TIIS Ex d. PMC71, TIIS Ex ia.
-
Nr 35 Order code 52027691
Terminal 2-pole, RFI, FF, Ex
RFI-filter. FOUNDATION Fieldbus. Usage: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.
-
Nr 35 Order code 71028473
Terminal 3p., RFI, HART, OVP, TIIS
Overvoltage protection, RFI-filter. Usage: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.
-
Nr 35 Order code 71028475
Terminal 2-pole, RFI, PA, OVP, Ex
Overvoltage protection, RFI-filter. PROFIBUS PA. Usage: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.
-
Nr 35 Order code 71028476
Terminal 2-pole, RFI, FF, OVP, Ex
Overvoltage protection, RFI-filter. FOUNDATION Fieldbus. Usage: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.
-
Nr 35 Order code 71121574
Terminal 2-pole, RFI, PA, Ex
RFI filter. PROFIBUS PA. Usage: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75. Not for TIIS.
-
Nr 35 Order code 71191892
Terminal 3-pole,Li=0, RFI,HART,Ex ia/Exd
RFI-filter. Not for TIIS Ex ia, TIIS Ex d. Usage: FMB70, FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.
-
Nr 35 Order code 71191894
Termin.3-p.,Li=0,RFI,HART,OVP,Ex ia/Exd
Overvoltage protection, RFI-filter. Not for TIIS Ex ia, TIIS Ex d. Usage: FMB70, FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.
-
-
-
Nr 40 Order code 71002865
Display module VU340, Cbar/Dbar/Dpilot S
Digital display, 3 push buttons, snapped bracket. Languages DE/EN/FR/ES/IT/NL, from software version 02.00.zz; Usage: electronics HART. Languages DE/EN/FR/ES/IT/NL/JA/ZH. From software version 02.01.zz; Electronics HART. Languages DE/EN/FR/ES/IT/JA/ZH/RU, from software version 02.11.zz; Electronics HART. From software version 04.00.zz; Electronics PROFIBUS PA. From software version 03.00.zz; Electronics FOUNDATION Fieldbus, FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP72/PMP75. From software version 01.00.zz; Electronics HART, FMD71/FMD72.
-
-
-
Nr 55 Order code 52020667
Flange PMD75 SD5 7/16 ST
NPT1/4-18 IEC61518 UNF7/16-20, C22.8. 2 pieces. Usage: pressure sensor 100mbar/500mbar/ 3bar/16bar/40bar, PN160/PN420.
-
Nr 55 Order code 52020668
Flange PMD75 SD5 7/16 SS
NPT1/4-18 IEC61518 UNF7/16-20, 316L. 2 pieces. Usage: pressure sensor 100mbar/500mbar/ 3bar/16bar/40bar, PN160/PN420.
-
Nr 55 Order code 52020671
Flange PMD75 SD5 7/16 ST sv
NPT1/4-18 IEC61518 UNF7/16-20, C22.8. sv = side vent. 2 pieces. 4x locking screw, 316L. Usage: pressure sensor 100mbar/500mbar/ 3bar/16bar/40bar, PN160/PN420.
-
Nr 55 Order code 52020672
Flange PMD75 SD5 7/16 SS sv
NPT1/4-18 IEC61518 UNF7/16-20, 316L. sv = side vent. 2 pieces. 4x locking screw, 316L. Usage: pressure sensor 100mbar/500mbar/ 3bar/16bar/40bar, PN160/PN420.
-
Nr 55 Order code 52020674
Flange PMD75 SD5 M10 NPT1/4 ST
NPT1/4-18 PN160 M10, C22.8. 2 pieces. Usage: pressure sensor 100mbar/500mbar/ 3bar/16bar/40bar, PN160/PN420.
-
Nr 55 Order code 52020675
Flange PMD75 SD5 M10 NPT1/4 SS
NPT1/4-18 PN160 M10, 316L. 2 pieces. Usage: pressure sensor 100mbar/500mbar/3bar/16bar/40bar.
-
Nr 55 Order code 52020676
Flange PMD75 SD5 M12 NPT1/4 SS
NPT1/4-18 PN420 M12, 316L. 2 pieces. Usage: pressure sensor 500mbar/3bar/16bar/40bar.
-
Nr 55 Order code 52020678
Flange PMD75 SD5 M12 NPT1/4 ST
NPT1/4-18 PN420 M12, C22.8. 2 pieces. Usage: pressure sensor 500mbar/ 3bar/16bar/40bar.
-
Nr 55 Order code 52020680
Flange PMD75 SD5 RC1/4 SS
RC1/4 mounting UNF7/16-20, 316L. 2 pieces. Usage: pressure sensor 100mbar/500mbar/ 3bar/16bar/40bar, PN160/PN420.
-
Nr 55 Order code 52020682
Flange PMD75 SD5 RC1/4 SS sv
RC1/4 mounting UNF7/16-20, 316L. sv = side vent. 2 pieces. 4x locking screw, 316L. Usage: pressure sensor 100mbar/500mbar/ 3bar/16bar/40bar, PN160/PN420.
-
-
-
Nr 56 Order code 52020693
Mounting set flange PMD75, PN420
Consists of: 4x hexagon screw M12x90, VA. 4x hexagon nut M12, VA. 4x lock washer. Usage: PMD75, gasket copper, NBR, FKM Viton.
-
Nr 56 Order code 52020758
Mounting set flange PMD75, PN160, SS
Consists of: 4x hexagon screw M12x90, SS. 4x hexagon nut M12, SS. Gasket NBR, FKM. Usage: PMD75, PMD75B.
-
-
-
Nr 57 Order code 52020732
O-ring 44.0x3.0 FKM 90, 4 pieces
Process gasket FKM. Usage: PMD55B, PMD75, PMD75B, N160, metal cell SD5.
-
Nr 57 Order code 52020733
O-ring 44.0x3.0 FKM 70, 4 pieces
Process gasket FKM. Usage: PMD55B, PMD75, PMD75B, N160, metal cell SD5.
-
Nr 57 Order code 52020734
O-ring 44.0x3.0 NBR 70, 160bar, 4 pieces
Process gasket NBR. Usage: PMD75 Mk.40 Aus.7B,7C,7D,7F, 7H,7L,7M,7Q,7V, metal cell SD5.
-
Nr 57 Order code 52020736
O-ring 58.0x3.0 FKM 83, 4 pieces
Process gasket FKM Viton. Usage: PMD75, metal cell SD6.
-
Nr 57 Order code 71343401
O-ring 44.0x3.0 EPDM 70, 4 pieces
Process gasket EPDM. Usage: PMD55B, PMD75, PMD75B, metal cell SD5, PN160.
-
Nr 57 Order code 71411218
O-ring 44.0x3.0 NBR 90, 420bar, 4 pieces
Process gasket NBR. Usage: PMD75 Mk.40 Aus.7R,7W,8D, 8F,8H,8L,8M, metal cell SD5.
-
-
-
Nr 50 Order code PMD75X-
-
-
-
Order code 71485110
Locking screw (2x), NPT1/4, Alloy
Usage: PMD55, PMD55B, PMD75, PMD75B.
-
Order code 71485122
Locking screw (2x), NPT1/4, 316L
Usage: PMD55, PMD55B, PMD75, PMD75B.
-
Order code 71487312
Vent valve 316L, 1/4 NPT, 2 pc.
Consists of: valve spindle, 316L. Valve bush NPT1/4, 316L. 3.1 report / Nace report. Usage: FMD77, PMD55, PMD55B, PMD75, PMD75B, UDS1.
-
Order code 71489164
Vent valve 316L, R1/4 JIS, 2 pc.
Consists of: valve spindle, 316L, thread 5/16-24 UNF. Valve bushing 316L, thread R1/4 JIS. 3.1 report / Nace report. Usage: PMD55B, PMD75, PMD75B, UDS1.
-
Order code 52024609
Mounting set Deltabar S, 7/16-20UNF
Screws 7/16-20UNF, stainless steel. Material: 316L. Usage: wall/pipe mounting 2", FMD77/FMD78, PMD75.
-
Order code 71381907
Mounting kit standard, 7/16-20 UNF
Standard design. ::For non-vibrating applications. Material: 316L. Usage: wall/pipe mounting FMD78, PMD75.
-
Order code 943153-0031
-
Order code 52024610
Mounting set Deltabar S, M12
Screws M12, stainless steel. Material: 304. Usage: wall/pipe mounting 2". FMD77/FMD78, PMD75.
-
Order code 943153-0021
-
Order code 52024611
Mounting set Deltabar S, M10
Screws M10, stainless steel. Material: 304. Usage: wall/pipe mounting 2". FMD77/FMD78, PMD75.
-
Order code 943153-0011
-
Order code 71372499
Mount.bracket 3/5 valve, stainless steel
Mounting set Manifold. Material: 316L. Consists of: 1x Mounting bracket. 2x U-bolts 74mm. 4x Washers A 8.4 DIN125. 4x Hexagon nuts M8. 2x Socket head cap screws M10x14. 2x Washers B 10.5 DIN125. Usage: wall/pipe mounting 2", DA63M, PMD55, PMD75.
-
Order code 943165-1200
Air vent valve (2x) NPT1/4-18 SS316L
-
Order code 943165-1101
Air vent valve (1x) NPT1/4"AlloyC276
Consists of: valve spindle, Alloy. Valve bush NPT1/4, Alloy.
-
Order code 71102216
Mountingset Cerabar,Deltapilot,Levelflex
Material: 316L. Usage: wall/pipe mounting (2"), FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FMB70, FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/FMP54/FMP55/ FMP56/FMP57, PMC51, PMC71, PMP51/PMP55, PMP71/PMP75.
-
Order code 71007843
ToF Adapter FXA291
Usage: connection Micropilot M, Micropilot S, Levelflex M, Prosonic M, Tank Side Monitor, Deltabar S, Cerabar S, Gammapilot M, Micropilot I, to Commubox FXA291.
-
Order code XPRFID-
-
Order code 71000221
Adapterk. FMR2xx,FMx4x,PMx7x,FMD7x,FMG60
Connection service tool RS232(52013675)/ ToF adapter FXA291 (71007843). Usage: FMG60, FMD77/FMD78, FMR230/ FMR231, FMR240/FMR244/FMR245, FMR250, FMU40/FMU41/FMU42/FMU43/FMU44, NRF590, PMC71, PMD75, PMP71/PMP75.
-
-
Predecesor