Presión absoluta y relativa
Cerabar PMC71
Transmisor de presión digital con sensor cerámico sin aceite de relleno para medición en gases y líquidos
El transmisor de presión digital Cerabar PMC71 con célula de medición cerámica capacitiva sin aceite de relleno se usa típicamente en aplicaciones higiénicas para medir presión, nivel, volumen o masa en líquidos y gases. Garantiza un alto nivel de seguridad del sistema gracias a la membrana cerámica a prueba de vacío con detección de rotura integrada. El menú de Configuración rápida con rango de medición ajustable permite una fácil puesta en marcha, reduce costes y ahorra tiempo. SIL2/3 según IEC 61508.
- F
- L
- E
- X
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
0,075%
"PLATINO" 0,05% -
Temperatura del proceso
-40°C...150°C
(-40°F...302°F) -
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.
60bar (900psi)
-
Rango de medición del proceso
100mbar...40bar
(1.5psi...600psi) -
Máx. distancia de medición
400m (1312ft) H2O
-
Principales partes húmedas
Cerámica Ceraphire
Aleación C
316L
Monel
PVDF -
Material de la membrana de proceso
Cerámica
-
Celda de medición
100mbar...40bar
(1.5psi...600psi)
-
Selección rápida
Configuración individual
-
Ventajas
El más adecuado para aplicaciones de vacío y aplicaciones con productos corrosivos y abrasivos
Seguridad de proceso gracias a la detección de roturas en la membrana
Sensor cerámico de alta pureza resistente a sobrecargas (99,9% Al2O3)
Concepto de gestión...
-
Ámbito de aplicación
Cabezal de aluminio o acero inoxidable (316L) con dos cámaras.
Conexiones a proceso: roscas, bridas o conexiones higiénicas
Temperatura de proceso: -40 a +150 °C (-40 a +302 °F)
Rangos de medida: -1/0 mbar a +40 bar (+1,5 a +600 psi)
Precisión: ±0,05%, "...
Documentos / Manuales / Software
-
Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level and pressure measurement
Technical Information (TI) -
Cerabar S
PMC71, PMP71, PMP75
Process pressure measurement
Technical Information (TI) -
Cerabar S /Deltabar S /Deltapilot S
Description of device
functions
PROFIBUS PA
V04.01.zz
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Pressure transmitter
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 Differential pressure
transmitter
Deltapilot S FMB70 Hydrostatic pressure transmitterManual de instrucciones (BA) -
Cerabar S / Deltabar S / Deltapilot S, Description of device functions
FOUNDATION Fieldbus
V 04.00.zz
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Pressure transmitter
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 Differential pressure
transmitter
Deltapilot S FMB70 Hydrostatic pressure transmitterManual de instrucciones (BA) -
Cerabar S / Deltabar S / Deltapilot S
HART V02.30.zz
Description of Instrument Functions
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Pressure transmitter
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 Differential pressure transmitter
Deltapilot S FMB70 Hydrostatic pressure transmitterManual de instrucciones (BA) -
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75
PROFIBUS PA (V 04.01.zz)
Operating Instructions
Pressure transmitter with ceramic and metal sensors
Overload-resistant and function-monitored;
Communication via
PROFIBUSPAManual de instrucciones (BA) -
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75
HART V02.30.zz
Operating Instructions
Pressure transmitter with ceramic and metal sensors
Manual de instrucciones (BA) -
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75
FOUNDATION Fieldbus (V 04.00.zz)
Operating Instructions
Pressure transmitter with ceramic and metal sensors
Overload-resistant and function-monitored;
Communication via
FOUNDATION FieldbusManual de instrucciones (BA) -
Cerabar S Operating Instructions HART, Software version 7.1
Cerabar S PMC631, PMC731, PMP635, PMP731, Pressure transmitter
Manual de instrucciones (BA) -
Cerabar S, Deltabar S, Deltapilot S
Cearabar S - pressure transmitter
Deltabar S - differential
pressure transmitter
Deltapilot S - hydrostatic transmitterShort Instruction (KA)12/14Alemán , Inglés -
Cerabar S, Deltabar S, Deltapilot S
Cerabar S, Deltabar S, Deltapilot S
Process pressure measurement/differntial pressure
measurement/hydrostatic level measurement
V 04.00.zzShort Instruction (KA)12/14Alemán , Inglés -
Exchange of sensor unit on Cerabar S PMC71
Exchange of sensor unit on Cerabar S PMC71
Short Instruction (KA)11/06Alemán , Inglés -
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75
Brief Operating
Instructions
Pressure transmitter with ceramic and metal sensors
Overload-resistant and function-monitored;
Communication via
FOUNDATION FieldbusShort Instruction (KA)04/17Inglés -
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75
Brief Operating
Instructions
Pressure transmitter with ceramic and metal sensors
Overload-resistant and function-monitored;
Communication via
PROFIBUSPAShort Instruction (KA)04/17Inglés -
Exchange of sensor unit for separate version on Cerabar S PMC71
Exchange of sensor unit for separate version on Cerabar S PMC71
Short Instruction (KA)04/12Alemán , Inglés -
Exchange of electronics on Cerabar S, Deltabar S, and Deltapilot S
Austausch der Elektronik am Cerabar S, Deltabar S, Deltapilot S
Exchange of electronics on Cerabar S, Deltabar S, and Deltapilot S
FMB70-, FMD72-, FMD76-, FMD77-, FMD78-, PMC71-, PMD70-, PMD75-,
PMP71-, PMP72-, PMP75-Short Instruction (KA)04/12Alemán , Inglés -
Exchange of EX-D sensor unit on Cerabar S PMC71
Exchange of EX-D sensor unit on Cerabar S PMC71
Short Instruction (KA)04/12Alemán , Inglés -
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75
HART
Brief Operating Instructions
Pressure transmitter with ceramic and metal sensors
Short Instruction (KA)03/18Inglés -
Cerabar S, Deltabar S, Deltapilot S
Cearabar S - pressure transmitter
Deltabar S - differential pressure transmitter
Deltapilot S - hydrostatic level measurement
V02.30.zzShort Instruction (KA)02/18Alemán , Inglés -
Adapter and washer for process isolating diaphragm, internal,
Flush mount threaded adapter
Cerabar PMC51B, PMC71B
Cerabar M PMC51, Cerabar S PMC71Installation Instructions (EA) -
Aluminum housing T14
Installation instruction
Cerabar S, Deltabar S, Deltapilot S
Installation Instructions (EA) -
Mounting set for housing T14/15
Installation instruction
Cerabar S, Deltabar S, Deltapilot S
Installation Instructions (EA) -
Display
Installation Instruction
Cerabar S, Deltabar, Deltabar S, Deltapilot S
Installation Instructions (EA) -
Process sealing
Installation instruction
Cerabar M, Cerabar S, Deltabar
Installation Instructions (EA) -
Screw set
Cerabar PMC51B, PMC71B
Cerabar M PMC51, Cerabar S PMC71
Deltabar FMD71Installation Instructions (EA) -
Harting plug HAN7D
Installation instruction
Cerabar M/S, Deltabar M/S, Deltapilot M/S
Installation Instructions (EA) -
Cable separate version
Installation Instructions
Cerabar M, Cerabar S, Deltabar S, Deltapilot M, Deltapilot S
Installation Instructions (EA) -
Terminal module
Installation Instructions
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75, Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75, Deltabar
FMD71, FMD72, Deltapilot S FMB70Installation Instructions (EA) -
Safety instructions for all spare parts
Installation instruction
Spare parts
Installation Instructions (EA) -
Process seal
Cerabar PMC51B, PMC71B
Cerabar M PMC51, Cerabar S PMC71
Deltabar FMD71Installation Instructions (EA) -
Thread PMC71
Installation instruction
Cerabar S
Installation Instructions (EA) -
Electronics
Installation Instructions
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75, Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75, Deltabar
FMD71, FMD72, Deltapilot S FMB70Installation Instructions (EA) -
Feed-through and adapter for T15
Installation Instruction
Cerabar S, Deltabar S, Deltapilot S
Installation Instructions (EA) -
Push button housing
Installation instruction
Cerabar S, Deltabar S, Deltapilot S
Installation Instructions (EA) -
Installation instruction - Ground terminal T14/T15/T17, F30/F31
Cerabar S, Deltabar S, Deltabar, Cerabar M, Deltabar M, Deltapilot M
Installation Instructions (EA) -
Safety Instructions
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75
CSA Control Drawing
960008824 E
HART, PA, FF, 1-5 V
XPEx Safety Instructions (XA) -
Cerabar S PMC71
EAC:
1Ex db ia IIC T6...T4 Gb
1Ex db ia IIC T6...T3 Gb
Safety Instructions
Process Pressure
Ex Safety Instructions (XA) -
Safety Instructions
Cerabar S PMP71, PMP75, PMC71
FM Control Drawing
XA01063P-A
NIEx Safety Instructions (XA) -
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75
ATEX:
II 1 G Ex ia IIC T6...T4/T3 Ga
II 1 D Ex ia IIIC T85°C Da
Safety Instructions
Process Pressure
Ex Safety Instructions (XA) -
Safety Instructions
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP72, PMP75
Deltabar S FMD76, FMD77, FMD78, PMD70, PMD75
FM Control Drawing
960006703 E
ISEx Safety Instructions (XA) -
Cerabar S PMC71
JPN:
Ex db ia IIC T6 Gb
Safety Instructions
Process Pressure
Ex Safety Instructions (XA) -
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75
ATEX:
II 1/2 G Ex ia IIC T6 ... T4/T3 Ga/Gb
IECEx:
Ex ia IIC T6...T4/T3 Ga/Gb
Instrucciones de seguridad
Presión de proceso
Ex Safety Instructions (XA) -
Safety Instructions
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75
4-20 mA HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Ex ia IIC T4...T6 Ga/Gb
TÜV 13.2007 (INMETRO)Ex Safety Instructions (XA) -
Safety instructions
Cerabar S PMC71
Ex d ia IIC T6 Gb
IECEx KEM 10.0031Ex Safety Instructions (XA) -
Safety Instructions
Cerabar S PMP71, PMP75, PMC71
FM Control Drawing
960006699 F
IS, NI, DIPEx Safety Instructions (XA) -
Cerabar S PMC71
II 1/2 D Ex ia IIIC T85°C Da/Db
Safety Instructions
Process Pressure
Ex Safety Instructions (XA) -
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75
ATEX:
II 3 G Ex nA IIC T6 Gc
Safety Instructions
Process Pressure
Ex Safety Instructions (XA) -
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75
4-20 mA HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga/GbEx Safety Instructions (XA) -
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75
ATEX:
II 1/2 G Ex ia IIC T6...T4/T3 Ga/Gb
II 1/2 D Ex ia IIIC T85°C Da/Db
Safety Instructions
Process Pressure
Ex Safety Instructions (XA) -
Safety Instructions
Cerabar S PMC71
4-20 mA HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Ex ia IIIC T85 °C Da/Db
TÜV 13.2007 (INMETRO)Ex Safety Instructions (XA) -
Cerabar S PMG71, PMP71, PMP72, PMP75
ATEX II 3 G EEx nA
Ex Safety Instructions (XA) -
Cerabar S PMC71
4-20 mA HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Ex d ia IIC T3/T4/T6 GbEx Safety Instructions (XA) -
Cerabar S PMC71
4-20 mA HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
ATEX:
II 2 G Ex db ia IIC T6...T4/T3 Gb
IECEx:
Ex db ia IIC T6...T4/T3 GbEx Safety Instructions (XA) -
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75
EAC:
Ga/Gb Ex ia IIC T6...T4
Ga/Gb Ex ia IIC T6...T3
Ex ia IIIC T85°C Da/Db
Safety Instructions
Process Pressure
Ex Safety Instructions (XA) -
Safety Instructions
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75
CSA Control Drawing
960006700 J
ISEx Safety Instructions (XA) -
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP72, PMP75
KEMA 03 ATEX 1561
ATEX II 1/2GD EEx iaEx Safety Instructions (XA) -
Cerabar S PMC71
KEMA 03 ATEX 1561
II 1/2 D
Protection: Ex iaD 20 IP67 T85°CEx Safety Instructions (XA) -
Safety Instructions
Cerabar S PMP71, PMP75, PMC71
FM Control Drawing
XA01070P-B
XP, DIP, NIEx Safety Instructions (XA) -
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75
CSA Control Drawing
960006717 G
ISEx Safety Instructions (XA) -
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75
EAC:
Ga/Gb Ex ia IIC T6...T3
Safety Instructions
Process Pressure
Ex Safety Instructions (XA) -
Safety Instructions
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75
4-20 mA HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Ex nA IIC T6 Gc
GYJ14.1448 (NEPSI)Ex Safety Instructions (XA) -
Safety Instructions
Cerabar S PMC71
4-20 mA HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Ex d ia IIC T Gb
TÜV 13.0902X (INMETRO)Ex Safety Instructions (XA) -
Safety Instructions
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75
Ex ia IIC T6 Ga/Gb
IECEx KEM06.0011Ex Safety Instructions (XA) -
Cerabar S PMC71
EAC:
Ex ia IIIC T85°C Da/Db
Safety Instructions
Process Pressure
Ex Safety Instructions (XA) -
RFID TAG
Certificate/Declaration of Conformity
ATEX:
II 2 G Ex ia IIC T6 Gb
II 2 D Ex ia IIIC T80°C Db;
IECEx:
Ex ia IIC T6 Gb
Ex ia IIIC T80°C Db
IECEx EPS 15.0042X; EPS 15 ATEX 1 1011 XCertificate (ZE) -
Certificate of compliance
EHEDG
Cerabar M, Cerabar S, Deltabar
Certificate No. PE 14-3454Certificate (ZE) -
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-65.11-385 (DIBt)
Certificate (ZE) -
Cerabar S, Deltabar S PMC71, PMP71, PMP75, FMD76, FMD77, FMD78, PMD70,
PMD75
CSA
Drawing No.: 960006717 D
Drawing Type: Control DrawingCertificate FM/CSA (ZD) -
Cerabar S, Deltabar S PMC71, PMP71, PMP72, PMP75, FMD76, FMD77, FMD78,
PMD70, PMD75
CSA
Drawing No.: 960006717 A
Drawing Type: Control Drawing
PROFIBUS PA, FOUNDATION FieldbusCertificate FM/CSA (ZD) -
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP72, PMP75
CSA
Drawing No.: 960535-1092 B
Drawing Type: Control Drawing
4...20 mA HARTCertificate FM/CSA (ZD) -
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP72, PMP75
CSA
Drawing No.: 960535-2092 C
Drawing Type: Control Drawing
4...20 mA HARTCertificate FM/CSA (ZD) -
Cerabar S, Deltabar S PMC71, PMP71, PMP72, PMP75, FMD76, FMD77, FMD78,
PMD70, PMD75
FM
Drawing No.: 960006703 A
Drawing Type: Control Drawing
PROFIBUS PA, FOUNDATION FieldbusCertificate FM/CSA (ZD) -
Cerabar S, Deltabar S PMC71, PMP71, PMP72, PMP75, FMD76, FMD77, FMD78,
PMD70, PMD75
CSA
Drawing No.: 960006717 C
Drawing Type: Control DrawingCertificate FM/CSA (ZD) -
Cerabar S, Deltabar S PMC71, PMP71, PMP72, PMP75, FMD76, FMD77, FMD78,
PMD70, PMD75
FM
Drawing No.: 960006703 C
Drawing Type: Control DrawingCertificate FM/CSA (ZD) -
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP72, PMP75
CSA
Drawing No.: 960535-2092 E
Drawing Type: Control Drawing
4...20 mA HARTCertificate FM/CSA (ZD) -
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP72, PMP75
FM
Drawing No.: 960535-1092 D
Drawing Type: Control DrawingCertificate FM/CSA (ZD) -
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP72, PMP75
CSA
Drawing No.: 960006700 F
Drawing Type: Control DrawingCertificate FM/CSA (ZD) -
Cerabar S PMP71/75, PMC71
Functional Safety data sheet / Datenblatt zur Funktionalen Sicherheit
Special Documentation (SD) -
Hygiene approvals
Level and pressure measuring devices
Special Documentation (SD) -
Einsatz im Trinkwasserbereich (KTW/UBA)
Use in the drinking water sector (KTW/UBA)
Utilisation dans le domaine de l’eau potable (KTW/UBA)
Einsatz im Trinkwasserbereich (KTW/UBA)
Use in the drinking water sector (KTW/UBA)
Utilisation dans le domaine de l’eau potable (KTW/UBA)Special Documentation (SD) -
Interoperability Statement: Cerabar S (Evolution), FOUNDATION fieldbus
Endress+Hauser field device has been tested with Rockwell Automation
Integrated Architecture-based host system Allen-Bradley ControlLogix.
Cerabar S (Evolution), FOUNDATION fieldbus Pressure Transmitter, Device
Revision: 5, DD Revision: 1, Device ID: 0x1007, Software Revision: 2.00Special Documentation (SD) -
Functional Safety Manual
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75
Process Pressure and Level Measurement
with Output Signal 4...20 mASpecial Documentation (SD) -
Cerabar S, Cerabar M, Deltabar S
PMC71, PMP72, PMP75, PMP55,
FMD77, FMD78
Erklärung zur Druckgeräterichtlinie
Declaration to Pressure Equipment Directive
Déclaration relative à la Directive Equipements sous PressionSpecial Documentation (SD) -
Deltapilot M/S, Waterpilot,
Cerabar M/S, Deltabar M/S
Einsatz im Trinkwasserbereich (NSF)
Use in the drinking water sector (NSF)
Utilisation dans le domaine de l’eau potable (NSF)
Special Documentation
Einsatz im Trinkwasserbereich (NSF)
Use in the drinking water sector (NSF)
Utilisation dans le domaine de l’eau potable (NSF)Special Documentation (SD) -
Mechanical accessories for pressure measuring devices
Pressure measurement
Special Documentation (SD) -
Mounting kit for new T14 housing
Mounting kit for new T14 housing
Special Documentation (SD) -
Pressure Equipment Directive (PED)
Pressure measurement
Special Documentation (SD) -
Application conditions for seals and plastics in the food sector
Level measurement, pressure measurement
Special Documentation
Application conditions for seals and plastics in the food sector
Special Documentation (SD) -
RFID TAG
Special Documentation
RFID TAG
Special DocumentationSpecial Documentation (SD) -
Mounting hints for weld-in adapter
Level and pressure measurement
Special Documentation
Mounting hints for weld-in adapter
Special Documentation (SD) -
Mounting instructions for the universal adapter
Cerabar, Deltabar, Deltapilot
Special Documentation (SD) -
Cerabar S: PMC71, PMP71, PMP75
Manufacturer information for users regarding software updates (NE53)
Software version V02.11.00 HART
Manufacturer Information (MI) -
Deltabar S: PMD75, FMD77, FMD78,
Cerabar S: PMC71, PMP71, PMP75,
Deltapilot S: FMB70
Manufacturer information for users regarding software updates (NE53)
Firmware V02.30.06, HART
Manufacturer Information (MI) -
Deltabar S PMD70, PMD75, FMD76, FMD77, FMD78
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75
Manufacturer Information for users regarding software updates (NE53)
Software version V4.00.10 PROFIBUS PA
Manufacturer Information (MI) -
Cerabar S: PMC71, PMP71, PMP75
Manufacturer information for users regarding software updates (NE53)
Softwareversion V04.00.01 FF
Manufacturer Information (MI) -
Deltabar S PMD70, PMD75, FMD76, FMD77, FMD78
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75
Manufacturer Information for users regarding software updates (NE53)
Software version 02.10.40
Manufacturer Information (MI) -
Please fill in. (You can find example text among the HELP menu)
Please fill in. (You can find example text among the HELP menu)
Manufacturer Information (MI) -
PRM FOUNDATION fieldbus Package V1.05.00
Manufacturer Information includes PRM - Device List, Release Notes –
FOUNDATION fieldbus
Manufacturer Information for users regarding software updates
(following the NAMUR recommendation 53)
New software version: 1.05.00Manufacturer Information (MI) -
Simatic PDM PROFIBUS Package V1.12.00
Manufacturer Information includes PDM - Device List, Release Notes –
PROFIBUS
Manufacturer Information for users regarding software updates
(following the NAMUR recommendation 53)
New software version: 1.12.00Manufacturer Information (MI) -
Simatic PDM HART Package 1.14.00
Manufacturer Information includes PDM - Device List, Release Notes –
HART
Manufacturer Information for users regarding software updates
(following the NAMUR recommendation 53)
New software version: 1.14.00Manufacturer Information (MI) -
Cerabar S: PMC71, PMP71, PMP75
Manufacturer information for users regarding software updates (NE53)
Softwareversion V02.20.00 HART
Manufacturer Information (MI) -
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75,
Deltabar S PMD70, PMD75, FMD76, FMD77, FMD78
Manufacturer Information for users regarding softwareupdates (NE53)
Software version V03.00.00 / DevRev 6 FOUNDATION FIELDBUS
Manufacturer Information (MI) -
PRM HART Package V1.08.00
Manufacturer Information includes PRM - Device List, Release Notes –
HART
Manufacturer Information for users regarding software updates
(following the NAMUR recommendation 53)
New software version: 1.08.00Manufacturer Information (MI) -
Cerabar S: PMC71, PMP71, PMP75
Manufacturer information for users regarding software updates (NE53)
Software version V04.01.00 PA
Manufacturer Information (MI) -
AMS HART Package V1.12.00
Manufacturer Information includes AMS - Device List, Release Notes –
HART
Manufacturer Information for users regarding software updates
(following the NAMUR recommendation 53)
New software version: 1.12.00Manufacturer Information (MI) -
AMS FOUNDATION fieldbus Package V1.06.00
Manufacturer Information includes AMS - Device List, Release Notes –
FOUNDATION fieldbus
Manufacturer Information for users regarding software updates
(following the NAMUR recommendation 53)
New software version: 1.06.00Manufacturer Information (MI) -
Nap&
281;dy i Sterowanie marzec 2007
Akredytowana kalibracja przetworników
ci&
347;nienia i ró&
380;nicy ci&
347;nie&
324;Publications (PU)08/09Polaco -
Nap&
281;dy i Sterowanie maj 2006
Ekonomiczne, bezkontaktowe pomiary poziomu cieczy, kruszyw i materia
&
322;ów sypkichPublications (PU)08/09Polaco -
Nap&
281;dy i Sterowanie maj 2008
System pomiaru pH z automatycznym czyszczeniem i kalibracj&
261;Publications (PU)08/09Polaco -
Nap&
281;dy i Sterowanie marzec 2008
Technologie czujników ci&
347;nienia Endress+HauserPublications (PU)03/08Polaco -
Ceraphire
ceramiczne czujniki ciśnienia i różnicy ciśnień
Innowacyjne uzupełnienie dla czujników z membraną metalową.
Publications (PU)01/10Polaco -
压力测量
用于过程压力、差压、液位和流量测量的专业仪表
Fields of Activities (FA)09/15Chino -
Basınç Ölçümü
Proses basıncı, fark basınç, seviye ve akış için güçlü enstrümanlar
Fields of Activities (FA)05/15Turco -
Druckmesstechnik
Leistungsfähige Messgeräte für Prozessdruck, Differenzdruck, Füllstand
und DurchflussFields of Activities (FA)03/17Alemán -
Pressure measurement
Powerful instruments for process pressure, differential pressure, level
and flowFields of Activities (FA)03/17Inglés -
Catálogo Medición de Presión
Instrumentos para la medición de presión, presión diferencial, nivel y
caudal de procesoFields of Activities (FA)03/17Español -
Misura della pressione
Potenti strumenti per la misura della pressione di processo, pressione
differenziale,
livello e portataFields of Activities (FA)03/17Italiano -
Pressure measurement
American version: Powerful instruments for process pressure,
differential pressure, level
and flowFields of Activities (FA)03/17Inglés -
Mesure de pression
Appareils de mesure pour la pression de process, la pression
différentielle, le niveau et le débitFields of Activities (FA)03/17fr -
Pomiar ciśnienia
Potężna aparatura do pomiaru
ciśnienia procesowego, różnicy
ciśnień, poziomu i przepływuFields of Activities (FA)03/14Polaco -
Prozessautomatisierung, die Gold wert ist
Memosens pH-Sensoren verbessern Prozesse bei Agnico Eagle
Case Studies (CS)07/16Alemán -
L’automatisation des process vaut son pesant d’or
Memosens Les sondes de pH améliorent les process chez Agnico Eagle
Case Studies (CS)07/16fr -
Process automation worth its weight in gold
Memosens pH sensors improve processes at Agnico Eagle
Case Studies (CS)07/16Inglés -
Ceramic pressure transmitters solves problems encountered with metal
diaphragm
Cerabar S PMC71 Ceraphire™ ceramic pressure transmitters handle
physical abuse in knot drainer/separators.Case Studies (CS)06/10Inglés -
PMC71 with absolute pressure measurement in Isocyanate vacuum
distillation - chemical
Cerabar S PMC71 Ceraphire pressure transmitters handle high temperature
vacuum applications with coatings buildupCase Studies (CS)06/10Inglés -
PMC71 DP level measurement in vacuum distillation - chemical
Cerabar S with Ceraphire sensor absolute pressure transmitters withstand
high temperature vacuum applications.Case Studies (CS)06/10Inglés -
PMC71 in DP level measurement in MMA acid stripper columns - chemical
Cerabar S PMC71 Ceraphire ceramic pressure transmitters handle highly
corrosive chemicalsCase Studies (CS)06/10Inglés -
PMC71 in DP level measurement in herbicide thin film - chemical
Cerabar S PMC71 Ceraphire ceramic pressure transmitters handle high
temperature vacuum applications and cleaning of residue on thediaphragmCase Studies (CS)06/10Inglés -
Flush mounted process connection in abrasive application
Cerabar S PMC71 used to measure process pressure in a pipe. The ceramic
cell guarantees long term stability.Case Studies (CS)01/10Inglés -
Cerabar S Pressure Transmitter via
FOUNDATION fieldbus to the PlantPAx Process Automation System
System using a 1757-FFLD or FFLDC
Integration DocumentSystem Partner (SP)03/12Inglés -
Cerabar S Transmitter via PROFIBUS PA to the PlantPAx Process
Automation System
System using a 1788HP-EN2PAR Linking Device
Integration DocumentSystem Partner (SP)01/13Inglés -
Cerabar S Transmitter via HART to the PlantPAx Process Automation System
System using a ControlLogix 1756 HART Analog Input Module
Integration DocumentSystem Partner (SP)01/09Inglés -
Cerabar S, PMC 71
Digital pressure transmitter with capacitive, oil-free ceramic measuring
cellTender Text04/10Inglés -
Cerabar S, PMC 71
Digitaler Druckmessumformer mit kapazitiver, ölfreier Keramikmesszelle
Tender Text02/21Alemán -
GSD Single, GSD_EH_PA_PR_Cerabar_0x1541_PALIB, 14.04.2014 (Pressure, Cera
bar S, 0x1541)
PROFIBUS PA,
PROFIBUS System Version: AnyGeneral Station Description (GSD)1.00.00Language neutral -
GSD Single, GSD_EH_PA_PR_CerabarS_0x1541_0x03_0x01_PALIB, 19.05.2014 (Pre
ssure, Cerabar S, 0x1541)
PROFIBUS PA,
PROFIBUS System Version: AnyGeneral Station Description (GSD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, EH_FF_PR_CerabarS_0x1007b_0x06_0x03_FFLIB_ITK5_20, 09.11.2016
(Pressure, Cerabar S, 0x1
FOUNDATION Fieldbus H1,
FOUNDATION fieldbus System Version: ITK 5.20Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, FDM_HART_PR_CerabarS_0x0018_0x15_0x04, 31.03.2014 (Pressure, Cerabar S, 0x0018)
HART,
Field Device Manager Version: R430.1Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, EH_FF_PR_CerabarS_0x1007b_0x05_0x01_FFLIB_ITK4_60, 09.11.2016
(Pressure, Cerabar S, 0x1
FOUNDATION Fieldbus H1,
FOUNDATION fieldbus System Version: ITK 4.60Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, EH_FF_PR_CerabarS_0x1007b_0x06_0x01_FFLIB_ITK5_01, 09.11.2016
(Pressure, Cerabar S, 0x1
FOUNDATION Fieldbus H1,
FOUNDATION fieldbus System Version: ITK 5.01Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, FDM_HART_PR_CerabarS_0x0018_0x17_0x02, 25.01.2018 (Pressure, Cerabar S, 0x0018)
HART,
Experion Version: R432.1
Field Device Manager Version: R450.1Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, PDM_HART_PR_CerabarS_0x0018_0x17_0x01, 23.04.2018 (Pressure, Cerabar S, 0x0018)
HART,
PDM Version: 6.1, 9.0.1.2Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, AMS12_HART_PR_CerabarS_0x0018_0x15_0x02, 21.08.2019 (Pressure, Cerabar S, 0x0018)
HART,
AMS Version: 12.0, 12.5, 13.0, 13.1, 13.5Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, AMS_FF_PR_Cerabar_S_0x1007b_0x07_0x02, 07.04.2014 (Pressure,
Cerabar S, 0x1007b)
FOUNDATION Fieldbus H1,
AMS Version: 11.5Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, PDM_HART_PR_CerabarS_0x0018_0x16_0x03, 28.05.2015 (Pressure, Cerabar S)
HART,
PDM Version: 6.1, 8.1, 8.2 SP 1Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, PDM_HART_PR_CerabarS_0x0018_0x14_0x01, 06.11.2018 (Pressure, Cerabar S, 0x0018)
HART,
PDM Version: 6.0 SP5Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, AMS11_HART_PR_CerabarS_0x0018_0x15_0x02, 21.08.2019 (Pressure, Cerabar S, 0x0018)
HART,
AMS Version: 10.5, 11.0, 11.1, 11.5, 12.0Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, AMS12_0_HART_PR_CerabarS_0x0018_0x17_0x02, 24.01.2018 (Pressure, Cerabar S, 0x0018)
HART,
AMS Version: 12.0, 12.5, 13.0, 13.1, 13.5Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, AMS12_0_HART_PR_CerabarS_0x0018_0x16_0x04, 31.01.2018 (Pressure, Cerabar S, 0x0018)
HART,
AMS Version: 12.0, 12.5, 13.0, 13.1, 13.5Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, EH_FF_PR_CerabarS_0x1007b_0x05_0x01_FFLIB_ITK4_61, 09.11.2016
(Pressure, Cerabar S, 0x1
FOUNDATION Fieldbus H1,
FOUNDATION fieldbus System Version: ITK 4.61Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, PDM_HART_PR_CerabarS_0x0018_0x0A_0x01, 06.11.2018 (Pressure, Cerabar S, 0x0018)
HART,
PDM Version: 6.0 SP5Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, AMS10_HART_PR_CerabarS_0x0018_0x17_0x02, 24.01.2018 (Pressure, Cerabar S, 0x0018)
HART,
AMS Version: 10.0, 10.1, 10.5, 11.0, 11.1, 11.5, 12.0Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, AMS10_0_HART_PR_CerabarS_0x0018_0x16_0x04, 31.01.2018 (Pressure, Cerabar S, 0x0018)
HART,
AMS Version: 10.0, 10.5, 11.0, 11.1, 11.5, 12.0Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, PDM_PA_PR_CerabarS_0x1541_0x03_0x02, 17.08.2015 (Pressure, Cerabar S)
PROFIBUS PA,
PDM Version: 6.0 SP5, 6.1, 8.1, 9.1Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, PDM_HART_PR_CerabarS_0x0018_0x15_0x07, 25.02.2015 (Pressure,
Cerabar S, 0x0018)
HART,
PDM Version: 6.0 SP5, 6.1, 8.1, 8.1 SP1Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, PDM_PA_PR_CerabarS_0x1541_0x01_0x01, 04.01.2019 (Pressure, Cerabar S, 0x1541)
PROFIBUS PA,
PDM Version: 6.0 SP5Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, EDD_FF_PR_Cerabar_S_0x1007b_0x07_0x02, 12.05.2014 (Pressure,
Cerabar S, 0x1007b)
FOUNDATION Fieldbus H1,
FOUNDATION fieldbus System Version: AnyElectronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, FDM_HART_PR_CerabarS_0x0018_0x16_0x04, 31.01.2018 (Pressure, Cerabar S, 0x0018)
HART,
Field Device Manager Version: R430.1Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, PDM_PA_PR_CerabarS_0x1541_0x01_0x02, 04.01.2019 (Pressure, Cerabar S, 0x1541)
PROFIBUS PA,
PDM Version: 6.0 SP5, 8.1Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
DTM Single, CerabarS_PMx7x_FF_FW4_00_zz_Dev_Rev_7, 22.10.2020 (Pressure, Cerabar S, 0x1007b)
FOUNDATION Fieldbus H1,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Device Manager Version: R430.1
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00
FieldMate Version: 2.05
Plant Resource Manager Version: R3.10Device Type Manager (DTM)1.6.55.40Language neutral -
DTM Single, CerabarS_PMx7x_FF_V3_00_xx_DevRev6, 22.10.2020 (Pressure, Cerabar S, 0x1007b)
FOUNDATION Fieldbus H1,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00Device Type Manager (DTM)1.6.55.40Language neutral -
DTM Single, CerabarS_PMx7x_PA_FW4_01_zz_Dev_Rev_3, 21.10.2020 (Pressure, Cerabar S, 0x1541)
PROFIBUS PA,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00Device Type Manager (DTM)1.5.155.349Language neutral -
DTM Single, CerabarS_PMx7x_PA_V4_00_xx, 21.10.2020 (Pressure, Cerabar S, 0x1541)
PROFIBUS PA,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00Device Type Manager (DTM)1.5.153.348Language neutral -
DTM Single, CerabarS_PMx7x_PA_V03_00_10, 21.10.2020 (Pressure, Cerabar S, 0x1541)
PROFIBUS PA,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00Device Type Manager (DTM)1.5.153.348Language neutral -
DTM Single, CerabarS_PMx7x_HART_FW_2_30_zz_Dev_Rev_23, 27.10.2020 (Pressure, Cerabar S, 0x0018)
HART,
ArchestrA IDE Version: 4.0.04001
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Device Manager Version: R450.1
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00
PACTware Version: 5.0 SP4
Plant Resource Manager Version: R3.31Device Type Manager (DTM)1.4.189.51Language neutral -
DTM Single, CerabarS_PMx7x_HART_FW2_20_zz_Dev_Rev_22, 27.10.2020 (Pressure, Cerabar S, 0x0018)
HART,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Device Manager Version: R430.1
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00
Plant Resource Manager Version: R3.11, R3.12Device Type Manager (DTM)1.4.189.51Language neutral -
DTM Single, CerabarS_PMx7x_V01_00, 06.11.2020 (Pressure, Cerabar S, 0x0018)
HART,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00Device Type Manager (DTM)1.4.188.39Language neutral -
DTM Single, CerabarS_PMx7x_V02_10_xx, 23.10.2020 (Pressure, Cerabar S, 0x0018)
HART,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00
Plant Resource Manager Version: R3.11Device Type Manager (DTM)1.4.188.39Language neutral -
DTM Single, CerabarS_PMx7x_V02_00, 23.10.2020 (Pressure, Cerabar S, 0x0018)
HART,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00Device Type Manager (DTM)1.4.188.39Language neutral -
Faceplate Library, PRM_FF_Package_Pressure_1_05_00, 29.05.2018 (Pressure)
FOUNDATION Fieldbus H1,
Plant Resource Manager Version: R3.02Placa frontal1.05.00Language neutral -
Faceplate Single, PRM_HART_PR_CerabarS_0x0018_0x17_0x02, 25.01.2018 (Pressure, Cerabar S, 0x0018)
HART,
Plant Resource Manager Version: R3.31Placa frontal1.00.00Language neutral -
Faceplate Single, PRM_HART_PR_CerabarS_0x0018_0x16_0x04, 31.01.2018 (Pressure, Cerabar S, 0x0018)
HART,
Plant Resource Manager Version: R3.12Placa frontal1.00.00Language neutral -
Faceplate Single, PRM_FF_PR_Cerabar_S_0x1007b_0x07_0x02, 07.04.2014 (Pres
sure, Cerabar S, 0x1007b)
FOUNDATION Fieldbus H1,
Plant Resource Manager Version: R3.11Placa frontal1.00.00Language neutral -
Cerabar S
Código de producto: PMC71-
Número Declaración: HE_00196_02.15
Especificaciones del fabricante: Food hygiene, 10/2011, 1935/2004Manufacturer DeclarationAlemán , Inglés -
Cerabar S
Código de producto: PMC71-
Número Declaración: HE_00568_01.17
Especificaciones del fabricante: RoHSManufacturer DeclarationChino -
Cerabar S
Código de producto: PMC71-, PMP71-, PMP75-
Número Declaración: 0F10525.5CManufacturer DeclarationInglés -
Cerabar S
Código de producto: PMC71-
Número Declaración: HE_01285_01.20
Especificaciones del fabricante: Food hygiene, 1935/2004Manufacturer DeclarationAlemán -
Cerabar S, Deltabar S, Deltapilot S
Código de producto: FMB70-, FMD76-, FMD77-, FMD78-, PMC71-, PMD70-, PMD75-, PMP71-, PMP72-, PMP75-
Número Declaración: HE_00729_01.17Manufacturer DeclarationAlemán , Inglés -
Cerabar, Cerabar S, Deltabar S
Código de producto: FMD76-, FMD77-, FMD78-, PMC71-, PMC71B-, PMD70-, PMD75-, PMP51B-, PMP71-, PMP71B-, PMP72-, PMP75-
Número Declaración: HE_01332_01.20
Especificaciones del fabricante: Performance characteristicsManufacturer DeclarationAlemán , Inglés -
Cerabar S
Código de producto: PMC71-
Número Declaración: FDA_00219_01.19FDA DeclarationAlemán , Inglés -
Cerabar M, Cerabar S, Deltabar
Código de producto: FMD71-, PMC45-, PMC51-, PMC71-
Número Declaración: FDA_00155_01.17FDA DeclarationAlemán , Inglés -
Cerabar S
Código de producto: PMC71-
Número Declaración: FDA_00006_05.15FDA DeclarationAlemán , Inglés -
Cerabar S
Código de producto: PMC71-
Número Declaración: FDA_00238_01.20FDA DeclarationAlemán , Inglés -
Cerabar M, Cerabar S, Deltabar
Código de producto: FMD71-, PMC51-, PMC71-
Número Declaración: FDA_00169_01.17FDA DeclarationAlemán , Inglés -
Cerabar S
Código de producto: PMC71-
Número Declaración: FDA_00006_06.15FDA DeclarationAlemán , Inglés -
Cerabar S
Código de producto: PMC71-, PMP71-, PMP75-
Número Declaración: EC_00552_03.17EU DeclarationAlemán , Inglés , fr -
Cerabar S
Código de producto: PMC71-, PMP71-, PMP75-
Número Declaración: EC_00551_04.17EU DeclarationAlemán , Inglés , fr -
Cerabar S
Código de producto: PMC71-, PMP71-, PMP75-
Número Declaración: EC_00251_03.16EU DeclarationAlemán , Inglés , fr -
Cerabar S
Código de producto: PMC71-, PMP71-, PMP75-
EU DeclarationAlemán , Inglés , fr -
Cerabar M, Cerabar S, Deltabar S
Código de producto: PMC71-, PMP75-
Número Declaración: EG03030EU DeclarationAlemán , Inglés -
Cerabar S
Código de producto: PMC71-
Número Declaración: SIL_00275_01.18SIL DeclarationInglés -
Cerabar S
Código de producto: PMC71-
Número Declaración: SIL_00284_01.18SIL DeclarationInglés -
Cerabar S
Código de producto: PMC71-
Número Declaración: SIL_00276_01.18SIL DeclarationInglés -
Cerabar S
Código de producto: PMC71-, PMP71-, PMP72-, PMP75-
Región: China
Entidad certificadora: ACMA
Número de certificado: EC11010AMiscellaneousInglés -
Waterpilot, Deltapilot S, Deltapilot M, Deltabar S, Deltabar M, Deltabar, Ceraphant, Cerabar S, Cerabar M, Cerabar
Código de producto: PTP33B-, PTP31B-, PTC31B-, PMP75-, PMP71B-, PMP71-, PMP55-, PMP51B-, PMP51-, PMP23-, PMP21-, PMP11-, PMD78B-, PMD75B-, PMD75-, PMD55B-, PMD55-, PMC71B-, PMC71-, PMC51B-, PMC51-, PMC21-, PMC11-, FMX21-, FMD78-, FMD77-, FMD72-, FMD71-, FMB70-, FMB53-, FMB52-, FMB51-, FMB50-
Región: Russia (TR CU)
Entidad certificadora: EAC
Número de certificado: EAEC N RU D-DE.DE02.B.11894/20MiscellaneousRuso -
Cerabar S, Deltabar S
Código de producto: FMD77-, FMD78-, PMP71-, PMD75-, PMP75-, PMC71-
Región: International (IECEx)
Entidad certificadora: DEKRA
Protección: Ex d [ia] IIC T6...T3 Gb, Ex db IIC T6...T1 GbExplosion ProtectionInglés -
Cerabar S
Código de producto: PMC71-, PMP71-, PMP75-
Región: China
Entidad certificadora: NEPSI
Protección: Ex d IIC T6 Gb, Ex d ia IIC T6 GbExplosion ProtectionInglés , Chino -
Cerabar S, Deltabar S, Deltapilot S
Código de producto: PMP75-, PMP71-, PMD75-, PMD70-, PMC71-, FMD78-, FMD77-, FMB70-
Región: Brazil
Entidad certificadora: TÜV
Protección: Ex iaExplosion ProtectionPortugués -
Cerabar S
Código de producto: PMC71-
Región: Japan
Entidad certificadora: DEKRAExplosion ProtectionInglés -
Cerabar S, Deltabar S, Deltapilot S
Código de producto: FMB70-, FMD77-, FMD78-, PMC71-, PMD75-, PMP71-, PMP75-
Región: Canada, USA
Entidad certificadora: CSA
Categoría: II,III/1/E,F,G, I,II,III/1/B,C,D,E,F T6, I,II,III/1/A,B,C,D,E,F,G T6, I/2/A,B,C,D
Protección: XP/IS, XP, NI, IS/NI/DIP, DIPExplosion ProtectionInglés -
Cerabar S, Deltabar S, Deltapilot S
Código de producto: FMB70-, FMD77-, FMD78-, PMC71-, PMD75-, PMP71-, PMP75-
Región:
Entidad certificadora:
Protección: Ex ia, Ex taExplosion Protection -
Cerabar S, Deltabar S
Código de producto: FMD77-, FMD78-, PMC71-, PMD75-, PMP71-, PMP75-
Región: Europe (ATEX)
Entidad certificadora: DEKRA
Categoría: II 2 G
Protección: Ex d [ia] IIC T6...T3 Gb, Ex db IIC T6...T1 GbExplosion ProtectionInglés -
Cerabar S, Deltabar S
Código de producto: FMD77-, FMD78-, PMC71-, PMD75-, PMP71-, PMP75-
Región: Europe (ATEX)
Entidad certificadora: DEKRA
Categoría: II 2 G
Protección: Ex d [ia] IIC T6...T3 Gb, Ex db IIC T6...T1 GbExplosion ProtectionInglés -
Cerabar S
Código de producto: PMC71-, PMP71-, PMP72-, PMP75-
Región: Europe (ATEX)
Entidad certificadora: Endress+Hauser
Categoría: II 3 G
Protección: Ex nA IIC T6Explosion ProtectionAlemán , Inglés , fr -
Cerabar S, Deltabar S
Código de producto: FMD77-, FMD78-, PMP71-, PMD75-, PMP75-, PMC71-
Región: Brazil
Entidad certificadora: TÜV
Protección: Ex dExplosion ProtectionPortugués -
Cerabar S, Deltabar S, Deltapilot S
Código de producto: FMB70-, FMD77-, FMD78-, PMC71-, PMD75-, PMP71-, PMP75-
Región: USA
Entidad certificadora: FM
Categoría: I,II,III/1,2/A,B,C,D,F,G/
Protección: DIP, IS, NIExplosion ProtectionInglés -
Cerabar S, Deltabar S, Deltapilot S
Código de producto: FMB70-, FMD77-, FMD78-, PMC71-, PMD75-, PMP71-, PMP75-
Región: International (IECEx)
Entidad certificadora: DEKRA
Protección: Ex ia IIC T6 Ga/GbExplosion ProtectionInglés -
Cerabar S
Código de producto: PMC71-, PMP71-, PMP72-, PMP75-
Región: China
Entidad certificadora: NEPSI
Protección: Ex ia IIC T6 Ga/GbExplosion ProtectionInglés , Chino -
Cerabar S, Deltabar S, Deltapilot S
Código de producto: PMP75-, PMP71-, PMD75-, PMC71-, FMD78-, FMD77-, FMB70-
Región: Europe (ATEX)
Entidad certificadora: DEKRA
Categoría: II 1/3 D, II 1/2 G, II 1/2 D, II 2 G
Protección: Ex ta/tb IIIC Txxx°C Da/Db, Ex ia IIIC Txxx°C Da/Db, Ex ia IIC T6 Ga/GbExplosion ProtectionInglés -
Cerabar S, Deltabar S
Código de producto: FMD77-, FMD78-, PMC71-, PMD75-, PMP71-, PMP75-
Región: USA
Entidad certificadora: FM
Categoría: I,II,III/1/A,B,C,D,E,F,G/T6
Protección: XP/NI/DIP, XP/ISExplosion ProtectionInglés -
Cerabar S, Deltabar S
Código de producto: FMD77-, FMD78-, PMC71-, PMD75-, PMP71-, PMP75-
Región:
Entidad certificadora:
Protección: Ex dbExplosion Protection -
Cerabar S
Código de producto: PMC71-
Región: Japan
Entidad certificadora: DEKRAExplosion ProtectionInglés -
Cerabar S, Deltabar M, Deltabar S
Código de producto: PMP75-, PMP72-, PMP71-, PMD75-, PMD70-, PMD55-, PMC71-, FMD78-, FMD77-, FMD76-
Región: Russia (TR CU)
Entidad certificadora: EAC
Protección: Ex d, Ex ia, Ex iaD 20, Ex taExplosion ProtectionRuso -
Cerabar S
Código de producto: PMP75-, PMP72-, PMP71-, PMC71-
Región: USA
Entidad certificadora: FM
Categoría: I,II,II/1,2/ABCDEFG
Protección: NI, IS, DIP, Cl.IIExplosion ProtectionInglés -
Cerabar S, Deltabar S
Código de producto: FMD77-, FMD78-, PMC71-, PMD75-, PMP71-, PMP75-
Región: International (IECEx)
Entidad certificadora: DEKRA
Protección: Ex d [ia] IIC T6...T3 Gb, Ex db IIC T6...T1 GbExplosion ProtectionInglés -
Cerabar S, Deltabar S
Código de producto: FMD77-, FMD78-, PMC71-, PMD75-, PMP71-, PMP75-
Región: Russia (TR CU)
Entidad certificadora: EAC
Protección: Ex ta/tc, Ex ia, Ex dExplosion ProtectionRuso -
Cerabar S
Código de producto: PMP75-, PMP72-, PMP71-, PMC71-
Región: Europe (ATEX)
Entidad certificadora: KEMA
Categoría: II 1 D, II 1 G
Protección: Ex ia IIC T6 Ga/GbExplosion ProtectionAlemán , Inglés -
Cerabar S
Código de producto: PMC71-
Región: Japan
Entidad certificadora: DEKRAExplosion ProtectionInglés -
Waterpilot, Deltapilot S, Deltapilot M, Deltabar S, Deltabar M, Deltabar, Cerabar S, Cerabar M, Cerabar
Código de producto: PMP71B-, PMP71-, PMP51B-, PMP51-, PMD75-, PMD55B-, PMD55-, PMC71B-, PMC71-, PMC51B-, PMC51-, FMX21-, FMX167-, FMD72-, FMD71-, FMB70-, FMB53-, FMB52-, FMB51-, FMB50-
Región: USA
Entidad certificadora: NSFHygienic EquipmentInglés -
Prosonic S, Nivector, Micropilot, LIQUITREND, Liquipoint, Liquiphant M, Liquicap M, Levelflex, Deltapilot S, Deltapilot M, Deltabar S, Deltabar, Ceraphant, Cerabar T, Cerabar S, Cerabar M, Cerabar
Código de producto: QMW43-, PTP33B-, PMP75-, PMP55-, PMP51-, PMP23-, PMC71-, PMC51-, FTW33-, FTW23-, FTL51H-, FTL50H-, FTL33-, FDU91F-, FMB50-, FMB70-, FMD71-, FMD72-, FMD78-, FMI51-, FMP52-, FMP53-, FMR52-, FMR62-, FTI26-, FTI51-
Región: USA
Entidad certificadora: 3-A Sanitary StandardsHygienic EquipmentInglés -
Cerabar M, Cerabar S, Cerabar T
Código de producto: PMP75-, PMP71-, PMP55-, PMP51-, PMP135-, PMP131-, PMC71-, PMC51-, PMC131-
Región: Poland
Entidad certificadora: PZHHygienic EquipmentPolaco -
Cerabar S
Código de producto: PMC71-, PMP71-, PMP75-
Región: Germany
Entidad certificadora: DIBt
Número de certificado: Z-65.11-385Overfill PreventionAlemán -
Product Family: Cerabar S
Código de producto: PMC71-, PMP71-, PMP75-
Región: International
Entidad certificadora: Fieldbus FoundationFieldbus ConformanceInglés -
Product Family: Cerabar S
Código de producto: PMC71-, PMP71-, PMP75-
Región: International
Entidad certificadora: Fieldbus Foundation
Versión de software: DEVICE REV. 06, DD-ITK 5.20Fieldbus ConformanceInglés -
Product Family: Cerabar S
Código de producto: PMC71-, PMP71-, PMP75-
Región: International
Entidad certificadora: Fieldbus Foundation
Versión de software: DEVICE REV. 07, DD-ITK 6.10Fieldbus ConformanceInglés -
Product Family: Cerabar S
Código de producto: PMC71-, PMP71-, PMP75-, PMP72-
Región: International
Entidad certificadora: PI, PROFIBUS International
Versión de software: PROFILE 3.02Fieldbus ConformanceInglés -
Waterpilot, SYSTEM, Gammapilot M, Gammapilot, Deltapilot S, Deltapilot M, Deltabar S, Deltabar M, Deltabar, Ceraphant T, Ceraphant, Cerabar T, Cerabar S, Cerabar M, Cerabar
Código de producto: PMC71B-, PMD55-, PMD75-, PMD75B-, PMD78B-, PMP11-, PMP21-, PMP23-, PMP51-, PMP51B-, PMP55-, PMP71-, PMP71B-, PMP75-, PTC31B-, PTP31B-, PTP33B-, FMB50-, FMB53-, FMB70-, FMD71-, FMD72-, FMD77-, FMD78-, FMG60-, FMX21-, FTG20-, NMS80-, NMS83-, PMC11-, PMC21-, PMC51-, PMC51B-, PMC71-
Entidad certificadora: TÜVPressure EquipmentAlemán , Inglés -
Cerabar M, Cerabar S, Deltabar
Código de producto: FMD71-, FMD72-, PMC51-, PMC71-, PMP51-, PMP55-, PMP71-, PMP75-
Región: Canada (CRN)
Entidad certificadora: CRNPressure EquipmentInglés -
Cerabar, Cerabar M, Cerabar S, Deltabar, Deltabar M, Deltabar S, Deltatop
Código de producto: PMP71B-, PMP71-, PMP51B-, PMP51-, PMD78B-, PMD75B-, PMD75-, PMD55B-, PMD55-, PMC71B-, PMC71-, PMC51B-, PMC51-, FMD78-, FMD77-, DA63M-
Región: Canada (CRN)
Entidad certificadora: CRNPressure EquipmentInglés -
Cerabar M, Cerabar S
Código de producto: PMC51-, PMC71-, PMP51-, PMP55-, PMP71-, PMP75-
Región: Russia
Entidad certificadora: Rosstandart
Número de certificado: DE.C.30.004.A NO 70635MetrologyRuso -
Cerabar, Cerabar M, Cerabar S
Código de producto: PMC11-, PMC21-, PMC51-, PMC71-, PMP11-, PMP21-, PMP23-, PMP51-, PMP55-, PMP71-, PMP75-
Región: Belarus
Entidad certificadora: BELGIM
Número de certificado: 13477MetrologyRuso -
Cerabar, Cerabar M, Cerabar S, Cerabar T, Ceraphant T
Código de producto: PTP35-, PTP31-, PTC31-, PMP75-, PMP71-, PMP55-, PMP51-, PMP23-, PMP21-, PMP135-, PMP131-, PMP11-, PMC71-, PMC51-, PMC21-, PMC131-, PMC11-
Región: Uzbekistan
Entidad certificadora: UZS
Número de certificado: 02.6582MetrologyRuso -
Cerabar, Cerabar M, Cerabar S, Cerabar T
Código de producto: PMP75-, PMP71-, PMP55-, PMP51-, PMP23-, PMP21-, PMP135-, PMP131-, PMP11-, PMC71-, PMC51-, PMC21-, PMC131-, PMC11-
Región: Belarus
Entidad certificadora: BEL
Número de certificado: 9771MetrologyRuso -
Cerabar, Cerabar M, Cerabar S
Código de producto: PMC51-, PMC71-, PMP51-, PMP55-, PMP71-, PMP72-, PMP75-
Región: Kazakhstan
Entidad certificadora: KazInMetr
Número de certificado: 12130MetrologyRuso -
Cerabar, Cerabar S, Deltabar S, Deltapilot S
Código de producto: FMB70-, FMD77-, FMD78-, PMC71-, PMD75-, PMP71-, PMP75-
Región: International
Entidad certificadora: TÜVSafety Integrity Level (SIL)Inglés -
Cerabar S
Código de producto: PMC71-, PMP71-, PMP75-
Región: International
Entidad certificadora: ABSMarineInglés -
Cerabar S
Código de producto: PMC71-, PMP71-, PMP75-
Región: International
Entidad certificadora: DNVGLMarineInglés -
Cerabar S
Código de producto: PMC71-, PMP71-, PMP75-
Región: South Korea
Entidad certificadora: KRMarineInglés -
Cerabar S, Deltabar S
Código de producto: PMP71-, PMC71-, PMP75-, FMD78-, PMD75-
Región: International
Entidad certificadora: RM RSMarineRuso -
Cerabar S
Código de producto: PMC71-, PMP71-, PMP75-
Región: International
Entidad certificadora: BVMarineInglés -
Cerabar M, Cerabar S, Deltabar
Código de producto: FMD71-, PMC51-, PMC71-
Food SafetyInglés
Accesorios / Piezas de repuesto
-
-
Nr 12 Order code 52020440
Mounting set housing T14/T15 sensor
Consists of: 2x O-ring 45.69x2.62 EPDM. Retaining ring, plastics. Usage: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.
-
Nr 12 Order code 71020596
Mounting set housing T17 / sensor
Consists of: 2x O-ring 45.62x69x2.62 EPDM. 1x profile gasket 51.4x57.2x1.6 EPDM. Retaining ring, plastics. Usage: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.
-
-
-
Nr 13 Order code 52022418
Push button housing, PA/FF
Consists of: push button, cover + screws. Usage: external operation, FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.
-
Nr 13 Order code 52022419
Push button housing, HART, version 1
Consists of: push button, cover + screws. Colour light grey. Usage: external operation, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.
-
Nr 13 Order code 52024110
Push button housing, HART, version 2
Consists of: push button, cover + screws. Colour dark grey. Usage: external operation, FMB70, FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75.
-
-
-
Nr 15 Order code 52020760
Cable gland M20, gasket
Consists of: cable gland M20. O-ring 18.72x2.62 VMQ. Usage: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.
-
Nr 15 Order code 52020761
Cable entry G1/2, gasket, adapter
Consists of: gasket 18.72x2.51 NBR. Adapter M20 > G1/2. O-ring 18.77x1.78 NBR. Usage: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.
-
Nr 15 Order code 52020762
Plug 2/7-pole, HAN7D, gasket
Consists of: harting plug set. Usage: FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC51, PMC71, PMD55, PMD70/PMD75, PMP51/PMP55, PMP71/PMP75.
-
Nr 15 Order code 52020763
Plug 3-pole, M12, gasket
Usage: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.
-
-
-
Order code 71111056
Housing filter VA,EPDM,F15/31/T14/17,1pc
Consists of: vent screw 304. Pressure compensation filter. O-ring EPDM, protection lid. Usage: housing T14, FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75. Housing F31, FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, PMC51, PMP51/PMP55. Housing F15 w/o B1,BB,BD,BF,GA,ID,I1, FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, PMC51, PMP51/PMP55.
-
Order code 71219639
Housing filter VA, VMQ, F15, T17, 1 pc.
Consists of: vent screw 304. Pressure compensation filter. O-ring VMQ, protection lid. Usage: housing T17, FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/ PMP75. Housing F15 bei B1,BB,BD,BF,GA,ID,I1, FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, PMC51, PMP51/PMP55.
-
-
-
Nr 20 Order code 52020432
Cover T14/T15 Alu, gasket
Material: aluminium, coated. O-ring EPDM, FDA. Not for EEx d/XP. Usage: FMB70, FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.
-
Nr 20 Order code 52020433
Cover T14/T15 Alu, Ex d, gasket
Material: aluminium, coated. O-ring EPDM, FDA. EEx d/XP. Usage: FMB70, FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.
-
Nr 20 Order code 52028310
Cover T14 316L, Ex d, EPDM
Material: 316L. O-ring EPDM, FDA. Individual tested, EEx d/XP. Usage: FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.
-
Nr 20 Order code 71002774
Cover T17 316L, gasket
Material: 316L. Flat gasket EPDM, centering ring, screw. Not for EEx d/XP. Usage: FMB70, FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.
-
Nr 20 Order code 71002810
Cover T17 316L, sight glass, gasket
Material: 316L. Sight glass: mineral glass. Flat gasket EPDM, centering ring, screw. For approval 2,3,4,7,8,Q,W. Usage: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75. For approval BC,BD,IB. Usage: FMD71/FMD72.
-
Nr 20 Order code 71002811
Cover T17 316L, sight glass PC, gasket
Material: 316L. Sight glass: Polycarbonate PC. Flat gasket EPDM, centering ring, screw. For approval A,E,F,H,I,R,S,U,1,6. Usage: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75. For approval AA,BA,CA,CB,CC,CD,FA,FB, FD,IA. Usage: FMD71/FMD72.
-
Nr 20 Order code 71245247
Cover T14/T15 Alu, sight glass, gasket
Material: aluminium, coated. Sight glass: mineral glass, coated. O-ring EPDM, FDA. Not for EEx d/XP. Usage: FMB70, FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.
-
Nr 20 Order code 71245249
Cover T14/T15 Alu,Exd,sight glass,gasket
Material: aluminium. Sight glass mineral glass, coated. O-ring EPDM, FDA. Individual tested, EEx d/XP. Usage: FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.
-
-
-
Nr 21 Order code 52020429
Sealing EPDM, F30/31/34, T14/15, 5 pcs.
Consists of: 5x O-ring 75.87x2.62, EPDM, PTFE, FDA. Usage: housing F30/F31/F34, T14/T15.
-
Nr 21 Order code 71206971
Sealing set FVQM, T14.5 pcs.
Consists of: 5x O-ring 75.87x2.62 FVMQ. Usage: housing T14, FMD77/FMD78, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.
-
-
-
Order code 71043886
Cable PE, L=2m/80inch, separate housing
Connection cable sensor>sep. housing. Usage: FMB50/FMB51/FMB52, FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC51, PMC71, PMD70/PMD75, PMP51/PMP55, PMP71/PMP75.
-
Order code 71043888
Cable PE, L=5m/200inch, separate housing
Connection cable sensor>sep. housing. Usage: FMB50/FMB51/FMB52, FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC51, PMC71, PMD70/PMD75, PMP51/PMP55, PMP71/PMP75.
-
Order code 71043889
Cable PE, L=10m/400inch,separate housing
Connection cable sensor>sep. housing. Usage: FMB50/FMB51/FMB52, FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC51, PMC71, PMD70/PMD75, PMP51/PMP55, PMP71/PMP75.
-
Order code 71070738
Cable FEP, L=5m/200inch,separate housing
Connection cable sensor>sep. housing. Usage: FMB50/FMB51/FMB52, FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC51, PMC71, PMD70/PMD75, PMP51/PMP55, PMP71/PMP75.
-
Order code 71290825
Ground terminal T14/T15/T17, F30/F31
Consists of: spring washer, screw, earth handle, clamp. Usage: housing T14/T15/T17, FMB70, FMD71/FMD72/ FMD77/FMD78, PMC71, PMP71/PMP75, PMD70/PMD75. Housing F30/F31, FMB50/FMB51/FMB52/ FMB53, PMC51, PMD55, PMP51/PMP55.
-
-
-
Nr 25 Order code 52020432
Cover T14/T15 Alu, gasket
Material: aluminium, coated. O-ring EPDM, FDA. Not for EEx d/XP. Usage: FMB70, FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.
-
Nr 25 Order code 52020433
Cover T14/T15 Alu, Ex d, gasket
Material: aluminium, coated. O-ring EPDM, FDA. EEx d/XP. Usage: FMB70, FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.
-
Nr 25 Order code 52028310
Cover T14 316L, Ex d, EPDM
Material: 316L. O-ring EPDM, FDA. Individual tested, EEx d/XP. Usage: FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.
-
Nr 25 Order code 71002774
Cover T17 316L, gasket
Material: 316L. Flat gasket EPDM, centering ring, screw. Not for EEx d/XP. Usage: FMB70, FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.
-
-
-
Nr 20 Order code 71206965
Cover T14 316L, Ex d, FVMQ
Material: 316L. O-ring FVMQ. Individual tested, EEx d/XP. Usage: FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP72/PMP75.
-
Nr 20 Order code 71206968
Cover T14 316L, Ex d, sight glass, FVMQ
Material: 316L. Sight glass: mineral glass,coated. O-ring FVMQ. Individual tested, EEx d/XP. Usage: FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.
-
Nr 20 Order code 71245250
Cover T14 316L, Ex d, sight glass, EPDM
Material: 316L. Sight glass: mineral glass, coated. O-ring EPDM, FDA. Individual tested, EEx d/XP. Usage: FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.
-
-
-
Nr 25 Order code 71206965
Cover T14 316L, Ex d, FVMQ
Material: 316L. O-ring FVMQ. Individual tested, EEx d/XP. Usage: FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP72/PMP75.
-
-
-
Nr 30 Order code 52024111
Electronics HART Ex, ext. p. b., v2.0
4-20mA, version 2.0. Push button on housing. Usage: FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.
-
Nr 30 Order code 52024400
Electronics HART Ex, v2.0
4-20mA, version 2.0. Push button on electronics. Usage: FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.
-
Nr 30 Order code 71026358
Electronics HART Ex, v2.10
4-20mA, version 02.10.zz. Push button on electronics. Usage: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.
-
Nr 30 Order code 71026359
Electronics HART Ex, ext. p. b., v2.10
4-20mA, version 02.10.zz. Push button on housing. Usage: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.
-
Nr 30 Order code 71196092
Electronic HART Ex, v2.11
4-20mA, version 02.11.zz. Push button on electronics. Usage: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75. Not for MID parts certificate (PMP71).
-
Nr 30 Order code 71196093
Electronics HART Ex, ext. p. b., v2.11
4-20mA, version 2.11.zz. Push button on housing. Usage: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75. Not for MID parts certificate (PMP71).
-
-
-
Order code 52026762
Upgrade electronics HART Ex, v2.1
Consists of: electronics HART Ex, version 2.1. Push button on electronics. Display housing. Usage: conversion electronics 1.0 > 2.1, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.
-
Order code 52026763
Upgrade electr. HART Ex,ext.push b.,v2.1
Consists of: electronics HART Ex, version 2.1. Push button external. Push button, housing HART version 2. Display housing. Usage: conversion electronics 1.0 > 2.1, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.
-
-
-
Nr 30 Order code 71071824
Electronics PA, HW02.00, SW4.0
PROFIBUS PA, Ex. Hardware version 02.00. Software version 04.00.zz. Current consumption 13mA +/-1mA. Push button on electronics. Usage: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.
-
Nr 30 Order code 71071825
Electronics PA, ext. p.b., HW02.00,SW4.0
PROFIBUS PA, Ex. Hardware version 02.00. Software version 04.00.zz. Current consumption 13mA +/-1mA. Push button on housing. Usage: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.
-
Nr 30 Order code 71071826
Electronics FF, HW2.00, SW3.00
FOUNDATION Fieldbus, Ex. Hardware version 02.00. Software version 03.00.zz. Current consumption 15mA +/- 1mA. Push button on electronics. Verwendung: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.
-
Nr 30 Order code 71071827
Electronics FF, ext. p.b., HW2.00,SW3.00
FOUNDATION Fieldbus, Ex. Hardware version 02.00. Software version 03.00.zz. Current consumption 15mA +/- 1mA. Push button on housing. Verwendung: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.
-
Nr 30 Order code 71214057
Electronics PA, Ex, HW2.00, SW3.00
PROFIBUS PA, Ex. Hardware version 02.00. Software version 03.00.zz. Current consumption 13mA +/-1mA. Push button on electronics. Usage: FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.
-
Nr 30 Order code 71214064
Electronics PA, ext. p.b.,HW2.00, SW3.00
PROFIBUS PA, Ex. Hardware version 02.00. Software version 03.00.zz. Current consumption 13mA +/-1mA. Push button on housing. Usage: FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.
-
Nr 30 Order code 71214066
Electronics FF, ext. p.b.,HW2.00, SW2.00
FOUNDATION Fieldbus, Ex. Hardware version 02.00. Software version 02.00.zz. Current consumption 15mA +/-1mA. Push button on housing. Usage: FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.
-
Nr 30 Order code 71214069
Electronics FF, HW2.00, SW2.00
FOUNDATION Fieldbus, Ex. Hardware version 02.00. Software version 02.00.zz. Current consumption 15mA +/-1mA. Push button on electronics. Usage: FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.
-
Nr 30 Order code 71214890
Electronics FF, ext. p.b.,HW2.00, SW4.00
FOUNDATION Fieldbus, Ex. Hardware version 02.00. Software version 04.00.zz, FF, DevRev07. Current consumption 15mA +/-1mA. Push button on housing. Usage: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75. Not for SIL.
-
Nr 30 Order code 71214892
Electronics FF, HW2.00, SW4.00
FOUNDATION Fieldbus, Ex. Hardware version 02.00. Software version 04.00.zz, FF, DevRev07. Current consumption 15mA +/-1mA. Push button on electronics. Usage: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75. Not for SIL.
-
Nr 30 Order code 71224775
Electronics PA, HW02.00, SW4.01
PROFIBUS PA, Ex. Hardware version 02.00. Software version 04.01.zz, PROFIBUS PA, Profile 3.02, DevRev03. Current consumption 13mA +/-1mA. Push button on electronics. Usage: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.
-
Nr 30 Order code 71224776
Electronics PA, ext.p. b.,HW02.00,SW4.01
PROFIBUS PA, Ex. Hardware version 02.00. Software version 04.01.zz, PROFIBUS PA, Profile 3.02, DevRev03. Current consumption 13mA +/-1mA. Push button on housing. Usage: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.
-
Nr 30 Order code 71263933
Electronics HART Ex, v2.20
4-20mA. Software version 02.20.zz, HART 7, DevRev22. Push button on electronics. Usage: FMB70, FMD77/FMD78, PMC71, PMD75, PMP71/PMP75. Not for MID parts certificate (PMP71).
-
Nr 30 Order code 71263934
Electronics HART Ex, ext. p. b., v2.20
4-20mA. Software version 02.20.zz, HART 7, DevRev22. Push button on housing. Usage: FMB70, FMD77/FMD78, PMC71, PMD75, PMP71/PMP75. Not for MID parts certificate (PMP71).
-
Nr 30 Order code 71386147
Elektronics HART Ex, v2.30
4-20mA. Software version 02.30.zz, HART 7, DevRev23. Push button on electronics. Usage: FMB70, FMD77/FMD78, PMC71, PMD75, PMP71/PMP75. Not for MID parts certificate (PMP71).
-
-
-
Nr 31 Order code 52027785
HistoROM / M-DAT, 16K
Setup-/diagnostic software included. Usage: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.
-
-
-
Nr 35 Order code 52020434
Terminal 3-pole, RFI, HART, TIIS
RFI-filter. Usage: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75, TIIS Ex ia.
-
Nr 35 Order code 52020436
Terminal PMC71, 3-pole, RFI, HART, Ex d
RFI-filter. Usage: PMC71. Only for TIIS Ex d.
-
Nr 35 Order code 52026605
Terminal 2-pole, RFI, PA, TIIS
RFI filter. PROFIBUS PA. Usage: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75. TIIS Ex ia, TIIS Ex d. PMC71, TIIS Ex ia.
-
Nr 35 Order code 52026606
Terminal PMC71, 2-pole, RFI, PA, Ex d
RFI filter. PROFIBUS PA. Usage: PMC71, TIIS Ex d.
-
Nr 35 Order code 52027691
Terminal 2-pole, RFI, FF, Ex
RFI-filter. FOUNDATION Fieldbus. Usage: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.
-
Nr 35 Order code 52027692
Terminal PMC71, 2-pole, RFI, FF, Ex d
RFI-filter. FOUNDATION Fieldbus. Usage: PMC71.
-
Nr 35 Order code 71028475
Terminal 2-pole, RFI, PA, OVP, Ex
Overvoltage protection, RFI-filter. PROFIBUS PA. Usage: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.
-
Nr 35 Order code 71028476
Terminal 2-pole, RFI, FF, OVP, Ex
Overvoltage protection, RFI-filter. FOUNDATION Fieldbus. Usage: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.
-
Nr 35 Order code 71121574
Terminal 2-pole, RFI, PA, Ex
RFI filter. PROFIBUS PA. Usage: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75. Not for TIIS.
-
Nr 35 Order code 71191892
Terminal 3-pole,Li=0, RFI,HART,Ex ia/Exd
RFI-filter. Not for TIIS Ex ia, TIIS Ex d. Usage: FMB70, FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.
-
Nr 35 Order code 71191894
Termin.3-p.,Li=0,RFI,HART,OVP,Ex ia/Exd
Overvoltage protection, RFI-filter. Not for TIIS Ex ia, TIIS Ex d. Usage: FMB70, FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.
-
-
-
Nr 40 Order code 71002865
Display module VU340, Cbar/Dbar/Dpilot S
Digital display, 3 push buttons, snapped bracket. Languages DE/EN/FR/ES/IT/NL, from software version 02.00.zz; Usage: electronics HART. Languages DE/EN/FR/ES/IT/NL/JA/ZH. From software version 02.01.zz; Electronics HART. Languages DE/EN/FR/ES/IT/JA/ZH/RU, from software version 02.11.zz; Electronics HART. From software version 04.00.zz; Electronics PROFIBUS PA. From software version 03.00.zz; Electronics FOUNDATION Fieldbus, FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP72/PMP75. From software version 01.00.zz; Electronics HART, FMD71/FMD72.
-
-
-
Nr 55 Order code 52020217
Adapter PMC71 G1/2, d11.4, Da30, 316L
Process adapter thread external G1/2, internal 11.5mm, interchangeable threaded boss. Usage: PMC51B, PMC71, PMC71B.
-
Nr 55 Order code 52020224
Adapter PMC71 PF1/2, d3, 316L, 3.1
Process adapter thread external PF1/2. Material test certificate, wetted parts, Inspection cert. EN10204-3.1 material, interchangeable threaded boss. Usage: PMC51B, PMC71, PMC71B.
-
Nr 55 Order code 52020225
Adapter PMC71 G1/2, d11.4, 316L, 3.1
Process adapter thread external G1/2, internal 11.5mm. Material test certificate, wetted parts, Inspection cert. EN10204-3.1 material, interchangeable threaded boss. Usage: PMC51B, PMC71, PMC71B.
-
Nr 55 Order code 52020226
Adapter PMC71 PT1/2, d11.4, 316L, 3.1
Process adapter thread external PT1/2, internal 11.5mm. Material test certificate, wetted parts, Inspection cert. EN10204-3.1 material, interchangeable threaded boss. Usage: PMC51B, PMC71, PMC71B.
-
Nr 55 Order code 52020227
Adapter PMC71 NPT1/2, d11.4, 316L, 3.1
Process adapter thread external NPT1/2, internal 11.5mm. Material test certificate, wetted parts, Inspection cert. EN10204-3.1 material, interchangeable threaded boss. Usage: PMC51B, PMC71, PMC71B.
-
Nr 55 Order code 52020228
Adapter PMC71 NPT1/2, NPT1/4, 316L, 3.1
Process adapter thread external NPT1/2, internal NPT1/4. Material test certificate, wetted parts, Inspection cert. EN10204-3.1 material, interchangeable threaded boss. Usage: PMC51B, PMC71, PMC71B.
-
Nr 55 Order code 52020229
Adapter PMC71 M20, d3, 316L, 3.1
Process adapter thread external M20. Material test certificate, wetted parts, Inspection cert. EN10204-3.1 material, interchangeable threaded boss. Usage: PMC51B, PMC71, PMC71B.
-
Nr 55 Order code 52020230
Adapter PMC71 G1/2, d3, 316L, 3.1
Process adapter, thread external G1/2. Material test certificate, wetted parts, Inspection cert. EN10204-3.1 material, interchangeable threaded boss. Usage: PMC51B, PMC71, PMC71B.
-
Nr 55 Order code 71007932
Adapter Cbar S G1-1/2 ISO228,316L,screws
Process connection, flush mounted. 4x fixing screw M5x16. Usage: PMC51B, PMC71, PMC71B.
-
-
-
Nr 58 Order code 52020441
Spacer for process adapter, screws
interchangeable threaded boss. Usage: PMC51B, PMC71, PMC71B.
-
-
-
Nr 57 Order code 52010137
O-ring 26.7x1.78 FKM 70, O2, 5 pieces
Oxygen use. Cleaned from oil + grease. Usage: PMC45, PMC51B, PMC71, PMC71B, ceramic cell.
-
Nr 57 Order code 52010155
O-ring 26.7x1.78 HNBR 75, 3A, FDA, 5 pcs
Application: hygienic. Usage: FMD71, PMC45, PMC51, PMC51B, PMC71, PMC71B.
-
Nr 57 Order code 52017989
O-ring 26.7x1.78 EPDM 70, 3A, USP, 5 pcs
Usage: FMD71, PMC51, PMC71.
-
Nr 57 Order code 52020768
O-ring 26.7x1.78 FKM70,degreased, 5 pcs.
Cleaned from oil+grease. Usage: PMC71.
-
Nr 57 Order code 52020769
-
Nr 57 Order code 52020770
O-ring 26.7x1.78 EPDM 70, 5 pieces
Usage: FMD71, PMC51, PMC51B, PMC71, PMC71B.
-
Nr 57 Order code 52020771
O-ring 26.7x1.78 FKM -40oC, 5 pieces
Usage: FMD71, PMC51, PMC51B, PMC71, PMC71B.
-
Nr 57 Order code 52020772
O-ring 26.7x1.78 FFKM 70 KALREZ, 1 pc.
Usage: FMD71, PMC51, PMC71.
-
Nr 57 Order code 52020773
O-ring 26.7x1.78 FFKM 75 CHEMRAZ, 1 pc.
Usage: PMC51B, PMC71, PMC71B.
-
Nr 57 Order code 71093308
-
Nr 57 Order code 71316464
O-ring 27.1x1.6 FFKM 75 Perlast, 1pc.
Usage: FMD71, PMC51, PMC51B, PMC71, PMC71B.
-
-
-
Nr 50 Order code PMC71X-
-
-
-
Order code 71495134
Screw set, M5x16, 4 pieces
Consists of: Screw DIN 34800, small flange. Material: A4-70. Clamping coating: TUFLOCK point. Usage: PMC51, PMC51B, PMC71, PMC71B.
-
Order code 71102216
Mountingset Cerabar,Deltapilot,Levelflex
Material: 316L. Usage: wall/pipe mounting (2"), FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FMB70, FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/FMP54/FMP55/ FMP56/FMP57, PMC51, PMC71, PMP51/PMP55, PMP71/PMP75.
-
Order code 71304770
Mountingset, housing T14, special
Material: 316L. Usage: mounting kit to attach the own mounting bracket / weather protection cover, FMB70, PMC71, PMP71/PMP75.
-
Order code 71372498
Mounting bracket 2 valve,stainless steel
Mounting set Manifold. Material: 316L. Consists of: 1x Mounting bracket. 1x U-bolts. 2x Washers A 8.4. 2x Hexagon nuts M8. Usage: wall/pipe mounting 2", DA63M, PMC51, PMC71, PMP51, PMP71.
-
Order code 52024469
Weld-in adapter G1-1/2, 316L
Mounting process connection G1-1/2. Material: 316L. Correct installation only with dummy. Usage: FMB50/FMB51/FMB52, FMB70, PMC51, PMC71, PMP51/PMP55, PMP71/PMP75.
-
Order code 52024470
Weld-in adapter G1-1/2, 316L, 3.1
Mounting process connection G1-1/2. Material: 316L. Inspection cert. EN10204-3.1 material. Usage: FMB50/FMB51/FMB52, FMB70, PMC51, PMC71, PMP51/PMP52, PMP71/PMP75.
-
Order code 52002041
Weld-in adapter DRD DN50, 316L
Front-flush mounting of devices with DRD flange. Material: 316L. Seal: PTFE flat. FDA compliant. Usage: FMB50, FMB70, FMD78, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, PMC51, PMC71, PMP51/PMP55, PMP75.
-
Order code 52011899
Weld-in adapter DRD DN50, 316L, 3.1
Flush mount process connection of devices with DRD flange. Material: 316L. Inspection cert. EN10204-3.1 material. Seal: PTFE flat. FDA compliant. Usage: FMB50, FMB70, FMD78, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, PMC51, PMC71, PMP51/PMP55, PMP75.
-
Order code 52024228
Flat seal 50x65x1 PTFE, FDA, 5 pieces
Fit to weld-in adapter DRD-DN50. Flush mount FTL50H/FTL51H, PMC51, pressure device.
-
Order code 71067434
Modification name plate, non Ex
Blank. To fill in the new order code when a non Ex instrument has been modified. Usage: FMB50/FMB51/FMB52, FMR230/FMR231, FMR240/FMR244/FMR245, FMR250,FMR530/FMR532,FTL50/FTL50H/FTL51/ FTL51C/FTL51H, FTL70/FTL71, FTL80/FTL81/ FTL85, NMR81, PMC51, PMC71, PMP51/PMP55.
-
Order code 71007843
ToF Adapter FXA291
Usage: connection Micropilot M, Micropilot S, Levelflex M, Prosonic M, Tank Side Monitor, Deltabar S, Cerabar S, Gammapilot M, Micropilot I, to Commubox FXA291.
-
Order code 71000221
Adapterk. FMR2xx,FMx4x,PMx7x,FMD7x,FMG60
Connection service tool RS232(52013675)/ ToF adapter FXA291 (71007843). Usage: FMG60, FMD77/FMD78, FMR230/ FMR231, FMR240/FMR244/FMR245, FMR250, FMU40/FMU41/FMU42/FMU43/FMU44, NRF590, PMC71, PMD75, PMP71/PMP75.
-
Order code XPRFID-
-
Order code 71386153
Electronics HART Ex, ext. p. b., v2.30
4-20mA. Software version 02.30.zz, HART 7, DevRev23. Push button on housing. Usage: FMB70, FMD77/FMD78, PMC71, PMD75, PMP71/PMP75. Not for MID parts certificate (PMP71).
-
Order code 71377369
Flushing ring NPS 1" Cl. 150-2500, 316L
Consists of: 2x flushing ring connection. Thread ASME FNPT 1/2. Usage: FMB70, FMD71/FMD72/FMD77/FMD78, PMC71, PMP55, PMP71/75.
-
Order code 71377370
Flushing ring NPS 2" Cl. 150-2500, 316L
Consists of: 2x flushing ring connection. Thread ASME FNPT 1/2. Usage: FMB70, FMD71/FMD72/FMD77/FMD78, PMC71, PMP55, PMP71/75.
-
Order code 71377371
Flushing ring NPS 3" Cl. 150-2500, 316L
Consists of: 2x flushing ring connection. Thread ASME FNPT 1/2. Usage: FMB70, FMD71/FMD72/FMD77/FMD78, PMC71, PMP55, PMP71/75.
-
Order code 71377379
Flushing ring DN25, PN16-400, 316L
Consists of: 2x flushing ring connection. Thread ASME FNPT 1/2. Usage: FMB70, FMD71/FMD72/FMD77/FMD78, PMC71, PMP55, PMP71/75.
-
Order code 71377380
Flushing ring DN50, PN16-400, 316L
Consists of: 2x flushing ring connection. Thread ASME FNPT 1/2. Usage: FMB70, FMD71/FMD72/FMD77/FMD78, PMC71, PMP55, PMP71/75.
-
Order code 71377383
Flushing ring DN80, PN16-400, 316L
Consists of: 2x flushing ring connection. Thread ASME FNPT 1/2. Usage: FMB70, FMD71/FMD72/FMD77/FMD78, PMC71, PMP55, PMP71/75.
-
-
Predecesor