Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Ilustración de la sonda de cable con termopar TSC310

TSC310
Sensor con termopar, sonda de cable

Sensor de temperatura con termopar económico diseñado para uso en muchas aplicaciones de proceso y laboratorio

TSC310
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Precisión

    clase 2 conforme a IEC 60584

  • Tiempo de respuesta

    t50 = 1 s
    t90 = 2 s

  • Máx. presión de proceso (estática)

    a 20 °C: 25 bar (363 psi)

  • Rango de temperatura de operación

    Tipo K:
    -40 °C ...1.100 °C
    (-40 °F ...2.012 °F)
    Tipo J:
    -40 °C ...750 °C
    (-40 °F ...1.382 °F)

  • Máx. longitud de inmersión bajo demanda

    hasta 100.000,00 mm (3.937,01")

Ámbito de aplicación

La sonda de cable con termopar (TC) es fácil de instalar y proporciona un gran nivel de fiabilidad ya que proporciona una medición de temperatura fiable y exacta en los procesos comunes. La sonda es especialmente apta para la medición de temperaturas en máquinas, equipos de laboratorio y plantas de proceso con productos gaseosos o líquidos como el aire, agua, aceite, etc. Si no hay ningún termopozo adicional, el casquillo de la sonda entra directamente en contacto con el producto del proceso. Esto permite detectar cambios rápidos de temperatura con exactitud.

La termorresistencia es especialmente apta para la medición de temperaturas en máquinas, centrales energéticas y plantas con productos gaseosos o líquidos como el aire, vapor, agua y aceites.

Ventajas

  • Alta flexibilidad gracias a las longitudes de inserción específicas de usuario y conexiones a proceso variables

  • Tiempos de respuesta rápidos

  • Diferentes tipos de termopares según DIN EN 60584 y ASTM E230/ANSI MC96.1: de tipo J (Fe-CuNi), de tipo K (NiCr-Ni)

  • Tipos de protección para uso en zonas clasificadas: seguridad intrínseca (Ex ia) y equipo que no produce chispas (Ex nA)

  • Certificado NEPSI (Ex ia)