Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Ilustración del sensor de tipo termopar TC65

TC65
Sensor de temperatura de tipo termopar a prueba de explosiones

Monitorización segura de temperaturas de proceso en aplicaciones exigentes, p.ej., en la industria Oil & Gas

TC65
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Precisión

    clase 1 conforme a IEC 60584

  • Tiempo de respuesta

    en función de la configuración
    t50 = 3 s
    t90 = 7 s

  • Máx. presión de proceso (estática)

    a 20 °C: 80 bar (1.160 psi)

  • Rango de temperatura de operación

    Tipo K:
    –40 °C … 1.100 °C
    (–40 °F … 2012 °F)
    Tipo J:
    –200 °C … 750 °C
    (–328 °F … 1.382 °F)

  • Máx. longitud de inmersión bajo demanda

    hasta 30.000,00 mm (1.181,10")

Ámbito de aplicación

Este robusto sensor de temperatura está diseñado para utilizarse en aplicaciones con entornos agresivos o exigencias de seguridad importantes, por ejemplo, en las industrias química, Oil & Gas y energética. Un transmisor para cabezal opcional con todos los protocolos de comunicación habituales permite su uso con unas características de exactitud y fiabilidad de medición mejoradas en comparación con otros sensores de conexión directa por cable. El sensor puede instalarse en contacto directo sin termopozo o, donde la aplicación lo requiera, en el interior de un termopozo separado mediante sujeción por resorte. Flexibilidad de configuración.

  • Química fina

  • Industria petroquímica

  • Centrales de generación de energía

  • Ingeniería medioambiental

  • Rango de medida: –40 a 1.100 °C (–40 a 2.012 °F)

  • Rango de presión estática de hasta 75 bar dependiendo de la conexión a proceso utilizada

  • Clase de protección: IP68

Ventajas

  • Tipos de protección para uso en zonas clasificadas: seguridad intrínseca (Ex ia), antideflagrante (Ex d), equipo que no produce chispas (Ex nA)

  • Alto nivel de compatibilidad de la electrónica introducida y diseño según DIN 43772

  • Alto nivel de flexibilidad gracias a su diseño modular con cabezales estándar según DIN EN 50446 y longitudes de inmersión específicas para cada cliente

  • Para conexión enchufable o roscada con racord de compresión deslizable.

please wait Loading alternative products

Predecesor