Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Ilustración de la termorresistencia TR11

TR11
Sensor de temperatura modular RTD

Tecnología de medición de temperatura integral y común para casi todas las ramas de la industria

TR11
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Precisión

    clase A según IEC 60751
    clase AA según IEC 60751

  • Tiempo de respuesta

    según la configuración

  • Máx. presión de proceso (estática)

    a 20 °C: 75 bar (1.088 psi)

  • Rango de temperatura de operación

    PT100 TF StrongSens:
    –50 °C … 500 °C
    (–58 °F … 932 °F)
    PT100 WW:
    –200 °C … 600 °C
    (–328 °F … 1.112 °F)
    PT100 TF:
    –50 °C … 400 °C
    (–58 °F … 752 °F)

  • Máx. longitud de inmersión bajo demanda

    hasta 10.000,00 mm (393,70")

Ámbito de aplicación

Este sensor de temperatura robusto y modular se utiliza en diversas aplicaciones de la mayoría de sectores industriales. Un transmisor de cabezal opcional con todos los protocolos de comunicación habituales permite su uso con unas características de exactitud y fiabilidad de medición mejoradas en comparación con otros sensores de conexión directa por cable. La diversidad de conexiones a proceso, tamaños y materiales proporciona un alto nivel de flexibilidad y una gran variedad de posibilidades de aplicación.

  • Rango de aplicación universal

  • Rango de medida: -200 a +600°C (-328 a 1.112°F)

  • Rango de presión hasta 75 bar (1.088 psi)

  • Grado de protección: hasta IP68

Ventajas

  • Alto nivel de flexibilidad gracias al su diseño modular con cabezales terminales adaptados al estándar DIN EN 50446 y longitudes de inmersión específicas para cliente

  • Alto nivel de compatibilidad del inserto y diseño según DIN 43772

  • Tiempo de respuesta rápido con termopozo reducido / sección cónica

  • Tipos de protección para uso en zonas clasificadas: seguridad intrínseca (Ex ia), equipo que no produce chispas (Ex nA)

  • Transmisor de cabezal con facilidades de selección: salida analógica 4 a 20 mA, HART®, PROFIBUS® PA o FOUNDATION Fieldbus™

  • Certificado marítimo

Predecesor