Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Ilustración del sensor de temperatura con termopar TC15

TC15
Sensor de temperatura TC modular

Tecnología común y completa para medición de temperatura en casi todos los sectores industriales

TC15
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
  • Measuring principle

    Termopar

  • Característica / Aplicación

    estilo métrico
    termómetro modular
    rango universal de aplicación
    adecuado para áreas peligrosas
    adecuado para altas presiones de proceso
    conexión al proceso a través de brida
    con cuello
    incl. termopozo / tubo de protección (metal)

  • termopozo / tubo de protección

    material de la barra (perforada)

  • Inserto / sonda

    aislamiento mineral (MI), flexible

  • Tubo de protección de diámetro exterior / Elemento de inserción

    18,0 mm (0,71")
    24,0 mm (0,94")

  • Máx. longitud de inmersión bajo demanda

    hasta 30.000,00 mm (1.181,10")

  • Tubería/termopozo protector del material

    1.0460 (A105)
    1.4571 (316Ti)
    1.7335 (13CrMo4-5; F-11)
    Hastelloy C276 (2.4819)
    Duplex SAF 2205 (1.4462)
    Titan Gr2 (3.7035)

  • Recubrimiento opcional

    Sin definir

  • Conexión a proceso

    versión para soldar
    brida:
    DN25 PN40 B1 (EN1092)
    DN40 PN40 B1(EN1092)
    DN50 PN40 B1 (EN1092)
    ANSI 1" 150 RF (B16.5)
    ANSI 1" 300 RF (B16.5)

  • Forma de la Punta

    ahusada

  • Aspereza de la superficie Ra

    0,8 μm (31,5 μin)

  • Rango de temperatura de operación

    Tipo K:
    –40 °C … 1.100 °C
    (–40 °F … 2.012 °F)
    Tipo J:
    –40 °C … 750 °C
    (–40 °F … 1.382 °F)

  • Máx. presión de proceso (estática)

    a 20 °C: 400 bar (5.802 psi)

  • Precisión

    clase 1 conforme a IEC 60584

  • Tiempo de respuesta

    según la configuración

  • Integración del transmisor de cabezal

    sí (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)

  • Aprobaciones Ex

    ATEX II
    NEPSI
    IECEx
    EAC Ex

  • Certificación

    Metrología Gost
    SIL (solo el transmisor)

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto