Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Ilustración del sensor de temperatura con termopar TH53

TH53
Sensor de temperatura TC modular, al estilo estadounidense

La mejor tecnología de medición de temperatura de su clase para aplicaciones generales

TH53
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
  • Measuring principle

    Termopar

  • Característica / Aplicación

    Tipo EUA industrial
    portasondas de temperatura modular
    conexión a proceso con brida, soldada y soldada por encastre
    con extensión
    termopozo incluido

  • termopozo / tubo de protección

    material de la barra (perforada)

  • Inserto / sonda

    aislamiento mineral (MI), flexible

  • Tubo de protección de diámetro exterior / Elemento de inserción

    3/4'' (19,05 mm)
    7/8'' (22,23 mm)
    1'' (25,40 mm)
    17/16'' (26,99 mm)
    0,63'' … 1,31'' (15,88 mm … 33,40 mm)

  • Máx. longitud de inmersión bajo demanda

    hasta 24" (609 mm)
    otros bajo petición

  • Tubería/termopozo protector del material

    316/316L
    otros bajo petición

  • Recubrimiento opcional

    Disponible bajo petición

  • Conexión a proceso

    rosca macho:
    NPT1/2"
    NPT3/4"
    NPT1"
    versión soldada
    versión soldada por encastre

  • Forma de la Punta

    recta
    escalonada
    ahusada

  • Aspereza de la superficie Ra

    32 μin (0,80 μm)

  • Rango de temperatura de operación

    Tipo T:
    –270 °C … 370 °C
    (–454 °F … 698 °F)
    Tipo J:
    –210 °C … 720 °C
    (–346 °F … 1.328 °F)
    Tipo E:
    –270 °C … 820 °C
    (–454 °F … 1.508 °F)
    Tipo K:
    –270 °C … 1.150 °C
    (–454 °F … 2.102 °F)
    Tipo N:
    –270 °C … 1.150 °C
    (–454 °F … 2.102 °F)

  • Máx. presión de proceso (estática)

    a 20 °C: 100 bar (1.450 psi)
    según la configuración

  • Precisión

    Estándar conforme a ASTM E-230
    Especial conforme a ASTM E-230

  • Tiempo de respuesta

    según la configuración
    63 % tr = 15 s

  • Integración del transmisor de cabezal

    sí (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)

  • Aprobaciones Ex

    solo el transmisor
    FM IS
    CSA IS
    FM/CSA IS

  • Certificación

    SIL (solo el transmisor)

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto