Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Ilustración del termómetro TC TMT142C con transmisor de campo

Thermocouple TMT142C

TMT142C
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Measuring principle

    Termopar

  • Característica / Aplicación

    Tipo EUA
    portasondas de temperatura modular
    para condiciones de proceso extremas
    apta para zonas con peligro de explosión
    conexión a proceso roscada
    destinada al uso con termopozo
    indicador retroiluminado

  • termopozo / tubo de protección

    destinado al uso con termopozo

  • Inserto / sonda

    aislamiento mineral (MI), flexible

  • Tubo de protección de diámetro exterior / Elemento de inserción

    Sin definir

  • Máx. longitud de inmersión bajo demanda

    hasta 30.000,00 mm (1.181,10")

  • Tubería/termopozo protector del material

    Sin definir

  • Recubrimiento opcional

    Sin definir

  • Conexión a proceso

    rosca macho:
    G1/2"
    NPT1/2"
    NPT3/4"
    tuerca de unión:
    NPT1/2"
    M24x1,5

  • Forma de la Punta

    recta

  • Rango de temperatura de operación

    Tipo K:
    –40 °C … 800 °C
    (–40 °F … 1.472 °F)
    Tipo J:
    –40 °C … 750 °C
    (–40 °F … 1.382 °F)

  • Máx. presión de proceso (estática)

    en función del termopozo

  • Precisión

    clase 1 conforme a IEC 60584
    clase 2 conforme a IEC 60584

  • Tiempo de respuesta

    en función de la configuración
    t50 = 3 s
    t90 = 7 s

  • Integración del transmisor de cabezal

    sí (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)

  • Aprobaciones Ex

    ATEX II
    A prueba de explosiones