Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Ilustración del termopar T55 a prueba de explosiones, diseño modular - estilo EUA

T55
Termopar (TC) a prueba de explosiones, estilo EUA

Monitorización segura de temperaturas de proceso en aplicaciones exigentes, p.ej., en la industria Oil & Gas

T55
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
  • Measuring principle

    Termopar

  • Característica / Aplicación

    A prueba de explosiones, tipo EUA
    portasondas de temperatura modular
    para condiciones de proceso extremas
    con extensión
    destinado al uso con el termopozo actual

  • termopozo / tubo de protección

    destinado al uso con termopozo

  • Inserto / sonda

    aislamiento mineral (MI), flexible

  • Tubo de protección de diámetro exterior / Elemento de inserción

    1/4'' (6,35 mm)
    3/8'' (9,53 mm)

  • Máx. longitud de inmersión bajo demanda

    hasta 100" (2.540 mm)
    otros bajo petición

  • Tubería/termopozo protector del material

    Vaina del sensor
    316
    Hastelloy 600

  • Recubrimiento opcional

    no aplicable

  • Conexión a proceso

    Conexión del termopozo
    rosca macho:
    NPT1/2"

  • Forma de la Punta

    recta

  • Aspereza de la superficie Ra

    no aplicable

  • Rango de temperatura de operación

    Tipo T:
    -270 °C ...370 °C
    (-454 °F ...698 °F)
    Tipo J:
    -210 °C ...720 °C
    (-346 °F ...1.328 °F)
    Tipo E:
    -270 °C ...820 °C
    (-454 °F ...1.508 °F)
    Tipo K:
    -270 °C ... 1.150 °C
    (-454 °F ...2.102 °F)
    Tipo N:
    -270 °C ... 1.150 °C
    (-454 °F ...2.102 °F)

  • Máx. presión de proceso (estática)

    no aplicable

  • Precisión

    Estándar conforme a ASTM E-230
    Especial conforme a ASTM E-230

  • Tiempo de respuesta

    63 % tr = 1 s

  • Integración del transmisor de cabezal

    sí (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)

  • Aprobaciones Ex

    FM XP
    CSA XP
    FM/CSA XP
    CSA GP

  • Certificación

    SIL (solo el transmisor)

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto