Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Ilustración de un termopozo de barra taladrada TA576

TA576
Termopozo de barra taladrada

Hecho con un termopozo de barra taladrada. Principalmente para aplicaciones con condiciones de proceso extremas o de uso general.

TA576
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Measuring principle

    Termo pozo en barras

  • Característica / Aplicación

    tipo métrico
    conexiones a proceso con brida
    extensión circular

  • Conexión principal

    rosca interna:
    1/2" NPT
    1/2" NPSC

  • Máxima longitud de inmersión estándar

    1.000 mm (39,37")

  • Máx. longitud de inmersión bajo demanda

    5.000 mm (196,85")

  • Conexión a proceso

    brida:
    ASME 1" 150 RF (B16.5)
    ASME 1" 300 RF (B16.5)
    ASME 1" 600 RF (B16.5)
    ASME 1 1/2" 150 RF (B16.5)
    ASME 1 1/2" 300 RF (B16.5)
    ASME 1 1/2" 600 RF (B16.5)
    ASME 1 1/2" 1500 RF (B16.5)
    ASME 1 1/2" 600 RTJ (B16.5)
    ASME 2" 300 RF (B16.5)
    ASME 2" 600 RF (B16.5)
    ASME 2" 300 RTJ (B16.5)
    ASME 2" 600 RTJ (B16.5)
    DN25 PN16 B1
    DN25 PN40 B1
    DN40 PN40 B1
    DN50 PN40 B1

  • Diámetro de la raíz del termopozo

    19 mm (3/4")
    22 mm (0,87")
    27 mm (1,06")

  • Material de contacto del medio

    1.4401 (316)
    1.4404 (316L)
    1.4571 (316Ti)

  • Parte terminada húmeda (Ra)

    <0,8 μm (31,50 μin)
    <1,6 μm (63,00 μin)

  • Forma de la Punta

    recta
    cónica
    cónica ahusada

  • Rango de temperatura

    –200 … 700 °C (–328 … 1.292 °F)

  • Máx. presión de proceso (estática)

    500 bar (7.252 psi)

  • Presión a proceso máxima a 400 °C

    en función de la conexión a proceso