Resumen de especificaciones
-
Máx. presión de proceso (estática)
500 bar (7.252 psi)
-
Máxima longitud de inmersión estándar
900 mm (35,43")
-
Máx. longitud de inmersión bajo demanda
5.000 mm (196,85")
Ámbito de aplicación
Debido a unos ciclos productivos exigentes en el caso de condiciones de proceso extremas, es imprescindible calcular exactamente la capacidad de carga de un termopozo. Los ensayos de penetración de colorante, los ensayos de ultrasonidos, los ensayos de fugas de helio, los ensayos de resistencia a la presión, así como diversos ensayos no destructivos de materiales ponen de relieve la calidad de los materiales y del procesado.
El TA555 está diseñado para aplicaciones con termómetros de resistencia y termopares, principalmente en condiciones de proceso extremas.
Ventajas
La extensión y las longitudes de inmersión, así como las dimensiones de la barra, se pueden seleccionar conforme a los requisitos del proceso
Está disponible un amplio abanico de materiales estándar y de conexiones a proceso; se pueden solicitar opciones adicionales conforme a las especificaciones.
Asimismo, están disponibles distintos niveles de calidad de acabado superficial
La forma de la varilla del termopozo puede ser recta o cónica
La conexión a proceso puede ser roscada o de brida soldada