Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Ilustración de un portasondas RTD T14

T14
Termómetro Pt100 a prueba de explosiones, estilo EUA

Monitorización segura de temperaturas de proceso en aplicaciones exigentes, p.ej., en la industria Oil & Gas

T14
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Precisión

    clase A según IEC 60751
    clase B según IEC 60751

  • Tiempo de respuesta

    según la configuración
    63 % tr = 20 s

  • Máx. presión de proceso (estática)

    a 20 °C: 500 bar (7.252 psi)
    según la configuración

  • Rango de temperatura de operación

    PT100 WW:
    –200 °C … 600 °C
    (–328 °F … 1.112 °F)
    PT100 TF:
    –50 °C … 200 °C
    (–58 °F … 392 °F)

  • Máx. longitud de inmersión bajo demanda

    hasta 22,5" (571 mm)
    otros bajo petición

Ámbito de aplicación

Este robusto termómetro está diseñado para ser usado en aplicaciones con exigencias de seguridad relevantes, como en las industrias química, Oil & Gas y energética. Aplicaciones exigentes, sustancias corrosivas y las más altas presiones pueden ser tratadas con el uso de estos robustos sensores con vaina y materiales especiales. El equipo permite incorporar un transmisor para cabezal opcional con todos los protocolos de comunicación habituales y queda listo para ser usado con unas características de exactitud y fiabilidad de medición mejoradas en comparación con otros sensores de conexión directa por cable. Flexibilidad de configuración.

El sensor de temperatura T14 es un portasondas RTD (detector de temperatura resistivo) instalado en vaina y diseñado para ser usado en aplicaciones exigentes y zonas explosivas, gracias a sus certificados FM y CSA.
El sensor consta de una sonda de medición con un elemento RTD recubierto de aislante, un blindaje y una vaina en forma de barra.


El portasondas sensor puede ser usado en procesos industriales en:

  • La industria química

  • La industria petroquímica

  • Refinerías

  • Plataformas en alta mar

Ventajas

  • FM/CSA XP Clase I, Div. 1 portaelectrodos de temperatura de máxima seguridad certificado

  • Una tienda de adquisición de soluciones para medición de temperatura. Transmisor de clase internacional con sensor integrado preparado para aplicaciones exigentes de la industria de procesos

  • ¡Sáquelo de la caja e instálelo directamente!

  • Aislamiento galvánico mejorado en la mayoría de equipos (2 kV)

  • Estructura simplificada: precio competitivo, gran valor añadido. Simplicidad en los pedidos y rectificaciones. Un único código de modelo incluye el sensor, la vaina y el portasondas transmisor para una solución de punto de medida completa

  • Todos los transmisores iTEMP proporcionan una estabilidad a largo plazo menor o igual al 0,05% anual

Gama Extended

  • Productos de alta gama

  • Altamente funcionales y prácticos

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products