Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Ilustración de una termorresistencia TST434

TST434
Termorresistencia

Tecnología común y completa para la medición de temperatura para casi todos los sectores industriales

TST434
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Precisión

    clase A según IEC 60751
    clase B según IEC 60751

  • Máx. presión de proceso (estática)

    a 20 °C: 1 bar (15 psi)

  • Rango de temperatura de operación

    PT 100:
    –30 °C … 100 °C
    (–22 °F … 212 °F)

Ámbito de aplicación

El sensor de temperatura RTD se ha diseñado especialmente para monitorizar la temperatura de la sala. El equipo con transmisor para cabezal es una unidad completa lista pasa ser usada con una exactitud y fiabilidad de medición mejoradas en comparación con los sensores que se conectan por cable directamente. Para la medición de la temperatura ambiente interior y exterior.

  • Medición de la temperatura ambiente interior o exterior.

  • Rango de medida máximo:
    –50 a +100 °C (–58 a +212 °F)

  • Grado de protección IP68 IP66/68 (incluido NEMA de tipo 4x)

Ventajas

  • Las robustas cabezas de terminal según DIN EN 50446 o los cabezales de plástico estables ofrecen una protección óptima ante condiciones ambientales extremas

  • Medición de la temperatura ambiente interior y exterior fiable, estable a largo plazo y precisa

  • Montaje en pared fácil y rápido.

  • Transmisor para cabezal con facilidades de selección: salida analógica de 4 a 20 mA, HART®, PROFIBUS® PA o Foundation Fieldbus™

Gama Fundamental

  • Simple products

  • Easy to select, install and operate

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products