Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Ilustración de la termorresistencia TR24

TR24
Sensor de temperatura de resistencia RTD modular

Tecnología común y completa para la medición de temperatura para casi todos los sectores industriales

TR24
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
  • Measuring principle

    Detector de Temperatura de Resistencia

  • Característica / Aplicación

    tipo métrico
    portasondas de temperatura modular
    conexión a proceso como racor de compresión
    sin cuello

  • termopozo / tubo de protección

    sin (no destinado al uso con termopozo)

  • Inserto / sonda

    aislamiento mineral (MI), flexible

  • Tubo de protección de diámetro exterior / Elemento de inserción

    3,0 mm (0,12")
    6,0 mm (0,24")

  • Máx. longitud de inmersión bajo demanda

    hasta 10.000,00 mm (393,70")

  • Tubería/termopozo protector del material

    1.4404 (316L)

  • Conexión a proceso

    racor de compresión:
    G1/2"
    NPT1/2"
    versión soldada

  • Forma de la Punta

    recta
    reducida

  • Aspereza de la superficie Ra

    Sin definir

  • Rango de temperatura de operación

    PT 100:
    –200 °C … 500 °C
    (–328 °F … 932 °F)

  • Máx. presión de proceso (estática)

    a 20 °C: 40 bar (580 psi)

  • Precisión

    clase A según IEC 60751
    clase AA según IEC 60751

  • Tiempo de respuesta

    según la configuración
    t50 = 2 s
    t90 = 5 s

  • Integración del transmisor de cabezal

    sí (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)

  • Aprobaciones Ex

    ATEX II
    NEPSI
    IECEx

  • Certificación

    Metrología Gost
    SIL (solo el transmisor)

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto