Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Ilustración de un tubo de protección TA414

TA414
Tubo de protección para sensores de temperatura

Para aplicaciones generales de rendimiento medio, principalmente para proteger la electrónica introducida de la corrosión química

TA414
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Máx. presión de proceso (estática)

    50 bar (725 psi)

  • Máxima longitud de inmersión estándar

    4.000 mm (157,48")

  • Máx. longitud de inmersión bajo demanda

    10.000 mm (393,7")

Ámbito de aplicación

El tubo de protección se utiliza para combinar termómetros RTD, como el TST414 de Endress+Hauser, para proteger la electrónica introducida de la corrosión química. Dispone de un tornillo de bloqueo para amarrar el termómetro en su lugar y permite una sustitución del termómetro cómoda. Debido al reducido espesor de las paredes del tubo, su uso es solo recomendable en procesos con unas velocidades de caudal bajas o moderadas.

El TA414 se utiliza para combinar termómetros RTD, como el TST414, para proteger la sonda de la corrosión química. El tornillo de bloqueo sujeta el termómetro en su lugar y permite una sustitución cómoda del termómetro

Debido al espesor reducido de las paredes del tubo, no se recomienda utilizar el TA414 en procesos con unas velocidades de caudal elevadas.

Ventajas

  • TA414 se utiliza para combinar termómetros RTD, como el TST414, para proteger la sonda de la corrosión química

  • El tornillo de bloqueo amarra el termómetro en su lugar y permite una sustitución cómoda del termómetro.

  • Debido al espesor reducido de las paredes del tubo, no se recomienda utilizar el TA414 en procesos con unas velocidades de caudal elevadas