Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Imagen del producto Sensor con vaina Vanstone TT511

TT511
Sensor con vaina industrial

Para aplicaciones de Oil & Gas. De tipo Vanstone, diseño de brida de collar

TT511
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
  • Measuring principle

    Termo pozo en barras

  • Característica / Aplicación

    tipo métrico
    tipo Vanstone
    con brida de cuello

  • Conexión principal

    rosca:
    1/2" NPT
    sin conexión

  • Máxima longitud de inmersión estándar

    500 mm (19,69")

  • Máx. longitud de inmersión bajo demanda

    500 mm (19,69")

  • Conexión a proceso

    Brida de cuello
    ASME 1 1/2" 150
    ASME 1 1/2" 300
    ASME 1 1/2" 400
    ASME 1 1/2" 600
    ASME 1 1/2" 900
    ASME 1 1/2" 1500
    ASME 2" 150
    ASME 2" 300
    ASME 2" 400
    ASME 2" 600
    ASME 2" 900
    ASME 2" 1500
    DN25 PN40
    DN25 PN100
    DN50 PN40
    DN50 PN63
    DN50 PN160
    DN80 PN40

  • Diámetro de la raíz del termopozo

    30 mm (1,18")
    20 mm (0,79")

  • Material de contacto del medio

    1.4401 (316)
    1.4571 (316Ti)

  • Parte terminada húmeda (Ra)

    <= 1,6 µm (63,00 µin)
    <= 0,8 µm (31,50 µin) o redondeado a Ra=6 (0,24 µm)

  • Forma de la Punta

    cónica o ahusada

  • Rango de temperatura

    –200 … 700 °C (–328 … 1.292 °F)

  • Máx. presión de proceso (estática)

    en función de la conexión a proceso de hasta 2.500 lb

  • Presión a proceso máxima a 400 °C

    en función de la conexión a proceso

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto